|
i8, i16, i32 Familie: Die iSerie-SM steht in drei Gehäuseformen mit 1/8-, 1/16- oder 1/32-DIN-Maß zur Verfügung.
Bei allen Ausführungen ist die Front IP65-geschützt. Alle Modelle nutzen die gleiche Bedien- und Menüstruktur.
Ausgänge: Die iSerie-SM kann mit einem oder zwei Relais-, Logik- oder Halbleiterrelaisausgängen bestellt werden.
Universaleingang: Die iSerie kombiniert die größte Auswahl von Signaleingängen in einem Instrument. Der angeschlossene Sensor kann über die
Tastatur oder die serielle Schnittstelle ausgewählt werden.
Optionen: Die iSerie-SM kann mit allen Optionen der iSerie ausgestattet werden. Eine dieser Optionen ist die Ethernet-Schnittstelle. Sie
ermöglicht es zum Beispiel, in drei einfachen Schritten Messwerte der iSerie-SM im Browser auf dem PC anzuzeigen: IP-Adresse einstellen, am Netzwerk einstecken
und im Browser eingeben.
10 Thermoelement-Typen: Für Thermoelemente bietet die iSerie-SM zehn verschiedene Typen: J, K, T, E, R, S, B, C, N und L.
Pt100 mit hoher Genauigkeit: Auch bei Widerstandsthermometern unterstützt die iSerie-SM eine große Bandbreite von Fühlern ohne Kompromisse bei der
Genauigkeit. So lassen sich Aufnehmer mit 100, 500 und 1000 Ohm in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik anschließen.
Prozesssignale: Für Prozesssignale stellt die iSerie-SM Eingangsbereiche von 0–100 mV, 0–1 V, 0–10 V sowie 0–20 mA und 4–20 mA bereit.
Integrierte Aufnehmerversorgung: Zur Standardausstattung der iSerie-SM zählt auch eine integrierte Aufnehmerversorgung, die auf 10 V DC, 100 mA oder 24 V DC,
25 mA eingestellt werden kann. (Nicht mit der RS232/ RS485- Schnittstelle kombinierbar.)
|