|
Beide Ziffernhöhen sind als Modelle mit 4- oder 6-stelliger Anzeige in roter oder grüner Farbe ausgeführt. Optional können Standardeinheiten wie °C, bar, kg usw. rechts neben der Anzeige aufgebracht
werden.
Alle Modelle arbeiten mit Signal-Eingangsmodulen, die einen direkten
Anschluss an die gängigen Messwertaufnehmer und Schnittstellen ermöglichen.
Die Großanzeigen können wahlweise mit 115 oder 230 V AC betrieben
werden und sind mit einer Einbautiefe von 107 mm für den Fronttafeleinbau ausgelegt. Alle dazu benötigten Befestigungsteile sind Im Lieferumfang
enthalten.
Als Option können Befestigungswinkel für die Wandmontage geliefert werden. Die Winkel ermöglichen eine Montage mit einem Neigungswinkel von 0°, 10° oder 20° nach oben oder unten. Der
Signalanschluss erfolgt über praxisgerechte Schraubanschlussklemmen.
Die Frontseite verfügt standardmäßig über die Schutzart IP65, als Option sind zudem Gehäuse mit einem rundumseitigen IP65-Schutz verfügbar.
Übersicht der Signal-Eingangsmodule
|
Analoge Messsignale (nur 4-stellige Anzeige)
|
|
LDP-xxx-P1-x-x
|
Prozesseingang 0/4–20 mA, 0/1–5 mA, 0/10–50 mA
|
|
LDP-xxx-P2-x-x
|
Prozesseingang 0–10 V, 0–1 V, 0–100 V, 0–200 V
|
|
LDP-xxx-J1-x-x
|
Thermoelement Typ J: -50 bis 600°C
|
|
LDP-xxx-K1-x-x
|
Thermoelement Typ K: 0 bis 1250°C
|
|
LDP-xxx-T1-x-x
|
Thermoelement Typ T: -50 bis 400°C
|
|
LDP-xxx-E1-x-x
|
Thermoelement Typ E: 0 bis 650°C
|
|
LDP-xxx-S1-x-x
|
Thermoelement Typ S: 970 bis 1750°C
|
|
LDP-xxx-R1-x-x
|
Thermoelement Typ R: 1000 bis 1750°C
|
|
LDP-xxx-L1-x-x
|
Thermoelement Typ L: -50 bis 600°C
|
|
LDP-xxx-M1-x-x
|
Pt100: -100,0 bis 650,0°C
|
|
Eingangsmodule für Uhren, Zähler und Schnittstellen (4- und 6-stellige Anzeige)

|
|
LDP-xxx-T-x-x
|
Impulszähler, Up/Down-Zähler, Zähler für inkrementale Geber und Frequenzmessgerät
|
|
LDP-xxx-C-x-x
|
Uhren Version, 6-stellig HH:MM:SS, bzw. 4-stellig Format einstellbar, HH:MM oder MM:SS
|
|
LDP-xxx-CRH-x-x
|
Zeitmesser für Stunden (max. 1999.99)
|
|
LDP-xxx-CRM-x-x
|
Zeitmesser für Minuten (max. 150000)
|
|
LDP-xxx-CRS-x-x
|
Zeitmesser für Sekunden (max. 999999)
|
|
LDP-xxx-CR7-x-x
|
Zeitmesser für Hunderstelsekunden (max. 1999.99 Sek.)
|
|
LDP-xxx-P-x-x
|
Parallel-BCD-Dateneingang 4,3–40 V Pegel
|
|
LDP-xxx-S-x-x
|
Serielle Schnittstelle RS232, RS423, RS422/485, TTY, TTL
|
|