Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

RD4 und RD6  
Fernanzeigen

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Tafeleinbau (1/8 DIN) oder schwenkbar mit Bügel
  • LEDs mit großer Ziffernhöhe - 21 mm beim RD4 und 17,3 mm beim RD6
  • Farbe über Schnittstelle programmierbar
  • Alarmanzeigen und dynamische Farbwechsel
  • Einstellbare RS232-/RS485-Schnittstelle, ASCII
  • IP65-geschützte Front, 96 × 48 mm
  • Tiefe hinter der Schalttafel nur 20 mm, 39 mm insgesamt
 

Die Fernanzeigen RD4/RD6 mit 4 oder 6 Stellen sind als abgesetztes Display für Regler, Einbauinstrumente und andere Geräte konzipiert, die über eine serielle Schnittstelle verfügen.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG EI-3  Digitale Einbauinstrumente
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Fernanzeigen RD4/RD6 unterstützen zwei Schnittstellenstandards in einem Gerät: RS232 und RS485 lassen sich über die Tasten einstellen. Sie können in einem Tafelausschnitt mit 96 × 48 mm oder mit dem mitgelieferten Montagebügel an Wänden oder ähnlichen Flächen installiert werden.

Per RS485/232 vorgebbare Farbe und dynamische Farbwechsel
Die 9-Segment-Anzeigen haben eine große Ziffernhöhe von 21 mm beim RD4 bzw. von 17,3 mm beim Modell RD6 und können per Tastatur oder per Schnittstelle auf grün, gelb oder rot eingestellt werden. Bei Überschreiten eines Grenzwertes kann die Farbe automatisch wechseln. Die serielle Schnittstelle wird über eine RJ11-Buchse oder Schraubklemme verdrahtet.

Außer als abgesetzte Datenanzeige lassen sich RD4 und RD6 auch zur Anzeige alphanumerischer Daten von einem Computer einsetzen. Die Anzeigen können mit 10 bis 36 V DC betrieben werden, zum Beispiel über einen 12-V-Netzadapter (200 mA).

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

RD4, RD6 Fernanzeigen

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 RD4  4-stellige Fernanzeige, z. B. für iSerie 150,00
 RD6     6-stellige Fernanzeige, z. B. für iSerie 200,00
 DC20    Steckernetzteil, 100-240 V AC, 12 V DC 27,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.