|
Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
| Modellnummer |
Durchflussbereich |
Medium |
BSP-Gewinde |
Gehäuse |
Preis in Euro |
| FLR5101D-BSPP |
0,5 bis 3,75
sl/min |
Öl |
G ¼" |
Aluminium |
596,00 |
| FLR6102D-BSPP |
1 bis 7,5
sl/min |
Öl |
G ½" |
Aluminium |
596,00 |
| FLR6105D-BSPP |
1 bis 19
sl/min |
Öl |
G ½" |
Aluminium |
596,00 |
| FLR6115D-BSPP |
4 bis 56
sl/min |
Öl |
G ½" |
Aluminium |
596,00 |
| FLR7120D-BSPP |
10 bis
75 sl/min |
Öl |
G ¾" |
Aluminium |
640,00 |
| FLR7130D-BSPP |
10 bis 115
sl/min |
Öl |
G ¾" |
Aluminium |
640,00 |
| FLR8140D-BSPP |
15 bis 150
sl/min |
Öl |
G 1" |
Aluminium |
640,00 |
| FLR8150D-BSPP |
20 bis 190
sl/min |
Öl |
G 1" |
Aluminium |
640,00 |
| FLR9175D-BSPP |
40 bis 280
sl/min |
Öl |
G 1¼" |
Aluminium |
972,00 |
| FLR9110D-BSPP |
50 bis 380
sl/min |
Öl |
G 1¼" |
Aluminium |
972,00 |
| FLR9115D-BSPP |
50 bis 560
sl/min |
Öl |
G 1¼" |
Aluminium |
972,00 |
| Modellnummer |
Durchflussbereich |
Medium |
BSP-Gewinde |
Gehäuse |
Preis in Euro |
| FLR5301D-BSPP |
0,5 bis 3,75
sl/min |
Wasser |
G ½" |
Messing |
Bitte
anfragen |
| FLR6302D-BSPP |
1 bis 7,5
sl/min |
Wasser |
G ½" |
Messing |
640,00 |
| FLR6305D-BSPP |
1 bis 19
sl/min |
Wasser |
G ½" |
Messing |
640,00 |
| FLR6315D-BSPP |
4 bis 56
sl/min |
Wasser |
G ½" |
Messing |
640,00 |
| FLR7320D-BSPP |
10 bis 76
sl/min |
Wasser |
G ½" |
Messing |
700,00 |
| FLR7330D-BSPP |
10 bis 115
sl/min |
Wasser |
G ½" |
Messing |
700,00 |
| FLR8340D-BSPP |
15 bis 150
sl/min |
Wasser |
G 1" |
Messing |
700,00 |
| FLR8350D-BSPP |
20 bis 190
sl/min |
Wasser |
G 1" |
Messing |
700,00 |
| FLR9375D-BSPP |
40 bis 280
sl/min |
Wasser |
G 1¼" |
Messing |
1340,00 |
| FLR9310D-BSPP |
50 bis 380
sl/min |
Wasser |
G 1¼" |
Messing |
1340,00 |
| FLR9315D-BSPP |
50 bis 560
sl/min |
Wasser |
G 1¼" |
Messing |
1340,00 |
| Modellnummer |
Durchflussbereich |
Medium |
BSP-Gewinde |
Gehäuse |
Preis in Euro |
| FLR6725D-BSPP |
0,05 bis 0,7 m³/min |
Luft 7 bar |
G ½" |
Aluminium |
608,00 |
| FLR6750D-BSPP |
0,15 bis 1,4 m³/min |
Luft 7 bar |
G ½" |
Aluminium |
608,00 |
| FLR7710D-BSPP |
0,3 bis 2,8 m³/min |
Luft 7 bar |
G ¾" |
Aluminium |
656,00 |
| FLR7715D-BSPP |
0,4 bis 4,2 m³/min |
Luft 7 bar |
G ¾" |
Aluminium |
656,00 |
| FLR8725D-BSPP |
0,7 bis 7,0 m³/min |
Luft 7 bar |
G 1" |
Aluminium |
656,00 |
| FLR9740D-BSPP |
0,7 bis 11,0 m³/min |
Luft 7 bar |
G 1¼" |
Aluminium |
996,00 |
| FLR9760D-BSPP |
1,4 bis 17,0 m³/min |
Luft 7 bar |
G 1¼" |
Aluminium |
996,00 |
| FLR9710D-BSPP |
2,8 bis 28,0 m³/min |
Luft 7 bar |
G 1¼" |
Aluminium |
996,00 |
| Anmerkungen: |
| 1. |
Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung. |
| 2. |
Zur Bestellung mit NPT-Gewinde streichen Sie das „-BSPP“ aus der Modellnummer. |
|