Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FMA1700 und FMA1800  
Gas-Massendurchflussmesser 

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Massendurchflussmessung 
  • Keine Temperatur- und Druckkompensation nötig
  • Preisgünstiges Aluminium- oder korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse (316SS)
  • Kippbares LCD-Display
  • Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar
  • DKD-Kalibrierung als Option
 

Die elektronischen Gas- Massendurchflussmesser der Serie FMA1700/1800 messen den Durchfluss verschiedener Gase von 10 sml/min bis zu 1000 sl/min. Mit ihren niedrigen Kosten, einer Vor-Ort-Anzeige und einem Analogausgang sowie der Unabhängigkeit von Temperatur und Druckänderungen des Gases kann die FMA1700/1800-Serie in vielen Anwendungsbereichen Schwebekörper-Durchflussmesser ersetzen. In Verbindung mit dem Batteriepack FMA178BP-220V-AC eignet sich die FMA1800-Serie ideal für die Kalibrierung von Durchflussmessern vor Ort oder zum Test von Probenahme-Systemen.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG F-3
DATENBLATT
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Der FMA1700/1800 misst den Gasdurchfluss über den Wärmetransfer an einem beheizten Messrohr. Bei diesem Verfahren ist (innerhalb der spezifizierten Grenzen) keine Kompensation von Gasdruck oder -temperatur erforderlich. Für viele inerte Gase lässt sich die preiswertere Ausführung aus Aluminium und Messing einsetzen, bei Bedarf ist auch eine korrosionsbeständigere Ausführung aus 316SS lieferbar.

FMA1700-Modelle ohne integrierte Anzeige verfügen über einen einstellbaren Analogausgang (0 bis 5 V DC oder 0/4 bis 20 mA). Die FMA1800-Serie ist zusätzlich mit einer integrierten 3-1/2-stelligen Anzeige ausgestattet. Die Anzeige kann um 90 Grad gekippt werden. Als Standard ist das Display auf N2 und sml oder sl eingestellt, andere Einstellungen können als Option bestellt werden.

Das LCD der FMA1800-Serie wird über einen Gerätestecker an die Elektronik angeschlossen und kann mit dem Kabel FMA18RC auch vom Gerät abgesetzt in einer eigenen Halterung installiert werden.

  

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

 Serie FMA1700 : Gas-Massendurchflussmesser ohne Anzeige
 Nenndurchfluss   Anschluss   Modell-Nr. 
 Alu/Messing
 Preis
in Euro
 Modell-Nr.
 Edelstahl
 Preis
in Euro
 10 sml/min  1/4"  FMA1702  379,00  FMA1702ST  678,00
 20 sml/min  1/4"  FMA1704  379,00  FMA1704ST  678,00
 50 sml/min  1/4"  FMA1706  379,00  FMA1706ST  678,00
 100 sml/min  1/4"  FMA1708  379,00  FMA1708ST  678,00
 200 sml/min  1/4"  FMA1710  379,00  FMA1710ST  678,00
 500 sml/min  1/4"  FMA1712  379,00  FMA1712ST  678,00
 1 sl/min  1/4"  FMA1714  379,00  FMA1714ST  678,00
 2 sl/min  1/4"  FMA1716  379,00  FMA1716ST  678,00
 5 sl/min  1/4"  FMA1718  379,00  FMA1718ST  678,00
 10 sl/min  1/4"  FMA1720  379,00  FMA1720ST  678,00
 15 sl/min  1/4"  FMA1723  494,00  FMA1723ST  860,00
 20 sl/min  1/4"  FMA1724  494,00  FMA1724ST  860,00
 30 sl/min  1/4"  FMA1726  494,00  FMA1726ST  860,00
 40 sl/min  1/4"  FMA1727  494,00  FMA1727ST  860,00
 50 sl/min  1/4"  FMA1728  494,00  FMA1728ST  860,00
 60 sl/min  3/8"  FMA1740  663,00  FMA1740ST  1029,00
 80 sl/min  3/8"  FMA1741  663,00  FMA1741ST  1029,00
 100 sl/min  3/8"  FMA1742  663,00  FMA1742ST  1029,00
 200 sl/min  3/8"  FMA1743  752,00  FMA1743ST  1193,00
 500 sl/min  1/2"  FMA1744  806,00  FMA1744ST  1277,00
 1000 sl/min  3/4"  FMA1745  916,00  FMA1745ST  1445,00
 
 Serie FMA1800 : Gas-Massendurchflussmesser mit Anzeige
 Nenndurchfluss   Anschluss   Modell-Nr. 
 Alu/Messing
 Preis
in Euro
 Modell-Nr.
 Edelstahl
 Preis
in Euro
 10 sml/min  1/4"  FMA1802  450,00  FMA1802ST  749,00
 20 sml/min  1/4"  FMA1804  450,00  FMA1804ST  749,00
 50 sml/min  1/4"  FMA1806  450,00  FMA1806ST  749,00
 100 sml/min  1/4"  FMA1808  450,00  FMA1808ST  749,00
 200 sml/min  1/4"  FMA1810  450,00  FMA1810ST  749,00
 500 sml/min  1/4"  FMA1812  450,00  FMA1812ST  749,00
 1 sl/min  1/4"  FMA1814  450,00  FMA1814ST  749,00
 2 sl/min  1/4"  FMA1816  450,00  FMA1816ST  749,00
 5 sl/min  1/4"  FMA1818  450,00  FMA1818ST  749,00
 10 sl/min  1/4"  FMA1820  450,00  FMA1820ST  749,00
 15 sl/min  1/4"  FMA1823  563,00  FMA1823ST  930,00
 20 sl/min  1/4"  FMA1824  563,00  FMA1824ST  930,00
 30 sl/min  1/4"  FMA1826  563,00  FMA1826ST  930,00
 40 sl/min  1/4"  FMA1827  563,00  FMA1827ST  930,00
 50 sl/min  1/4"  FMA1828  563,00  FMA1828ST  930,00
 60 sl/min  3/8"  FMA1840  692,00  FMA1840ST  1063,00
 80 sl/min  3/8"  FMA1841  692,00  FMA1841ST  1063,00
 100 sl/min  3/8"  FMA1842  692,00  FMA1842ST  1063,00
 200 sl/min  3/8"  FMA1843  819,00  FMA1843ST  1260,00
 500 sl/min  1/2"  FMA1844  874,00  FMA1844ST  1344,00
 1000 sl/min  3/4"  FMA1845  983,00  FMA1845ST  1512,00
 
Anmerkungen:
Zum Lieferumfang gehören Bedienungsanleitung, NIST-rückführbares Zertifkat und Klemmverschraubungen.
Netzteil bitte separat bestellen.
 1. Modelle FMA1845, FMA1845ST, FMA1745, FMA1745ST mit 1000 sl/min Nenndurchfluss werden mit 2 Anschlüssen 3/4" FNPT anstelle der Klemmverschraubungen geliefert.
 2.  Die angegebenen Durchflussbereiche beziehen sich auf Stickstoff oder Luft unter Standardbedingungen von 1,37 bar und 21,1°C. Für andere Gase ist ein Faktor zur Bestimmung der Durchflussrate erforderlich und die Digitalanzeige muss entsprechend skaliert werden (vor Ort möglich). Alternativ können Sie direkt bei der Bestellung eine Sonderkalibrierung spezifizieren: 
Für Gas ____ bei ____ (Temperatur) und ___ (Druck).
 3.  Für Sauerstoffanwendungen bitte öl- und fettfrei bestellen, Bestellcode "-Clean" (Aufpreis).
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMA178C  1 m Flachbandkabel mit 9-poligem Sub-D-Stecker, 
 0 bis 5 V DC Ausgang
22,00
 FMA178C-MA  Wie FMA178C, jedoch für 4 bis 20 mA Ausgang 22,00
 FMA178PW-220V-AC  Steckernetzteil für 220 V AC 46,00
 FMA178BP-220V-AC  Batteriepack, mit Ladegerät für 220 V AC 179,00
 FMA18RC10  3 m Kabel für abgesetztes LCD des FMA1800 22,00
 FMA18RC25  7,6 m Kabel für abgesetztes LCD des FMA1800 34,00
 FMA-TOTAL-(**)  Summiereranzeige mit Kabel und Splitter. 
 Kalibrierung auf einen Durchflussbereich erforderlich.
188,00
 ** Bei Bestellung hier bitte Bereichscode eintragen (s. Datenblatt). 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.