Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FMA-2600  
Massen- und Volumendurchflussregler für Gase

FMA-2600A Massen- und Volumendurchflussregler für Gase
Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Bereiche von 0 bis 0,5 sml/min bis zu 0 bis 1500 sl/min
  • Auf über 20 Gase einstellbar, unter anderem
    He, O2, Ne, N2O, N2, Luft, Ar, CO, CO2, Ethan, H2, Propan, Butan, Isobutan, Azetylen, Ethylen, Kr, Xe und Schwefelhexafluorid
  • Anzeige von Druck, Temperatur sowie Volumen oder Massendurchfluss gleichzeitig (FMA-2600A-Serie)
  • Einfache Bedienung über Tasten
  • Typische Ansprechzeiten von 50 bis 100 ms
  • Bereichsspannen-Verhältnis von 100:1
  • Unempfindlich gegenüber Einbaulage
  • Anzeigegenauigkeit von ±0,8%
  • RS232 als Standard
 

Die Massen- und Volumendurchflussmesser der Serie FMA2600 nutzen den Differenzdruck in einer laminaren Strömung zur Bestimmung des Massendurchflusses. Das laminare Strömungselement (LFE) im Durchflussmesser bewirkt eine laminare Strömung des Mediums im Strömungselement.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG F-3
DATENBLATT
HANDBUCH
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Geräte kombinieren eine integrierte PID-Regelung mit einem echten Proportionalventil, das an den Durchflusskörper angebaut ist und den Durchfluss regelt. Die Durchflussmesser sind als Standard mit einem 0 bis 5 V-Ausgang (optional 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V DC) und einer RS232-Schnittstelle ausgestattet. Das gemessene Gas sowie die Sollwerte können über die Gerätetasten oder die RS232-Kommunikation gewählt werden. Volumendurchfluss, Massendurchfluss, Absolutdruck und Temperatur können über die RS232-Schnittstelle abgerufen und aufgezeichnet werden. An einer Schnittstellenleitung lassen sich bis zu 26 Geräte anschließen, die maximale Übertragungsentfernung beträgt 46 Meter.

 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

FMA-2600 : Massen- und Volumendurchflussregler für Gase

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modell-Nr. 
 Massen-
 durchfluss-
 regler
 Preis
in Euro
 Modell-Nr.
 Volumen-
 durchfluss-
 regler
 Preis
in Euro
 Anschluss   Durchflussbereich
 FMA-2601A 1752,00  FMA-2601A-VOL 1752,00  M5-Gewinde  0,5 sml/min
 FMA-2602A 1752,00  FMA-2602A-VOL 1752,00  M5-Gewinde  1 sml/min
 FMA-2614A  1560,00  FMA-2614A-VOL  1560,00  M5-Gewinde  2 sml/min
 FMA-2615A  1560,00  FMA-2615A-VOL  1560,00  M5-Gewinde  5 sml/min
 FMA-2603A  1368,00  FMA-2603A-VOL  1368,00  M5-Gewinde  10 sml/min
 FMA-2616A  1368,00  FMA-2616A-VOL  1368,00  M5-Gewinde  20 sml/min
 FMA-2604A  1368,00  FMA-2604A-VOL  1368,00  M5-Gewinde  50 sml/min
 FMA-2617A  1176,00  FMA-2617A-VOL  1176,00  1/8" NPT Innengew.  100 sml/min
 FMA-2618A  1176,00  FMA-2618A-VOL  1176,00  1/8" NPT Innengew.  200 sml/min
 FMA-2619A  1176,00  FMA-2619A-VOL  1176,00  1/8" NPT Innengew.  500 sml/min
 FMA-2620A  1176,00  FMA-2620A-VOL  1176,00  1/8" NPT Innengew.  1 sl/min
 FMA-2605A  1176,00  FMA-2605A-VOL  1176,00  1/8" NPT Innengew.  2 sl/min
 FMA-2606A  1176,00  FMA-2606A-VOL  1176,00  1/8" NPT Innengew.  5 sl/min
 FMA-2607A  1176,00  FMA-2607A-VOL  1176,00  1/8" NPT Innengew.  10 sl/min
 FMA-2608A  1368,00  FMA-2608A-VOL  1368,00  1/8" NPT Innengew.  20 sl/min
 FMA-2609A  1464,00  FMA-2609A-VOL  1464,00  1/4" NPT Innengew.  50 sl/min
 FMA-2610A  1656,00  FMA-2610A-VOL  1656,00  1/4" NPT Innengew.  100 sl/min
 FMA-2611A  1944,00  FMA-2611A-VOL  1944,00  1/2" NPT Innengew.  250 sl/min
 FMA-2612A  1992,00  FMA-2612A-VOL  1992,00  3/4" NPT Innengew.  500 sl/min
 FMA-2613A  2280,00  FMA-2613A-VOL  2280,00  3/4" NPT Innengew.  1000 sl/min
 FMA-2621A  2674,00  FMA-2621A-VOL  2674,00  3/4" NPT Innengew.  1500 sl/min
 
 Optionen
 Modell-Nr.  Beschreibung  Aufpreis in Euro
 -I  Ausgang mit 4 bis 20 mA (anstelle des Standardausgangs von 0 bis 5 V) 48,00
 -I2  Zweiter 4 bis 20 mA DC-Ausgang* 48,00
 -V2  Zweiter Ausgang 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC* 48,00
 -10VOUT

Ausgang/Ausgänge mit 0 bis 10 V DC (anstelle von 0 bis 5 V)**

-
 -T  Skalierung des zweiten Ausgangs für Temperatur -
 -TOT  Summiereroption*** 96,00
 -P  Skalierung des zweiten Ausgangs für Druck -
* Als Standard ist der zweite Ausgang auf den Durchflussbereich skaliert.
**   Ausgang (bzw. beide Ausgänge, wenn bestellt) 0 bis 10 V DC
***   Bitte geben Sie die Auflösung an. Der Zähler ist 6-stellig.:
Beispiel: Bei einer Summierung in Litern 
mit einer Auflösung von 0,01 Liter beträgt die maximale Summe 9999,99.
Beispiel: Bei einer Summierung in Litern 
mit einer Auflösung von 1 Liter beträgt die maximale Summe 999999.
 
Im Lieferumfang sind Steckernetzteil (100-240 V AC, 24 V DC), 1,8 m Kabel mit 8-poligem Mini-DIN-Stecker, Bedienungsanleitung und NIST-rückführbares Zertifikat enthalten. Ein DKD-Zertifikat kann als Option bestellt werden.
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMA1600-PSU   Universalnetzteil für FMA1600 64,00
 FMA1600-C1  Ersatzkabel 1,8 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite 28,00
 FMA1600-C1-25FT  Ersatzkabel 7,5 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite 56,00
 FMA1600-C2  Ersatzkabel 1,8 m, 8-polige Mini-DIN-Stecker beidseitig 34,00
 FMA1600-C2-25FT  Ersatzkabel 7,5 m, 8-polige Mini-DIN-Stecker beidseitig 72,00
 FMA1600-C3  Adapterkabel 1,8 m, mit 8-poligem DIN-Stecker und DB9-Stecker 34,00
 FMA1600-CRA  Ersatzkabel 1,8 m, mit rechtwinkeligem, 8-poligem DIN-Stecker 
 an einer Seite
39,00
 FMA1600-MDB   Multi-drop Box (zum Anschluss mehrerer FMA an eine 
 RS232-Schnittstelle)
179,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.