Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FMA-4100, FMA-4300  Programmierbare Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase

FMA4100, FMA 4300 Programmierbare Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase FMA4100, FMA 4300 Programmierbare Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase

 
 

 

  • 23 wählbare technische Einheiten, auch benutzerdefinierbare
  • Programmierbarer Summierer
  • Hi-/Lo-Durchflussalarme
  • Zwei programmierbare Alarmrelais (einpolige Wechsler) mit Quittierung
  • Analogausgang, wahlweise 0/4 bis 20 mA oder 0 bis 5 V DC
  • Interne Umrechnungsfaktoren für bis zu 32 Gase
  • RS232-Schnittstelle als Standard
  • Automatischer Sensor-Nullpunktabgleich (über Schnittstelle oder Taste)
  • Selbstdiagnose 
  • FMA-4300 mit beleuchteter Anzeige lieferbar
 
Die Durchflussmesser der Serie FMA-4100/4300 können den Durchfluss in 23 verschiedenen technischen Einheiten für Volumendurchfluss oder Massendurchfluss anzeigen, auch in anwenderspezifischen Einheiten. Die Durchflussmesser lassen sich über die RS232-Schnittstelle oder die optionale RS485 programmieren. 
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

FMA-4100/4300-Durchflussmesser unterstützen verschiedene Funktionen wie programmierbare Summierer, Hi/Lo-Durchflussalarm, automatischer Nullpunktabgleich, 2 Relaisausgänge, über Brücken einstellbarer Analogausgang (0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA), Status-LEDs zur Diagnose, Speichern von bis zu 10 Gaskalibrierungen und interne oder benutzerspezifische K-Faktoren. Modelle mit Anzeige verfügen über eine integrierte, beleuchtete LCD-Anzeige mit 2 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen für Durchfluss, Summe und Diagnosedaten gleichzeitig. Die RS232-Schnittstelle oder die optionale RS485-Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf alle internen Daten wie Durchfluss, CPU-Temperatur, automatische Nullstellung, Summierer- und Alarmeinstellungen, Gastabellen, Umrechnungsfaktoren und Auswahl von technischen Einheiten Auswahl, Ansprechzeit und Linearisierungstabelle. Als Analogschnittstelle für den Durchflussmesswert verfügt das Gerät über einen Ausgang von 0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA (über Brücken einstellbar).

Der FMA-4100/4300 unterstützt eine automatische Nullpunktstellung, der über eine Taste oder über die Schnittstelle aktiviert werden kann. Während dieser automatischen Nullstellung darf kein Medium durch den Durchflussmesser strömen. Der aktuelle Wert für die Nullpunktkorrektur kann über die Schnittstelle aktiviert, ausgelesen und gespeichert werden.

Für den Summier sind folgende Befehle verfügbar: Nullstellung, Start mit vorgegebenem Durchfluss, Zuweisen einer Funktion bei einem vorgegebenen Wert, Start/Stopp der Summierung und Ausgabe des Messwerts. Für den Durchfluss können Hoch- und Tief-Grenzwerte über die Tastatur oder die Schnittstelle vorgegeben werden. Der Alarm kann nach einer einstellbaren Verzögerung von 0 bis 3600 Sekunden auf einen Schließkontakt ausgegeben werden. Für Hoch- und Tiefalarm sind separate Kontakte vorhanden. Bei aktivierter Quittierungsfunktion wird das Alarmrelais nach einem Alarm gehalten, bis dieser quittiert wurde, bei deaktivierter Funktion folgt das Relais dem Alarmstatus unmittelbar.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

FMA4100, FMA 4300 Programmierbare Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase

 FMA-4100 – Massendurchflussmesser und Summierer ohne Anzeige
 Durchflussbereich  Modell-Nr. 
 Durchflussmesser
 Aluminium
 ohne Anzeige
 Preis
in Euro
 Modell-Nr. 
 Durchflussmesser
 Edelstahl
 ohne Anzeige
 Preis
in Euro
 0-5 sml/min  FMA-4102  584,00  FMA-4102ST  856,00
 0-10 sml/min  FMA-4103  FMA-4103ST
 0-20 sml/min  FMA-4104  FMA-4104ST
 0-50 sml/min  FMA-4105  FMA-4105ST
 0-100 sml/min  FMA-4106  FMA-4106ST
 0-200 sml/min  FMA-4107  FMA-4107ST
 0-500 sml/min  FMA-4108  FMA-4108ST
 0-1 sl/min  FMA-4109  FMA-4109ST
 0-2 sl/min  FMA-4110  FMA-4110ST
 0-5 sl/min  FMA-4111  FMA-4111ST
 0-10 sl/min  FMA-4112  FMA-4112ST
 
 FMA-4300 – Massendurchflussmesser und Summierer mit Anzeige
 Durchflussbereich  Modell-Nr. 
 Durchflussmesser
 Aluminium
 mit Anzeige
 Preis
in Euro
 Modell-Nr. 
 Durchflussmesser
 Edelstahl
 mit Anzeige
 Preis
in Euro
 0-5 sml/min  FMA-4302  648,00  FMA-4302ST  920,00
 0-10 sml/min  FMA-4303  FMA-4303ST
 0-20 sml/min  FMA-4304  FMA-4304ST
 0-50 sml/min  FMA-4305  FMA-4305ST
 0-100 sml/min  FMA-4306  FMA-4306ST
 0-200 sml/min  FMA-4307  FMA-4307ST
 0-500 sml/min  FMA-4308  FMA-4308ST
 0-1 sl/min  FMA-4309  FMA-4309ST
 0-2 sl/min  FMA-4310  FMA-4310ST
 0-5 sl/min  FMA-4311  FMA-4311ST
 0-10 sl/min  FMA-4312  FMA-4312ST
 
Bestellbeispiele: 
FMA-4308, Aluminium-Durchflussmesser mit Anzeige von 0 bis 500 sml/min und 
FMA-4000PS-EU
, 230 V AC Steckernetzteil.
FMA-4105, Aluminium-Durchflussmesser mit Anzeige von 0 bis 50 sml/min 
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMA-4000PS-EU  230 V AC, mit Netzstecker 56,00
 FMA-4000PS-EU-A   230 V AC, mit Netzstecker und Analogausgangs-Leitungen 85,00
 FMA-4000C    15-poliger Sub-D-Stecker, vorverdrahtet mit 1,8 m Kabel an PC 
 und 0,9 m Kabel an Spannungsversorgung
36,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.