Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FMA5400 und FMA5500  
Massendurchflussregler für Gase

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar
  • Massendurchflussmessung und -Regelung
  • Keine Temperatur- und Druckkompensation nötig
  • Preisgünstiges Aluminium- oder korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse (316SS)
  • Kippbares LCD-Display
 

Die elektronischen Gas-Massendurchflussregler der Serie FMA5400/5500 messen und regeln den Durchfluss verschiedener Gase von 10 sml/min bis zu 1000 sl/min.
Als Standard ist das Display auf N2 und sml oder sl eingestellt, andere Einstellungen können als Option bestellt werden. Die Massendurchflussregler FMA5400/5500 sind mit einem integrierten Proportionalventil ausgestattet und regeln den Durchfluss unabhängig vom Ein- oder Auslassdruck auf einen konstanten Wert – Modelle mit Messbereichen bis 100 l/min mit Magnetventil (stromlos geschlossen), Modelle mit den Messbereichen 200, 500 and 1000 l/min mit Motorventil.
Der Sollwert kann lokal über ein internes Potentiometer oder extern über ein Analogsignal (0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA) vorgegeben werden.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG F-3
DATENBLATT
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Der FMA5400/5500 misst den Gasdurchfluss über den Wärmetransfer an einem beheizten Messrohr. Bei diesem Verfahren ist (innerhalb der spezifizierten Grenzen) keine Kompensation von Gasdruck oder -temperatur erforderlich. Für viele inerte Gase lässt sich die preiswertere Ausführung aus Aluminium und Messing lieferbar, bei Bedarf kann auch eine korrosionsbeständigere Ausführung aus 316SS eingesetzt werden.

FMA5400-Modelle ohne integrierte Anzeige verfügen über einen einstellbaren Analogausgang (0 bis 5 V DC oder 0/4 bis 20 mA). Die FMA5500-Serie ist zusätzlich mit einer integrierten 3-1/2-stelligen Anzeige ausgestattet. Die Anzeige kann um 90 Grad gekippt werden. Als Standard ist das Display auf N2 und sml oder sl eingestellt, andere Einstellungen können als Option bestellt werden.

Das LCD der FMA5500-Serie wird über einen Gerätestecker an die Elektronik angeschlossen und kann mit dem Kabel FMA18RC auch vom Gerät abgesetzt in einer eigenen Halterung installiert werden.

  

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

 Serie FMA5400 : Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige
 Max. Durchfluss   Anschluss   Modell-Nr. 
 Alu/Messing
 Preis
in Euro
 Modell-Nr.
 Edelstahl
 Preis
in Euro
 10 sml/min  1/4"  FMA5402  612,00  FMA5402ST  757,00
 20 sml/min  1/4"  FMA5404  612,00  FMA5404ST  757,00
 50 sml/min  1/4"  FMA5406  612,00  FMA5406ST  757,00
 100 sml/min  1/4"  FMA5408  612,00  FMA5408ST  757,00
 200 sml/min  1/4"  FMA5410  612,00  FMA5410ST  757,00
 500 sml/min  1/4"  FMA5412  612,00  FMA5412ST  757,00
 1 sl/min  1/4"  FMA5414  612,00  FMA5414ST  757,00
 2 sl/min  1/4"  FMA5416  612,00  FMA5416ST  757,00
 5 sl/min  1/4"  FMA5418  612,00  FMA5418ST  757,00
 10 sl/min  1/4"  FMA5420  612,00  FMA5420ST  757,00
 15 sl/min  1/4"  FMA5423  740,00  FMA5423ST  912,00
 20 sl/min  1/4"  FMA5424  740,00  FMA5424ST  912,00
 30 sl/min  1/4"  FMA5426  740,00  FMA5426ST  912,00
 40 sl/min  1/4"  FMA5427  740,00  FMA5427ST  912,00
 50 sl/min  1/4"  FMA5428  740,00  FMA5428ST  912,00
 60 sl/min  3/8"  FMA5440  869,00  FMA5440ST  1041,00
 80 sl/min  3/8"  FMA5441  869,00  FMA5441ST  1041,00
 100 sl/min  3/8"  FMA5442  869,00  FMA5442ST  1041,00
 200 sl/min  3/8"  FMA5443  970,00  FMA5443ST  1529,00
 500 sl/min  1/2"  FMA5444  1134,00  FMA5444ST  1781,00
 1000 sl/min  3/4"  FMA5445  1462,00  FMA5445ST  2285,00
 
 Serie FMA5500 : Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige
 Max. Durchfluss   Anschluss   Modell-Nr. 
 Alu/Messing
 Preis
in Euro
 Modell-Nr.
 Edelstahl
 Preis
in Euro
 10 sml/min  1/4"  FMA5502  682,00  FMA5502ST  827,00
 20 sml/min  1/4"  FMA5504  682,00  FMA5504ST  827,00
 50 sml/min  1/4"  FMA5506  682,00  FMA5506ST  827,00
 100 sml/min  1/4"  FMA5508  682,00  FMA5508ST  827,00
 200 sml/min  1/4"  FMA5510  682,00  FMA5510ST  827,00
 500 sml/min  1/4"  FMA5512  682,00  FMA5512ST  827,00
 1 sl/min  1/4"  FMA5514  682,00  FMA5514ST  827,00
 2 sl/min  1/4"  FMA5516  682,00  FMA5516ST  827,00
 5 sl/min  1/4"  FMA5518  682,00  FMA5518ST  827,00
 10 sl/min  1/4"  FMA5520  682,00  FMA5520ST  827,00
 15 sl/min  1/4"  FMA5523  809,00  FMA5523ST  981,00
 20 sl/min  1/4"  FMA5524  809,00  FMA5524ST  981,00
 30 sl/min  1/4"  FMA5526  809,00  FMA5526ST  981,00
 40 sl/min  1/4"  FMA5527  809,00  FMA5527ST  981,00
 50 sl/min  1/4"  FMA5528  809,00  FMA5528ST  981,00
 60 sl/min  3/8"  FMA5540  938,00  FMA5540ST  1110,00
 80 sl/min  3/8"  FMA5541  938,00  FMA5541ST  1110,00
 100 sl/min  3/8"  FMA5542  938,00  FMA5542ST  1110,00
 200 sl/min  3/8"  FMA5543  1038,00  FMA5543ST  1596,00
 500 sl/min  1/2"  FMA5544  1202,00  FMA5544ST  1848,00
 1000 sl/min  3/4"  FMA5545  1529,00  FMA5545ST  2352,00
 
Anmerkungen:
Im Lieferumfang sind Bedienungsanleitung, NIST-rückführbares Zertifikat und Klemmverschraubungen enthalten. Netzteil bitte separat bestellen.
 1.  Die angegebenen Durchflussbereiche beziehen sich auf Stickstoff unter Standardbedingungen mit einem Einlassdruck von 1,37 bar (bis zu 50 sl/min) oder 1,72 bar (60 bis 100 sl/min) und 0 bar Auslassdruck bei 21,1°C. Für andere Gase ist ein Faktor zur Bestimmung der Durchflussrate erforderlich und die Digitalanzeige muss entsprechend skaliert werden (vor Ort möglich). Alternativ können Sie direkt bei der Bestellung eine Sonderkalibrierung spezifizieren:
Für Gas ____ bei ____ (Temperatur) und ___ (Druck).
 2.  Modelle FMA5545, FMA5545ST, FMA5445, FMA5445ST mit 1000 sl/min Nenndurchfluss werden mit 3/4"-FNPT-Anschlüssen anstelle der Klemmverschraubungen geliefert.
 3.  Für Sauerstoffanwendungen bitte öl- und fettfrei bestellen, Bestellcode „-O2CLEAN“ (Aufpreis 100,00 Euro)
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMA545C   15-polige Sub-D-Buchse mit 2,4 m abgeschirmtem Kabel 36,00
 FMA545PW-220V- AC  Steckernetzteil, 220 V AC, VDE-Stecker 56,00
 FMA18RC10  3 m Kabel für abgesetzte Montage des LCD 22,00
 FMA18RC25  7,6 m Kabel für abgesetzte Montage des LCD 34,00
 FMA-TOTAL-(**)  Summiereranzeige mit Kabel und Splitter. Nicht skaliert. 
 Kalibrierung auf einen Durchflussbereich erforderlich
100,00
 ** Bei Bestellung hier bitte Bereichscode eintragen (s. Datenblatt). 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.