Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FMA6600 und FMA6700  
Multiparameter-Massendurchflussmesser 

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Bus-fähig, bis zu 256 Einheiten (mit RS485-Option)
  • Speichert Kalibrierungsdaten für bis zu 10 Gase
  • Bis zu 10 technische Einheiten, auch frei definierbare
  • Programmierbarer 12-stelliger Summierer zur Anzeige des Gesamtgasvolumens
  • Durchfluss-Grenzwertgeber, Hi/Lo, mit Relaisausgang
  • Druck-Grenzwertgeber, Hi/Lo, mit Relaisausgang (FMA6700)
  • Temperatur-Grenzwertgeber, Hi/Lo, mit Relaisausgang (FMA6700)
  • Gleichzeitige Ausgabe über Analogausgänge und Schnittstellen (RS232/RS485)
  • Interne Umrechnungsfaktoren für bis zu 32 Gase
 

Bedienschnittstelle
Alle Funktionen der Durchflussmesser-Serien FMA6600 und FMA6700 sind über die integrierte Tastatur und das LCD-Display zugänglich. Die RS485-Schnittstelle (optional auch als RS232 verfügbar) ermöglicht den Zugriff auf folgende Daten: Durchfluss, Temperatur, Druck, automatische Nullpunktkorrektur, Summierung und Alarmeinstellungen, Gastabelle, Umrechnungsfaktor und Auswahl der technischen Einheit, Ansprechzeit und Linearisierungstabelle. Als analoge Ausgänge stehen 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC und 4 bis 20 mA zur Ausgabe von Durchfluss, Druck und Temperatur zur Verfügung (über Brücken einstellbar).

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG F-3
DATENBLATT
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Autom. Nullpunktkorrektur 
Die Geräte der FMA6600- und FMA6700-Serie unterstützen eine automatische Nullpunktkorrektur für einen eventuellen Sensoroffset, die über die Tastatur oder die Schnittstelle aktiviert werden kann. Während der automatischen Nullstellung darf kein Medium durch den Durchflussmesser strömen. Der aktuelle Wert für die Nullpunktkorrektur kann über die Schnittstelle aktiviert, deaktiviert und gespeichert werden. 

Summierer
Das Gesamtvolumen des Gases wird durch Integration der tatsächlichen Gasdurchflussrate über die Zeit gebildet.
Die folgenden Befehle stehen über Tastatur und Schnittstelle zur Verfügung: 
• Rücksetzen des Summierers auf Null
• Starten des Summierers bei einem vorgegebenen Durchfluss
• Zuweisen einer Funktion, die bei Erreichen eines vorgegebenen Volumens ausgelöst wird
• Start/Stopp der Summierung
• Anzeige/Auslesen der Summe

Durchflussalarm
Für den Durchfluss können Hi- und Lo-Grenzwerte über die Tastatur oder die Schnittstelle vorgegeben werden. Die Alarmbedingung gilt als erfüllt, wenn der aktuelle Durchflusswert gleich dem Alarmgrenzwert oder höher/niedriger als der entsprechende Alarmgrenzwert ist. Der Alarm kann nach einer einstellbaren Verzögerung von 0 bis 3600 Sekunden auf einen Schließkontakt ausgegeben werden. Für Hi- und Lo-Alarm sind separate Kontakte vorhanden.

Druckalarm (FMA6700-Serie)
Für den Druck können Hi- und Lo-Grenzwerte über die Tastatur oder die Schnittstelle vorgegeben werden. Die Alarmbedingung gilt als erfüllt, wenn der aktuelle Druckmesswert gleich dem Alarmgrenzwert oder höher/niedriger als der entsprechende Alarmgrenzwert ist. Der Alarm kann auf einen Schließkontakt ausgegeben werden. Für Hi- und Lo-Alarm sind separate Kontakte vorhanden.

Temperaturalarm (FMA6700-Serie)
Für die Temperatur können Hi- und Lo-Grenzwerte über die Tastatur oder die Schnittstelle vorgegeben werden. Die Alarmbedingung gilt als erfüllt, wenn der aktuelle Temperaturmesswert gleich dem Alarmgrenzwert oder höher/niedriger als der entsprechende Alarmgrenzwert ist. Der Alarm kann auf einen Schließkontakt ausgegeben werden. Für Hi- und Lo-Alarm sind separate Kontakte vorhanden.

Technische Einheiten
Durchflusssollwerte, gemessener Gasdurchfluss und die entsprechenden Summen können über die Tastatur oder die Schnittstelle auf technische Einheiten skaliert werden. Folgende Einheiten werden unterstützt: % (des Endwerts), sl/min, sl/h, sml/min, sml/h, scfh, scfm, lb/h, lb/m, frei definierbare technische Einheit.

Kalibrierung für mehrere Gase
Die FMA6600-Serie kann die Kalibrierdaten für bis zu 10 Gase speichern. Mit dieser Speicherfunktion kann die FMA6600-Serie für mehrere Gase kalibriert werden, die dann jeweils mit der spezifizierten Genauigkeit gemessen werden.

NIST-rückführbare Kalibrierung mit 10 Punkten
Als Option können Kalibrierungen für 9 weitere Gase mit je 10 Punkten bestellt werden. Bitte anfragen.

Umrechnungsfaktoren
Die Geräte der FMA6600- und FMA 6700-Serie speichern Umrechnungsfaktoren für bis zu 32 Gase. Weiterhin kann ein frei definierbarer Umrechnungsfaktor abgelegt werden. Die Umrechnungsfaktoren können per Tastatur oder über die Schnittstelle jeder der 10 Gaskalibrierungen zugewiesen werden.

Kontaktausgänge
Zur Ansteuerung von externen Geräten stehen zwei Ausgänge mit potentialfreien Kontakten zur Verfügung. Sie können über die Tastatur am Gerät oder über die Schnittstelle programmiert werden. Das Relais wird dann betätigt, wenn das spezifizierte Ereignis eintritt, zum Beispiel bei Überschreiten von Grenzwerten für Durchfluss, Druck oder Temperatur oder wenn der Summierer einen vorgegebenen Wert erreicht hat.

Leckrate Maximal 1,1 x 10-9 mbar l/s Helium zur Umgebung.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

 Serie FMA6600 : Durchflussmesser
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMA6601  Max. Durchfluss 10 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6602  Max. Durchfluss 20 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6603  Max. Durchfluss 50 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6604  Max. Durchfluss 100 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6605  Max. Durchfluss 200 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6606  Max. Durchfluss 500 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6607  Max. Durchfluss 1 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6608  Max. Durchfluss 2 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6609  Max. Durchfluss 5 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6610  Max. Durchfluss 10 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  956,00
 FMA6611  Max. Durchfluss 15 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1036,00
 FMA6612  Max. Durchfluss 20 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1036,00
 FMA6613  Max. Durchfluss 30 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1036,00
 FMA6614  Max. Durchfluss 40 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1036,00
 FMA6615  Max. Durchfluss 50 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1036,00
 FMA6616  Max. Durchfluss 60 sl/min, 3/8"-Klemmverschraubung  1116,00
 FMA6617  Max. Durchfluss 80 sl/min, 3/8"-Klemmverschraubung  1116,00
 FMA6618  Max. Durchfluss 100 sl/min, 3/8"-Klemmverschraubung  1116,00
 
 Serie FMA6700 : Durchflussmesser mit Druck und Temperatur
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMA6701  Max. Durchfluss 10 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6702  Max. Durchfluss 20 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6703  Max. Durchfluss 50 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6704  Max. Durchfluss 100 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6705  Max. Durchfluss 200 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6706  Max. Durchfluss 500 sml/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6707  Max. Durchfluss 1 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6708  Max. Durchfluss 2 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6709  Max. Durchfluss 5 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6710  Max. Durchfluss 10 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1180,00
 FMA6711  Max. Durchfluss 15 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1256,00
 FMA6712  Max. Durchfluss 20 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1256,00
 FMA6713  Max. Durchfluss 30 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1256,00
 FMA6714  Max. Durchfluss 40 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1256,00
 FMA6715  Max. Durchfluss 50 sl/min, 1/4"-Klemmverschraubung  1256,00
 FMA6716  Max. Durchfluss 60 sl/min, 3/8"-Klemmverschraubung  1336,00
 FMA6717  Max. Durchfluss 80 sl/min, 3/8"-Klemmverschraubung  1336,00
 FMA6718  Max. Durchfluss 100 sl/min, 3/8"-Klemmverschraubung  1336,00
 
 Optionen
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 -I  Ausgang mit 4 bis 20 mA (anstelle des Standardausgangs von 0 bis 5 V) -
 -12V  12-V-DC-Spannungsversorgung 40,00
 -24V  24-V-DC-Spannungsversorgung 80,00
 -K  O-Ringe aus Kalrez 364,00
 -B/-E  O-Ringe aus Buna oder EPR -
 -VCR  VCR-Anschlüsse 80,00
 -RS232  RS232-Schnittstelle (anstelle der RS485-Schnittstelle) -
 
Anmerkungen:
 1.  Die Durchflussraten sind für Stickstoff unter Standardbedingungen (21,1°C bei 1,01325 bar) angegeben.
 2.  Zum Lieferumfang gehört eine Bedienungsanleitung sowie ein NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat für Stickstoff.
 3.  Netzteil bitte separat bestellen.
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMA66-230EU  Netzteil, 230 V AC auf ±15 V DC 171,00
 FMA66-12PW-230EU  Netzteil, 230 V AC auf 12 V DC 56,00
 FMA66-24PW-230EU  Netzteil, 230 V AC auf 24 V DC 56,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.