Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FMA-760, FMA-860  
Massendurchflussmesser und -regler für hohen Durchfluss

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Für alle sauberen Gase
  • ±1% Genauigkeit (bis zu 500 sl/min),
    ±0,2% Wiederholbarkeit
  • Für Durchflussraten bis zu 1000 sl/min
  • Ventil im Ruhezustand geschlossen
  • Schnelles Ansprechen
  • Unempfindlich gegenüber Einbaulage
  • Abnehmbare Messrohreinheit
  • Als Standard entfettet und entölt für Sauerstoffbetrieb
 

Die Massendurchflussmesser und -regler FMA-700A und FMA-800A decken Massendurchfluss-Bereiche von 0 bis 5 sml/min bis 1000 sl/min ab und verfügen über ein Bereichsspannen-Verhältnis von 50:1. Wie alle Massendurchflusssensoren messen diese neuen Geräte den Massendurchfluss direkt, ohne Korrektur von Temperatur oder Druck.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG F-3
DATENBLATT
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die FMA-700A und FMA-800A messen den Massendurchfluss mit einem beheizten Kapillarrohr, auf dem zwei Präzisionswiderstände aufgebracht sind. Das strömende Medium transportiert Wärme vom ersten zum zweiten Messwiderstand und bewirkt damit eine Temperaturdifferenz, die über eine Wheatstonesche Brücke gemessen wird. Die Aufnehmer bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl und FPM sowie einem 44 μm-Sieb am Einlass, um den Sensor zu schützen. Bei einem Ausfall der Versorgung ist das Ventil geschlossen.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

FMA-760, FMA-860 : Massendurchflussmesser und -regler für hohen Durchfluss

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modell-Nr. 
 Massen-
 durchflussregler
 Preis
in Euro
 Modell-Nr.
 Massen-
 durchflussmesser
 Preis
in Euro
 Verschraubung  Durchflussbereich
 FMA-760A-V-(*)  1125,00  FMA-860A-V  842,00  1/8"  0 bis 5 sml/min
 FMA-761A-V-(*)  1021,00  FMA-861A-V  786,00  1/4"  0 bis 10 sml/min
 FMA-762A-V-(*)  1021,00  FMA-862A-V  786,00  1/4"  0 bis 20 sml/min
 FMA-763A-V-(*)  1021,00  FMA-863A-V  786,00  1/4"  0 bis 50 sml/min
 FMA-764A-V-(*)  1021,00  FMA-864A-V  786,00  1/4"  0 bis 100 sml/min
 FMA-765A-V-(*)  1021,00  FMA-865A-V  786,00  1/4"  0 bis 200 sml/min
 FMA-766A-V-(*)  1021,00  FMA-866A-V  786,00  1/4"  0 bis 500 sml/min
 FMA-767A-V-(*)  1021,00  FMA-867A-V  786,00  1/4"  0 bis 1 sl/min
 FMA-768A-V-(*)  1021,00  FMA-868A-V  786,00  1/4"  0 bis 2 sl/min
 FMA-769A-V-(*)  1021,00  FMA-869A-V  786,00  1/4"  0 bis 5 sl/min
 FMA-770A-V-(*)  1021,00  FMA-870A-V  786,00  1/4"  0 bis 10 sl/min
 FMA-771A-V-(*)  1475,00  FMA-871A-V  1035,00  1/4"  0 bis 15 sl/min
 FMA-772A-V-(*)  1475,00  FMA-872A-V  1035,00  1/4"  0 bis 20 sl/min
 FMA-773A-V-(*)  1965,00  FMA-873A-V  1035,00  1/4"  0 bis 50 sl/min
 FMA-774A-V-(*)  1965,00  FMA-874A-V  1053,00  1/4"  0 bis 100 sl/min
 FMA-775A-V-(*)  2398,00  FMA-875A-V  1630,00  3/8"  0 bis 200 sl/min
 FMA-776A-V-(*)  2518,00  FMA-876A-V  1814,00  3/8"  0 bis 500 sl/min
 FMA-777A-V-(*)  3136,00  FMA-877A-V  2437,00  1/2"  0 bis 750 sl/min
 FMA-778A-V-(*)  3366,00  FMA-878A-V  2698,00  3/4"  0 bis 1000 sl/min
 
Tragen Sie anstelle des Sternchens das Gas, Ein- und Auslassdruck sowie Gastemperatur ein.
Beispiel: FMA-766A-V-(N2, 1,37/0 bar, 22°C) 
Massendurchfluss-Regler für Stickstoff, 1,37 bar Einlassdruck, 0 bar Auslassdruck und 22°C Temperatur, Messbereich 0 bis 500 sml/min.
 
 Optionen
 Modell-Nr.  Beschreibung  Aufpreis in Euro
 -I  Ausgang mit 4 bis 20 mA (anstelle des Standardausgangs von 0 bis 5 V) -
 -DKD  DKD-rückführbare Kalibrierung a.A.
 
Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und passendem Gegenstecker.
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMA-78C10  3 m Anschlusskabel mit Steckverbindern 71,00
 FMA-78C25  8 m Anschlusskabel mit Steckverbindern 104,00
 FMA-78C50  15 m Anschlusskabel mit Steckverbindern 166,00
 FPW-D15  ±15 V DC-Netzteil 76,00
 FPW-15  15 V DC-Netzteil, nur für Version A 60,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.