Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FMG3000, FMG3100  Magnetisch-induktive Durchflussmesser (Eintauch-Ausführung)

FMG3000, FMG3100 Magnetisch-induktive Durchflussmesser (Eintauch-Ausführung) FMG3000, FMG3100 Magnetisch-induktive Durchflussmesser (Eintauch-Ausführung)

 

 

  • Keine beweglichen Teile für Rohrnennweiten von DN 15 bis DN 200 (0,5 bis 8 Zoll)
  • Keine Programmierung vor Ort
  • Durchflussbereiche 0,05 bis 5 m/s für einen Ausgangsbereich von 4 bis 20 mA
    Frequenzausgang: Max. Durchfluss = 10 m/s
  • Hohe Messgenauigkeit auch bei verunreinigten Medien
  • 4 bis 20 mA oder Frequenzausgang ohne integrierte Anzeige
  • Kein Druckabfall
  • Korrosionsbeständige Materialien; PP oder PVDF
 
Die magnetisch-induktiven Durchflussmesser der Serie FMG3000 besitzen keine beweglichen Teile und sind für den Einbau in Armaturen oder Fittings ausgelegt. Sämtliche Modelle des Durchflussmessers sind aus korrosionsfesten Werkstoffen gefertigt und bieten somit langfristig Zuverlässigkeit bei minimalen Wartungskosten.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Die Serie FMG3000 benötigt keine Programmierung vor Ort. Der Durchflussmesser wird mit Brücken auf die Nennweite des verwendeten Rohres eingestellt, danach entspricht der maximale Ausgang 5 m/s für ein 4- bis 20-mA-Signal. Bei einem Frequenzausgang beträgt der maximale Durchfluss 10 m/s.

Beim Einbau dieses Durchflussmessers in die verschiedenen Fittings von OMEGA wird er automatisch ausgerichtet und auf die ideale Eintauchtiefe fixiert. Die Verwendung der Durchflussmesser ohne Fitting ist nicht möglich.

 FMG3000, FMG3100  Magnetisch-induktive Durchflussmesser (Eintauch-Ausführung) FMG3000 auf die ideale Eintauchtiefe fixiert FMG3000 mit offenem Deckel FMG3000 mit Anzeige

Diese vielseitigen, unkompliziert zu installierenden Durchflussmesser liefern bei einer breiten Palette an Rohrnennweiten (von DN 15 bis DN 200 bzw. 0,5 bis 8 Zoll) präzise Messwerte und erfüllen damit die Anforderungen unterschiedlichster Anwendungen.

Die Durchflussmesser der Serie FMG3000 bieten diverse Ausgangsoptionen zur Kombination mit Mess- oder Auswertegeräten von OMEGA mit Frequenz- oder 4-20-mA-Ausgängen. Die Temperaturkompensation des Durchflussmesswerts erfolgt über den eingebauten Temperaturfühler. Die Serie FMG3000 ermöglicht in vielen Anwendungen eine genaue Messung des Durchflusses.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

FMG3000, FMG3100 Magnetisch-induktive Durchflussmesser (Eintauch-Ausführung)

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modell-Nr.  Beschreibung : Durchflussmesser ohne Anzeige   Preis in Euro
 FMG3001-PP  PP/316LSS, Rohrnennweite 0,5“ bis 4“, Frequenzausgang 608,00
 FMG3002-PP   PP/316LSS, Rohrnennweite 0,5“ bis 4“, 4- bis 20-mA-Ausgang 608,00
 FMG3001-PVDF  PVDF/316LSS, Rohrnennweite 0.5“ bis 4“, Frequenzausgang 634,00
 FMG3002-PVDF  PVDF/316LSS, Rohrnennweite 0.5“ bis 4“, 4- bis 20-mA-Ausgang  634,00
 FMG3101-PP   PP/316LSS, Rohrnennweite 5“ bis 8“, Frequenzausgang 662,00
 FMG3102-PP   PP/316LSS, Rohrnennweite 5“ bis 8“, 4- bis 20-mA-Ausgang 662,00
 FMG3101-PVDF  PVDF/316LSS, Rohrnennweite 5“ bis 8“, Frequenzausgang 651,00
 FMG3102-PVDF  PVDF/316LSS, Rohrnennweite 5“ bis 8“, 4- bis 20-mA-Ausgang   651,00
 Modell-Nr.  Beschreibung : Durchflussmesser mit Anzeige  Preis in Euro
 FMG3001-PP-D  PP/316LSS, Rohrnennweite 0,5“ bis 4“, Frequenzausgang, mit Anzeige 1088,00
 FMG3002-PP-D   PP/316LSS, Rohrnennweite 0,5“ bis 4“, 4- bis 20-mA-Ausgang, mit Anzeige 1154,00
 FMG3001-PVDF-D  PVDF/316LSS, Rohrnennweite 0.5“ bis 4“, Frequenzausgang, mit Anzeige 1114,00
 FMG3002-PVDF-D  PVDF/316LSS, Rohrnennweite 0.5“ bis 4“, 4- bis 20-mA-Ausgang, mit Anzeige  1180,00
 FMG3101-PP-D   PP/316LSS, Rohrnennweite 5“ bis 8“, Frequenzausgang, mit Anzeige 1106,00
 FMG3102-PP-D   PP/316LSS, Rohrnennweite 5“ bis 8“, 4- bis 20-mA-Ausgang, mit Anzeige 1171,00
 FMG3101-PVDF-D  PVDF/316LSS, Rohrnennweite 5“ bis 8“, Frequenzausgang, mit Anzeige 1110,00
 FMG3102-PVDF-D  PVDF/316LSS, Rohrnennweite 5“ bis 8“, 4- bis 20-mA-Ausgang, mit Anzeige   1198,00
 
 Fittings
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FP-5305   PVC-Fitting, 0,5 Zoll  126,00
 FP-5320   PVC-Fitting, 2 Zoll  148,00
 FP-5380S   PVC-Schellenfitting, 8 Zoll 216,00
 FP-5320GIS   Galvanisiertes Eisen-Schellenfitting, 2 Zoll 114,00
 FP-5340GI   Galvanisiertes Eisen-Fitting, 4 Zoll 147,00
 FP-5380CS   Kohlenstoffstahl-Schellenfitting, 8 Zoll 147,00
 FMG-5310    Edelstahl-Fitting, 1 Zoll 308,00
 FMG-5320    Edelstahl-Fitting, 2 Zoll 222,00
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMG3000-VO  O-Ring aus FKM 2,00
 FMG3000-EO   O-Ring aus EPR (EPDM)  5,00
 FMG3000-KO  O-Ring aus FFPM 110,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.