Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FMG71-G, FMG72-G, FMG73-G  Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten

FMG71-G, FMG72-G, FMG73-G Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten FMG71-G, FMG72-G, FMG73-G Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten

 

 

  • Messbereiche
    FMG71-G:   1…20 l/min
    FMG72-G:   2…40 l/min
    FMG73-G:   10…200 l/min
  • Genauigkeit 
    FMG71-G und FMG73-G: ±2 % vom Messwert 
    FMG72-G: ±1 % vom Messwert
  • Frequenzausgang
  • Optional kombinierter Frequenz-/4-20 mA-Analogausgang
  • Geringe Anforderungen an die Einlaufstrecke
  • Unempfindlich gegen verschmutzte Flüssigkeit
 
FMG7 ist einsetzbar, wo Durchflusssensoren mit bewegten Teilen, z. B. Flügelradsensoren, auf Grund verschmutzter Medien nicht verwendet werden können. Er dient zur kontinuierlichen Volumenstrommessung oder zur Dosierung von elektrisch leitenden Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von 50 μS/cm. FMG7 ist für Sie der ideale Durchflusssensor, wenn es auf Störunempfindlichkeit und Langlebigkeit ankommt.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

Die Vorzüge des FMG7 werden auch Sie überzeugen:
• Keine bewegten Teile
• Kein mechanischer Verschleiß
• Freier Rohrquerschnitt
• Kein zusätzlicher Druckverlust
• Unempfindlich bei verschmutzter Flüssigkeit
• Wartungsfrei
• Schnell ansprechend (< 500 ms)
• Geringe Anforderungen an die Einlaufstrecke
Änderungen von Temperatur, Dichte, Viskosität, Konzentration oder elektrischer Leitfähigkeit des Mediums bleiben prinzipbedingt ohne Auswirkungen auf das Ausgangssignal.

 
 

Als Ausgangssignal stehen Ihnen zwei Varianten des FMG7 zur Verfügung:
• Frequenzausgangssignal (Standard)
• 4-20 mA-Analog- und Frequenzausgangssignal (Option)

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

FMG71-G, FMG72-G, FMG73-G Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modell-Nr.  Beschreibung   Preis in Euro
 FMG71-G  Durchflusssensor Nennweite DN 7, Bereich 1…20 l/min, Frequenzausgang 398,00
 FMG72-G  Durchflusssensor Nennweite DN 10, Bereich 2…40 l/min, Frequenzausgang 398,00
 FMG73-G  Durchflusssensor Nennweite DN 20, Bereich 10…200 l/min, Frequenzausgang 524,00
 FMG71-A-G  Durchflusssensor Nennweite DN 7, Bereich 1…20 l/min,  4-20 mA-Analog-/Frequenzausgang 525,00
 FMG72-A-G  Durchflusssensor Nennweite DN 10, Bereich 2…40 l/min, 4-20 mA-Analog-/Frequenzausgang 525,00
 FMG73-A-G  Durchflusssensor Nennweite DN 20, Bereich 10…200 l/min, 4-20 mA-Analog-/Frequenzausgang 651,00
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 FMG7-cable-3M  3 m Anschlussleitung 21,00
 FMG7-cable-5M  5 m Anschlussleitung 25,00
 FMG7-cable-10M  10 m Anschlussleitung 39,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.