omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FP-5070  
MiniFlow-Rotorsensor

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Durchflussraten-Bereiche ab 0,4 und 12 l/min
  • Impulsausgang
  • Abnehmbarer Signalanschluss zur einfachen Wartung
  • Einfache Installation mit G1/4"-Gewindeanschluss (1/4" NPT mit Adapter)
  • Standardkabel 7,6 m
  • PVDF-Bauweise
  • Kompakte Einheit
 

Der FP-5070 eignet sich für Messungen von Wasser und anderen neutralen oder aggressiven flüssigen Medien ohne Feststoffanteile. Die Viskosität des Mediums darf zwischen 0,2 bis 20,0 cSt liegen.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG F-3
DATENBLATT
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Der FP-5070 MiniFlow-Rotorsensor verfügt über einen Freilauf-Rotor, der durch den Mediendurchfluss angetrieben wird. Dabei ist die Drehzahl des Rotors innerhalb des Messbereichs proportional zur Durchflussrate des Mediums. Im Rotor integrierte Dauermagnete erzeugen im Oberteil des Sensors ein Signal, das in ein Rechtecksignal überführt wird.
Anwendungen: Flüssigkeitsverteilung, Labor- und klinische Wet-Benches, Dosierung, Füll-/Abfüllprozesse

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 FP-5072-PV   €735,00   Durchflussbereich 400 bis 2800 ml/m
 FP-5073-PV   €735,00   Durchflussbereich 700 bis 4200 ml/m
 FP-5074-PV   €735,00   Durchflussbereich 1300 bis 6000 ml/m
 FP-5076-PV   €735,00   Durchflussbereich 3200 bis 12000 ml/m
 Zubehör
 INFCTRA-0   €280,00   Impulszähler, 96x48 mm
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.