Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FTB300  Kleinmengen-Durchflussmesser

FTB300 Kleinmengen-Durchflussmesser FTB300 Kleinmengen-Durchflussmesser

 

 

  • IP65-Gehäuse (NEMA-4)
  • 6-stellige LCD-Anzeige
  • Anzeige von Momentanwert und Summe
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Programmierung und Summe
 
Die Flügelrad-Durchflussmesser der Serie FTB300 sind für die wirtschaftliche Messung kleiner Durchflussmengen ausgelegt. Sie basieren auf Infrarot-Technologie und sind mit sechs Messbereichen von 30 ml/min bis 7000 ml/min lieferbar. Als Prozessanschlüsse werden 1/8 NPT und 1/4 NPT sowie ein Schlauchanschluss mit 3/8" Außendurchmesser angeboten. 

Modelle ohne Anzeige haben einen 5 V DC-Impulsausgang (NPN), Modelle mit Anzeige haben eine 6-stellige LCD mit bis zu 4 Dezimalstellen zur Anzeige von Momentan- und summiertem Durchfluss. Alle Geräte haben einen Open-Collector-Alarmausgang.

 

 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

Folgende Einheiten lassen sich einstellen: Durchflusseinheiten: Liter, Milliliter, Gallonen und Unzen (flOz); Zeiteinheiten: Minuten, Stunden, Tage. Zusätzlich können eigene technische Einheiten programmiert werden. Programmierung und summierter Durchfluss werden in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt. Die Rücksetzfunktion des Durchlusssummierers lässt sich deaktivieren. In der Standardausführung hat das Gerät ein transparentes Schauglas aus PVC, als Option ist ein chemikalienbeständiges PVDF-Schauglas lieferbar. Das wetterfeste Gehäuse aus Valox PBT erfüllt die Schutzart IP65.

TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebsdruck: 
PVC-Schauglas: 9 bar bei 21°C
PVDF-Schauglas („-PVDF”-Option): 10 bar bei 21°C
Max. Medientemperatur: 
PVC-Schauglas, Gewindeanschluss: 54°C bei 0 bar 
PVDF-Schauglas („-PVDF”-Option), Schlauchanschluss: 93°C bei 0 bar
Genauigkeit: ±6% FS
Spannungsversorgung: 9 bis 28 V DC
Sensortyp: Infrarot
Alarmausgang: Open-Collector, 30 V DC max.
Gehäuse: IP65 (NEMA 4X)
Versandgewicht: 0,45 kg

Werkstoffe – Gehäuse, Flügel, Achse: PVDF

Anschlüsse
FNPT-Anschlüsse:
PVC
Schlauchanschlüsse: PVDF

Optionen für Schauglas-Werkstoff
Transparent:
PVC
Opak, chemikalienbeständig: PVDF (als Option)
O-Ring-Dichtungen: FKM (EPDM als Option)
Druckdichtung zur Pumpe: PVC

Nur Durchflussmesser
Modelle: 5 V DC Rechteck (digital, 3-Leiteranschluss)
Ausgang: 3-adriges, abgeschirmtes Kabel (1,8m) 


 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

FTB300 : Kleinmengen-Durchflussmesser

 Anzeiger-Modellnummer (mit Anzeige)
 Modell-Nr.  Beschreibung   Preis in Euro
 1/8"-NPT-
 Innengewinde 
 1/4"-NPT-
 Innengewinde
 3/8"-Schlauch-
 anschluss
 FTB311D  FTB321D  FTB331D  30 bis 300 ml/min 278,00
 FTB312D  FTB323D  FTB332D  100 bis 1000 ml/min
 FTB313D  FTB323D  FTB333D  200 bis 2000 ml/min
 FTB314D  FTB324D  FTB334D  300 bis 3000 ml/min
 FTB315D  FTB325D  FTB335D  500 bis 5000 ml/min
 FTB316D  FTB326D  FTB336D  700 bis 7000 ml/min
 
 Durchflussmesser-Modellnummer (ohne Anzeige)
 Modell-Nr.  Beschreibung   Preis in Euro
 1/8"-NPT-
 Innengewinde
 1/4"-NPT-
 Innengewinde
 3/8"-Schlauch-
 anschluss
 FTB311  FTB321  FTB331  30 bis 300 ml/min 177,00
 FTB312  FTB323  FTB332  100 bis 1000 ml/min
 FTB313  FTB323  FTB333  200 bis 2000 ml/min
 FTB314  FTB324  FTB334  300 bis 3000 ml/min
 FTB315  FTB325  FTB335  500 bis 5000 ml/min
 FTB316  FTB326  FTB336  700 bis 7000 ml/min
 
 Zubehör
 Modell-Nr.  Beschreibung  Preis in Euro
 DTP10-24  24 V DC-Netzteil 60,00
 TX4-100  4-adrige Anschlussleitung, 30 m 35,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.