omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

FTB-VTH25  Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten

FTB-VTH25 Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten FTB-VTH25 Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten

 

 

  • Hohe Messgenauigkeit von ± 5% des Messwerts
  • Sehr niedere Anlaufwerte 
  • Störunempfindlich
  • Langlebig
  • Pulsausgang
  • Messbereich 4...160 l/min
 
Die Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihe FTB sind Messwertaufnehmer zur Volumenstromerfassung oder für Dosieraufgaben für wässrige Flüssigkeiten.

Die in den Durchflusssensor einströmende Flüssigkeit versetzt das Turbinenrad in Drehung. Durch hochwertige Saphirlager und die geringen Drehzahlen erreicht die Turbine eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Rotordrehzahl wird nun in ein elektrisches Pulssignal (Frequenz) umgesetzt.

 
 

FTB-VTH25 mit Pulsausgang ist geeignet für den Einsatz mit folgenden Zählern:

P6000 6-stelliger Universalzähler
INF7 Universalzähler und Durchflusszähler
INFCTRA 6-stelliger Frequenzmesser und Impulszähler
NP-7171A Programmierbarer Universalzähler

 
 
Allgemeine Beschreibung

Durch seine besonders kompakte Bauform, seinen sehr weiten Messbereich und seine überzeugende Messgenauigkeit bestehen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Besonders geeignet und bewährt in zahlreichen Serienanwendungen durch:
• feste Pulsrate, dadurch praktisch keine Serienstreuung
• weiter Messbereich z. B. 1:40, dadurch universell einsetzbar 
• hochwertige Saphir/PA-Lagerung, dadurch geringer Verschleiß und extrem lange Lebensdauer
• beliebige Einbaulage, dadurch vielseitig einbaubar 
• Ausführungen in Kunststoff und Messing, daher geeignet für unzählige Anwendungen
• feste Anschlussleitung

Ausgangssignal:
Die Rotordrehzahl wird nun in ein elektrisches Pulssignal (Frequenz) umgesetzt.
FTB-VTH25 sind mit Rotoren versehen, die magnetbestückt sind. Ein Hall-Effekt-Sensor detektiert die Drehung des Rotors.
Dadruch steht ein durchflussproportionales Frequenzsignal (Rechtecksignal) zur Verfügung.

 

Ausführung VTH für Standard- und Serienanwendungen
 Werkstoff: Messing oder Kunststoff PP
 Ausgangssignal: NPN
 Elektrischer Anschluss: 2 m PVC-Leitung
 Prozessanschluss: G 1-1/4 Außen
 Versorgungsspannung: 10...30 V DC oder optional 4,5...26,5 V DC
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Ausführung VTH für Standard- und Serienanwendungen
 FTB-VTH25-MS-HN-P   €269,00   Messing, NPN, 2 m PVC-Leitung, G 1-1/4 Außen, 10...30 V DC
 FTB-VTH25-MS-HK-P   €269,00   Messing, NPN, 2 m PVC-Leitung, G 1-1/4 Außen, 4,5...26,5 V DC
 FTB-VTH25-K6-HN-P   €261,00   Kunststoff PPO, NPN, 2 m PVC-Leitung, G 1-1/4 Außen, 10...30 V DC
 FTB-VTH25-K6-HK-P   €261,00   Kunststoff PPO, NPN, 2 m PVC-Leitung, G 1-1/4 Außen, 4,5...26,5 V DC
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

FTB-VTH25 mit Pulsausgang ist geeignet für den Einsatz mit folgenden Zählern:

P6000 6-stelliger Universalzähler
INF7 Universalzähler und Durchflusszähler
INFCTRA 6-stelliger Frequenzmesser und Impulszähler
NP-7171A Programmierbarer Universalzähler

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

Katalog F-3 Durchflussmessung

 
 

Durchfluss-Datenbuch
(Englisch)

 

Katalog F-3 Durchflussmessung
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.