Produktübersicht
•
Navigation
•
Übersicht
•
A bis Z
•
Neu ...
Produkte nach Thema
•
Temperatur
Temperaturfühler
Steckverbinder
TC-Leitungen
Tieftemperatur-/
Kryotechnik
Infrarottechnik
Temperatur-
messstreifen
•
Netzwerkbasierte
Messtechnik
•
PC-Messtechnik
und Software
•
Datenlogger
•
DIN-Schienen- und
Kopf-B-Transmitter
•
Grafikschreiber
•
Wireless
•
Kalibratoren
•
PID-Regler
•
Einbauinstrumente
•
Druck und Kraft
Drucktransmitter
Druckschalter
Last-/Wägezellen
•
DMS Dehnungs-
messstreifen
•
Anemometer
•
Feuchtemessung
•
Durchfluss
Produkte nach Stichwort
•
Thermometer
•
Hohe Temperaturen
•
Transmitter
•
USB
•
Drahtlos
•
Hygienegerecht
Weitere Produktinfo
•
Datenblätter
•
Handbücher
•
Kataloge
Durchflussmessung
Durchflussmesser und Durchflussregler
für Wasser
- Durchflussbereich von 0,5 sml/min bis 10 sl/min
- Ansprechzeit 20 ms
Siehe »
FLR-1600, FLV-4600
Programmierbare
Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase
- Durchflussbereich von 0,5 sml/min bis10 sl/min
Siehe »
FMA-4100, FMA-4300
Massen- und Volumendurchflussregler für Gase
- Durchflussbereich von 0,5 sml/min bis 1500 sl/min
- Typische Ansprechzeiten von 50 bis 100 ms
- Unempfindlich gegenüber Einbaulage
Siehe »
FMA-2600
Massen- und Volumendurchflussmesser für Gase
- Durchflussbereich von 0,5 sml/min bis 1500 sl/min
- Ansprechzeit unter 10 ms
- Keine Einlaufstrecke erforderlich
Siehe »
FMA-1600
Massendurchflussregler für Gase
- Massendurchfluss-Anzeige und -Regelung
- Keine Temperatur- und Druckkompensation nötig
Siehe »
FMA5400, FMA5500
Massendurchflussmesser für Gase
- für Gase von 10 sml/min bis zu 1000 sl/min
- wahlweise mit und ohne integrierte Anzeige
Siehe »
FMA1700, FMA1800
Massendurchflussmesser und -regler
für hohen Durchfluss
- Für alle sauberen Gase
- ±1% Genauigkeit (bis zu 500 sl/min),
±0,2% Wiederholbarkeit
- Für Durchflussraten bis zu 1000 sl/min
Siehe »
FMA-760, FMA-860
Massendurchflussregler mit RS485-Schnittstelle und Alarmfunktionen
- Summierer zur Anzeige der Gesamt-Gasmenge
- Gasdurchfluss-Grenzwertgeber, hoch/tief
Siehe »
FMA6500
Multiparameter-Massendurchflussmesser mit Relaisausgang
- Durchfluss-Grenzwertgeber, hoch/tief
- Druck-Grenzwertgeber, hoch/tief
- Temperatur-Grenzwertgeber, hoch/tief
Siehe »
FMA6600, FMA6700
Durchflussmesser
- für flüssige Medien von 0,5 bis zu 560 sl/min
(Öl oder Wasser)
- für Druckluftleitungen von 0,05 bis zu 28 m³/min
(Luft 7 bar)
Siehe »
FLR-D
PTFE-Durchflussaufnehmer für niedrigen Durchfluss
- 0 bis 5 V DC und Impulsausgangssignal
von 0 bis 300/500 Hz
- Misst kleinen Durchfluss ab 15 ml/min
mit hoher Genauigkeit
Siehe »
FPR-1500
Kleinmengen-Durchflussmesser
- Bereiche von 30 bis 7000 ml/min
- IP65-Gehäuse
- 6-stellige LCD-Anzeige
- Anzeige von Momentanwert und Summe
Siehe »
FTB300
Wirbeldurchflussmesser und Temperaturmessumformer
- 4- bis 20-mA-Ausgang
für Durchfluss und Temperatur
- Keine beweglichen und
somit störanfälligen Teile
Siehe »
FV100
Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten
- Hohe Messgenauigkeit von ±0,5% oder ±1%
- Sehr niedere Anlaufwerte
- Pulsausgang
-Messbereich 2...40 l/min
Siehe »
FTB-VT*15
Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten
- Hohe Messgenauigkeit von ± 5% des Messwerts
- Sehr niedere Anlaufwerte
- Pulsausgang
- Messbereich 4...160 l/min
Siehe »
FTB-VTH25
Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten
- Messbereiche 1…20 l/min, 2…40 l/min und 10…200 l/min
- 4-20 mA-Analog- und Frequenzausgangssignal
Siehe »
FMG71-G, FMG72-G, FMG73-G
Magnetisch-induktive Durchflussmesser (Eintauch-Ausführung)
- Durchflussbereich von 0,05 bis 5 m/s
- Keine beweglichen Teile
- Korrosionsbeständige Materialien; PP oder PVDF
Siehe »
FMG3000, FMG3100
MicroFlow-Rotorsensor
- Durchflussraten-Bereich ab 0,11 und 12 l/min
- Impulsausgang
Siehe »
FP-5060
MiniFlow-Rotorsensor
- Durchflussraten-Bereich ab 0,4 und 12 l/min
- Impulsausgang
- Abnehmbarer Signalanschluss
zur einfachen Wartung
Siehe »
FP-5070
Dieser Artikel kann auch über den Webshop bestellt werden.
© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.