|
Kreisblattschreiber CTXL
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
| Bestellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| CTXL-TRH-W |
Kreisblattschreiber für Temperatur/relative Feuchte, 2 integrierte Relais, weiß |
795,00 |
| CTXL-TRH-G |
Kreisblattschreiber für Temperatur/relative Feuchte, 2 integrierte Relais, grau |
795,00 |
| CTXL-DTC-W* |
Kreisblattschreiber mit Thermoelementeingängen, 2 integrierte Relais, weiß |
795,00 |
| CTXL-DTC-G* |
Kreisblattschreiber mit Thermoelementeingängen, 2 integrierte Relais, grau |
795,00 |
| CTXL-DPR-W** |
Kreisblattschreiber mit Prozesssignaleingängen, 2 integrierte Relais, weiß |
Bitte anfragen |
| CTXL-DPR-G** |
Kreisblattschreiber mit Prozesssignaleingängen, 2 integrierte Relais, grau |
Bitte anfragen |
| * |
Bitte geben Sie den Thermoelementtyp mit „-K“, „-J“ oder „-T“ an. |
| ** |
Der Standard-Prozesseingang ist 4 bis 20 mA.
Bitte geben Sie für andere Prozesseingänge „-1V“, „-5V“, „-10V“ oder „-20mA“ an. |
|
Lieferungumfang:
Kreisblattschreiber CTXL komplett mit 120 sortierten doppelseitigen
Diagrammscheiben (Mustersatz), 2 Stiftsätzen, 1,8 m Kabel für externen Sensor, Wandmontagesatz, 4 Monozellen,
RS232-Kabel und -Adapter sowie Universal-Netzadapter.
|
|
| Zubehör |
| Bestellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| CTXL-CABLE-6 |
1,8 m Verlängerungskabel |
15,00 |
| CTXL-CABLE-10 |
3 m Verlängerungskabel |
25,00 |
| CTXL-CABLE-25 |
7,5 m Verlängerungskabel |
40,00 |
| CTXL-CABLE-6-S |
1,8 m Analogkabel, abisolierte Leitungen |
15,00 |
| CAL-3-CTXL |
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat |
125,00 |
| CT485B-CAL-KIT |
Kalibrierungs-Kit, 33%- und 75%-Feuchtestandards |
75,00 |
| CT485-PS |
Stiftsatz rot/blau, je 1 Stück |
10,00 |
| CT485-PS-6 |
Stiftsatz rot/blau, je 6 Stück |
52,00 |
| CT485B-CLIP-KIT |
Sensorclip-Satz |
5,00 |
| Diagrammscheiben |
| Bestellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| CT485-CDC |
Standard: 100 Stück, 1 Tag, °C |
19,00 |
| CT485-CWC |
Standard: 100 Stück, 7 Tage, °C |
19,00 |
| CT485-CMC |
Standard: 100 Stück, 32 Tage, °C |
19,00 |
| CT485-CDC-6 |
6 Pakete mit je (Standard: 100 Stück, 1 Tag, °C) |
87,50 |
| CT485-CWC-6 |
6 Pakete mit je (Standard: 100 Stück, 7 Tage, °C) |
87,50 |
| CT485-CMC-6 |
6 Pakete mit je (Standard: 100 Stück, 32 Tage, °C) |
87,50 |
| Spezialpapiere (alle doppelseitig verwendbar) |
| Bestellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| CT485-MWC |
Museum/Kunstgalerie: 20 Stück, 7 Tage, 18,3–22,2°C, 40-50% r.F. |
20,00 |
| CT485-MMC |
Museum/Kunstgalerie: 20 Stück, 32 Tage, 18,3–22,2°C, 40-50% r.F. |
20,00 |
| CT485-HWC |
Krankenhaus: 20 Stück, 7 Tage, 20–23,3°C, 40–50% r.F. |
20,00 |
| CT485-HMC |
Krankenhaus: 20 Stück, 32 Tage, 20–23,3°C, 40–50% r.F. |
20,00 |
| CT485-LWC |
Labor/Reinraum: 20 Stück, 7 Tage, 20–23,9°C, 40–55% r.F. |
20,00 |
| CT485-LMC |
Labor/Reinraum: 20 Stück, 32 Tage, 20–23,9°C, 40–55% r.F. |
20,00 |
| CT485-PWC |
Computerraum/Büro: 20 Stück, 7 Tage, 18,3–23,9°C, 45–60% r.F. |
20,00 |
| CT485-PMC |
Computerraum/Büro: 20 Stück, 32 Tage, 18,3–23,9°C, 45–60% r.F. |
20,00 |
| CT485-WMC |
Weinkeller: 20 Stück, 32 Tage, 10–15,6°C, 60–70% r.F. |
20,00 |
|