Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

RH-USB  Feuchte/Temperatursensor mit USB-Schnittstelle

RH-USB Feuchte/Temperatursensor mit USB-Schnittstelle 2 m USB-Kabel RH-USB Feuchte/Temperatursensor 138 L × 16 mm D Kostenlose Software verwandelt Ihren PC in Feuchtigkeitsmessgerät, Temperaturanzeige, Datenlogger und Schreiber zugleich

 

 

  • Direkt an den USB-Port Ihres Computers anschließbar
  • Kostenlose Software verwandelt Ihren PC in Feuchtigkeitsmessgerät, Temperaturanzeige, Datenlogger und Schreiber zugleich
  • Genau bis auf ±3% relative Feuchte, ±1°C Temperatur 
  • 316 SS-Gehäuse und abnehmbarer Edelstahlsensor-Filter
  • Geeignet für Wand- oder Flanschmontage 
 
Der RH-USB ist für die meisten Anwendungen, bei denen relative Feuchte und Temperatur überwacht werden, eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung.
Das kompakte Design ist ideal für die Wand- und Flanschmontage. Jedes Gerät ist werksseitig kalibriert, um höchste Messempfindlichkeit, schnelle Ansprechzeiten und Stabilität sicherzustellen. Der RH-USB ist einfach zu installieren und verfügt über einen direkten USB-Anschluss. 
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Die kostenlose Software verwandelt Ihren PC in ein Feuchtigkeitsmessgerät, eine Temperaturanzeige, einen Datenlogger und Schreiber zugleich. Das Design zeichnet sich unter anderem durch ein 316 SS NEMA 4 (IP66)-Gehäuse aus. Außerdem ist ein Befestigungskit zur Wand- und Flanschmontage erhältlich.

Temperatur: Bereich: -17 bis 49°C; Genauigkeit: ±1°C 
Relative Feuchte: Bereich: 2 bis 98% r. F.; Genauigkeit: ±3% r. F. (bei 15 bis 90% r. F.)
Wiederholbarkeit: ±1% r. F.
PC-Schnittstelle: USB 
USB-Kabel: Fest an Sensor angeschlossen, 2 m (abgeschirmt), Anschlussstecker Typ A 
Software (im Lieferumfang): Erfordert eines der Betriebssysteme Windows® 2000, XP oder Vista
Gehäuse: Edelstahl 316
Abmessungen: 138 L × 16 mm D
Gewicht: 67 g

 

 

HX70-MKIT Befestigungskit

HX70-MKIT Befestigungskit

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

RH-USB Feuchte/Temperatursensor mit USB-Schnittstelle

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 RH-USB 

Feuchte/Temperatursensor mit USB-Anschluss

145,00
 HX70-MKIT 

Befestigungskit zur Wand-/Flanschmontage

15,00
 CAL-3-HU*

NIST-rückführbare Kalibrierung mit 3 Punkten

125,00
 

Lieferung komplett mit integriertem abgeschirmtem 2-m-USB-Kabel (Steckertyp A), kostenloser Software, abnehmbarem Sensorfilter und Bedienungsanleitung.

Bestellbeispiel:
RH-USB Feuchte/Temperatursensor und HX70-MKIT Befestigungskit zur Wand-/Flanschmontage

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.