|
zED-P Drahtlose Messumformer für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
|
Für ein Drahtlos-System sind mindestens folgende Komponenten erforderlich:
1 Endgerät (zED-x-P) und
1 Coordinator/Empfänger (wi8xx-zT, wiDR-zT oder zCDR).
|
ENDGERÄTE mit AC-Versorgung und ohne LCD-Display
| Modellnr. |
Beschreibung
|
Preis in Euro |
| zED-TP1-P |
Temperatursensor mit Stabfühler, AC-Versorgung
|
195,00 |
| zED-TP2-P |
Temperatursensor mit Montageöse, AC-Versorgung
|
195,00 |
| zED-THP-P |
Temperatur- und
Feuchtesensor, AC-Versorgung
|
240,00 |
| zED-BTP-P |
Barometrischer Druck und Temperatursensor, AC-Versorgung
|
245,00 |
| zED-BTHP-P |
Barometrischer Druck, Temperatur- und
Feuchtesensor, AC-Versorgung
|
295,00 |
| zED-TC-P |
Zwei Thermoelementeingänge, AC-Versorgung
|
240,00 |
| zED-VI-P |
Analogeingang, AC-Versorgung
|
240,00 |
ENDGERÄTE mit AC-Versorgung und
mit LCD-Display
| Modellnr. |
Beschreibung
|
Preis in Euro |
| zED-TP1-LCD |
Temperatursensor mit Stabfühler,
AC-Versorgung, LCD-Display
|
245,00 |
| zED-TP2-LCD |
Temperatursensor mit
Montageöse, AC-Versorgung, LCD-Display
|
245,00 |
| zED-THP-LCD |
Temperatur- und
Feuchtesensor, AC-Versorgung, LCD-Display
|
290,00 |
| zED-BTP-LCD |
Barometrischer Druck und Temperatursensor,
AC-Versorgung, LCD-Display
|
295,00 |
| zED-BTHP-LCD |
Barometrischer Druck, Temperatur- und
Feuchtesensor, AC-Versorgung, LCD-Display
|
345,00 |
| zED-TC-LCD |
Zwei Thermoelementeingänge,
AC-Versorgung, LCD-Display
|
290,00 |
| zED-VI-LCD |
Analogeingang,
AC-Versorgung, LCD-Display
|
290,00 |
ENDGERÄTE mit Batterieversorgung und ohne LCD-Display
| Modellnr. |
Beschreibung
|
Preis in Euro |
| zED-TP1-CCELL |
Temperatursensor mit Stabfühler,
zwei Batterien Typ CCELL
|
195,00 |
| zED-TP2-CCELL |
Temperatursensor mit
Montageöse, zwei Batterien Typ CCELL
|
195,00 |
| zED-THP-CCELL |
Temperatur- und
Feuchtesensor, zwei Batterien Typ CCELL
|
240,00 |
| zED-BTP-CCELL |
Barometrischer Druck und Temperatursensor,
zwei Batterien Typ CCELL
|
245,00 |
| zED-BTHP-CCELL |
Barometrischer Druck, Temperatur- und
Feuchtesensor, zwei Batterien Typ CCELL
|
295,00 |
| zED-TC-CCELL |
Zwei Thermoelementeingänge,
zwei Batterien Typ CCELL
|
240,00 |
| zED-VI-CCELL |
Analogeingang,
zwei Batterien Typ CCELL
|
240,00 |
ENDGERÄTE mit
Batterieversorgung und mit LCD-Display
| Modellnr. |
Beschreibung
|
Preis in Euro |
| zED-TP1-LCD-AA |
Temperatursensor mit Stabfühler,
zwei Batterien Typ AA, LCD-Display
|
245,00 |
| zED-TP2-LCD-AA |
Temperatursensor mit
Montageöse, zwei Batterien Typ AA, LCD-Display
|
245,00 |
| zED-THP-LCD-AA |
Temperatur- und
Feuchtesensor, zwei Batterien Typ AA, LCD-Display
|
290,00 |
| zED-BTP-LCD-AA |
Barometrischer Druck und Temperatursensor,
zwei Batterien Typ AA, LCD-Display
|
295,00 |
| zED-BTHP-LCD-AA |
Barometrischer Druck, Temperatur- und
Feuchtesensor,
zwei Batterien Typ AA, LCD-Display
|
345,00 |
| zED-TC-LCD-AA |
Zwei Thermoelementeingänge,
zwei Batterien Typ AA, LCD-Display
|
290,00 |
| zED-VI-LCD-AA |
Analogeingang,
zwei Batterien Typ AA, LCD-Display
|
290,00 |
Endgeräte mit Batterieversorgung und kurzem Fühler, Standgehäuse
| Modellnr. |
Beschreibung
|
Preis in Euro |
| zED-THP2-AA-H |
Temperatur- und Feuchtesensor, zwei Batterien Typ AA
|
265,00 |
| zED-THP2-LCD-AA-H
|
Temperatur- und
Feuchtesensor, zwei Batterien Typ AA, LCD-Display
|
315,00 |
Drahtlos-Coordinator
und Anzeiger/Regler mit Coordinator (Empfänger)
| Modellnr. |
Beschreibung
|
Preis in Euro |
| zCDR |
Coordinator mit Unterstützung für bis zu 32 Endgeräte
|
195,00 |
| zCDR-VI |
Coordinator mit Unterstützung für bis zu 32 Endgeräte mit Analogeingang
|
195,00 |
| wi833-ZT |
Anzeiger-Regler mit Unterstützung für bis zu 8 Temperatur-Endgeräte,
mit 2 Relais: einpoliger Wechsler (SPDT ), 3 A bei 120/240 V AC,
integrierter Ethernetschnittstelle, 90 bis 240 V AC, 50/60 Hz
|
395,00 |
| wi853-ZT |
Anzeiger-Regler mit Unterstützung für bis zu 8 Temperatur-Endgeräte,
mit Analogausgang 0 bis 10 V DC oder 0/4 bis 20 mA an max. 500 Ohm
und einpoligem Wechsler (SPDT ) 3 A bei 120/240 V AC,
integrierter Ethernetschnittstelle, 90 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Der Analogausgang 0-10 V, 0/4-20 mA kann als
PD-Regelausgang oder als Schreiberausgang konfiguriert werden.
|
395,00 |
| wiDR22-ZT |
Anzeige/Regler für DIN-Schienenmontage, unterstützt bis zu 8 Temperatur-Endgeräte, 2 Halbleiterrelais: 0,5 A bei 120/240 V AC,
integrierter Ethernetschnittstelle, 90 bis 240 V AC, 50/60 Hz
|
395,00 |
| wiDR44-ZT-DC |
Anzeige/Regler für DIN-Schienenmontage, unterstützt bis zu 8 Temperatur-Endgeräte,
mit 2 Logikausgängen 10 V DC/20 mA für Halbleiterrelais),
integrierter Ethernetschnittstelle, Spannungsversorgung 12 bis 36 V DC, 24 V AC
|
420,00 |
Kalibrierung
| Modellnr. |
Beschreibung
|
Preis in Euro |
| CAL-3-HU |
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat;
3 Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit: 25%, 50%, 75%;
1 Kalibrierpunkt für Temperatur: 25°C (bei neuen Geräten)
|
125,00 |
| CAL-3-HU-P-T |
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat;
3 Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Temperatur (bei neuen Geräten)
|
250,00 |
| CAL-3-P |
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat;
3 Kalibrierpunkte für Luftdruck,
1 Kalibrierpunkt für Temperatur: 25°C (bei neuen Geräten)
|
125,00 |
| CAL-3-T |
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat;
3 Kalibrierpunkte für Temperatur: 25°C
|
75,00 |
| CT485B-CAL-KIT |
Kalibrierkit: Kalibrierstandards für 33% und 75% Luftfeuchtigkeit
|
75,00 |
|