|
Jeder zSeries-Coordinator bietet direkte Unterstützung für bis zu 32 Endgeräte. Zudem verfügt er über ein praktisch weltweit verwendbares Universalnetzteil für
Netzspannungen von 100 bis 240 V AC bei 50 bis 60 Hz. Der Coordinator ist seinerseits direkt an ein Ethernet-Netzwerk oder das
Internet angebunden. Im Gegensatz zu einem RS232- oder USB-basierten Gerät ist kein Hostrechner erforderlich.
Das drahtlose System kommuniziert auf einer Frequenz von 2,4 GHz und entspricht somit dem Standard IEEE 802.15.4.
Die unauffälligen, kompakten Endgeräte (End Devices, zED) lassen sich in Reinräumen, Laboren, Museen, Serverräumen, Lagerhallen und beliebigen
dezentralen Standorten an der Wand montieren. Die Stromversorgung dieser drahtlosen Endgeräte erfolgt über je zwei 1,5-V-Mignon-Alkali-Batterien (im Lieferumfang),
die preiswert und praktisch überall erhältlich sind.
Jedes Endgerät sendet seine Daten über eine Distanz von bis zu 91 m (in Abwesenheit von Hindernissen und Störsignalen) an eine Steuereinheit.
Es können diverse Anwendungen realisiert werden. Jedes Endgerät bietet Unterstützung für ein oder zwei Sensoren.
Es gibt Geräte mit eingebautem Sensor, solche mit Unterstützung für externe Messfühler und solche, die beides zugleich bieten. Externe Sensoren eignen sich
insbesondere unter extremen Einsatzbedingungen, z. B. im Freien, in den Schächten kälte- und klimatechnischer Anlagen sowie in Kühl- und Gefrierschränken.

So ist es möglich, mit nur einem Endgerät, das über je einen internen und externen Sensor verfügt, Lufttemperatur und -feuchtigkeit innerhalb und
außerhalb eines klimatisierten Bereichs zu überwachen.
 
Die vom zSeries-System gelieferten Webseiten geben laufend in Echtzeit aktualisierte Messwerte und Diagramme für Lufttemperatur, -feuchtigkeit und
-druck aus. Die Daten können zwecks Verwendung in Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel oder Visual-Basic-Datenerfassungsanwendungen in
Standarddatenformaten protokolliert werden. OMEGA bietet ein kostenloses und einfach zu handhabendes Programm zur Datenprotokollierung in Excel.
|