Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen


iBTHX-D, iBTX-D
 
Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang 
zur DIN-Schienenmontage

Industriegehäuse zur DIN-Schienenmontage Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden iBTHX-D, iBTX-D Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang  
 
 
  • Bereich barometrischer Druck: ±2 mbar/0-1100 mbar
  • Bereich Relative Feuchte: Genauigkeit ±2% für 10 - 90%
  • Bereich Temperatur: 0 - 70°C, Genauigkeit 0,8% bei 20°C
  • Transmitter mit TCP/IP-Ausgang
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine weitere Software erforderlich
 
Der NEWPORT® iBTHX-Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von barometrischem Druck, Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software - ein gewöhnlicher Browser genügt.
 


iBTX-D und iBTHX-D

 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Messwertanzeige und -grafik

Der iBTHX wird komplett mit einem Fühler für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte geliefert, der diese drei Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst. Die Sensoren sind als Industriesensor mit 135 mm Länge sowie in einer Stabausführung für die Installation in geschlossenen Räumen lieferbar.

Der iBTHX ist einfach zu installieren und einzusetzen. Er basiert auf NEWPORTs mehrfach ausgezeichneter iServer-Technologie, bei der außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich ist, um Ergebnisse zu erhalten. 

iDRN-PS-1000 Schaltnetzteil für bis zu 7 Geräte

iDRN-PS-1000 
Schaltnetzteil 
Versorgt bis zu 7 Geräte.


Der iBTHX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. 
Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden. 
Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Reinraum 5“ oder „Serverraum Hamburg“), und der iBTHX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus.

Alarme und E-Mails

Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iBTX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iBTX einen Alarm auslösen, der per E-Mail oder SMS versendet wird, z. B. an internetfähige Mobiltelefone oder PDAs.

Zubehör Serial-IP Redirector
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit den iBTHX Daten austauschen. Serial-IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iBTHX kommunizieren können, als ob er lokal am PC angeschlossen wäre.

 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

iBTX-D, iBTHX-D : Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
  iBTX-D Transmitter für barometrischen Druck und Temperatur; 
Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden; DIN-Schienenmontage
295,00
  iBTHX-D Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur, Feuchte und Taupunkt; 
Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden; DIN-Schienenmontage
395,00

 Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 iBTP-5  Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden; 
Barometrischer Druck/Temperatur 
125,00
 iBTHP-5 Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden; 
Barometrischer Druck/Temperatur/Feuchte
195,00
 iDRN-PS-1000 Schaltnetzteil für 95 bis 240 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC bei 850 mA 
(versorgt bis zu 7 Einheiten)
150,00
 RAIL-35-2 35-mm-DIN-Schiene, 2 m Länge 125,00

 Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 Serial-IP-1port 1 virtueller COM-Port mit TCP/IP-Kommunikation 125,00
 Serial-IP-4port 4 virtuelle COM-Ports mit TCP/IP-Kommunikation 265,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Netzwerkmesstechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.