Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iFPX Zähler mit TCP/IP-Ausgang

Modell iFPX-W
Beschreibung
Bestellangaben

 
iServer MicroServer
  • Anzeige von Rate, Frequenz, Impuls, Summe und Chargensumme über Ethernet und Internet, auch als Quadraturzähler
  • Browser-basierte Schnittstelle
  • Keine spezielle Software erforderlich
  • Bis zu 500 kHz
  • Kurven-, Balken- und X/Y-Darstellungen
  • 2 E/A-Kanäle
  • Kundenspezifische Firmware und Beschriftung für OEM-Anwendungen
 

Der iFPX macht aus Rohdaten intelligente Informationen.
Diese revolutionäre Technologie macht konventionelle Zählanwendungen bis zu 500 kHz Ethernet- oder Internet-fähig.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
HANDBUCH
KATALOG EI-3  Netzwerkbasierte Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

 

Als Ethernet-Knoten besitzt der iFPX eine eigene IP-Adresse und gibt Daten an alle autorisierten Teilnehmer in einem LAN, WAN oder dem Internet aus.

Es ist keine besondere Software erforderlich, die IP-Adresse (oder der zugewiesene Name) wird einfach in einem Web-Browser wie dem Internet Explorer eingegeben.

Der iFPX unterstützt die folgenden Netzwerkprotokolle: TCP, UDP, ARP, Telnet, DHCP, DNS und HTTP. Ein Kennwortschutz sorgt bei Bedarf für die erforderliche Zugangssicherheit.



 

 
Modell iFPX-D iDRN-PS-1000
iFPX-D  iDRN-PS-1000
 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

iFPX : Internet-Frequenz-/Impuls-Transmitter

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro 

iFPX-W

iServer MicroServer™ für Frequenz-/Impuls-Anwendungen (bis 100 kHz, mit EMV-Filter), Metallgehäuse, mit Steckernetzteil

245,00

iFPX-D

iServer MicroServer™ für Frequenz-/Impuls-Anwendungen (bis 100 kHz, mit EMV-Filter), DIN-Schienengehäuse für industrielle Anwendungen

245,00

iFPX-PCB

iServer MicroServer™ für Frequenz-/Impuls-Anwendungen (bis 100 kHz, mit EMV-Filter), Leiterplatte mit TTL-Schnittstelle

*

iFPX-W5

iServer MicroServer™ für Frequenz-/Impuls-Anwendungen (bis 500 kHz, mit EMV-Filter), Metallgehäuse, mit Steckernetzteil

270,00

iFPX-D5

iServer MicroServer™ für Frequenz-/Impuls-Anwendungen (bis 500 kHz, mit EMV-Filter), DIN-Schienengehäuse für industrielle Anwendungen

270,00

iFPX-PCB5

iServer MicroServer™ für Frequenz-/Impuls-Anwendungen (bis 500 kHz, mit EMV-Filter), Leiterplatte mit TTL-Schnittstelle

*
* Preise bitte anfragen. 

 Zubehör
 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro 

iDRN-PS-1000

Schaltnetzteil, 95 bis 240 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC, DIN-Schienenmontage bei 850 mA (zur Versorgung von bis zu 7 Geräten)

150,00

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Netzwerkmesstechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.