|
|
| Modell iLD | ||
| Internetfähige Großanzeigen mit dynamischem Farbwechsel | ||
|
|
||
|
|
||||||||||||
|
Die iLD Großanzeigen kombinieren die Innovationskraft der iSerie mit einer großen und hellen Anzeige, die auch aus größeren Entfernungen klar ablesbar ist. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Allgemeine Beschreibung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der programmierbare dynamische Farbwechsel auf eine grüne, gelbe oder rote Anzeige erlaubt ein intuitives Erkennen von Betriebszuständen. Die Anzeigen stehen als 4- und 6-stellige Ausführungen mit 57 oder 100 mm Ziffernhöhe zur Verfügung. Eingangsseitig unterstützt die iLD-Serie die verschiedensten Signal- und Aufnehmerarten: Es stehen Modelle mit Universaleingang (für Thermoelement, Pt100 und Prozesssignale) sowie Modelle für DMS, AC, Frequenz/Impuls und digitale Daten (Ethernet, RS232, RS485) zur Verfügung. Die Elektronik dieser Großanzeigen basiert auf der bekannten iSerie. Damit steht auch die Option zur Verfügung, bis zu zwei Ausgänge und Regelfunktionen in die Anzeige zu integrieren. Eine weitere Besonderheit für Großanzeigen ist die Möglichkeit, die Programmierung über Tasten an der Frontplatte vorzunehmen. iLD-Großanzeigen eignen sich für den Tafeleinbau, können mit den beiliegenden Montagewinkeln jedoch auch an einer beliebigen Fläche installiert werden. Da das gesamte Gehäuse IP65-geschützt ist, erübrigt sich ein zusätzliches, sperriges Gehäuse für die Anzeige.
Zubehör Serial-IP Redirector |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellbeispiel | |
| |
|
|
iLD24-SP-33, Großanzeige mit 57 mm Ziffernhöhe, ausgestattet mit einem Universaleingang
für Prozess- und DMS-Signale und 2 Relais (240 V AC) als Regel- oder Grenzwertausgang.
|
|
| |
||||
| |
||||
| Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen. | ||||
Temperatur-Datenbuch |
Netzwerkmesstechnik-Katalog |
|||
| |
|
|
© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. |
|