|
|
| Modell INF-B | ||
| Hochgenauer Anzeiger mit Universaleingang | ||
|
|
||
|
|
||||||||||
|
Der INF-B ist ein 6-stelliger Anzeiger im kompakten Format 96 × 48 mm (1/8-DIN-Maß).
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Allgemeine Beschreibung |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
|
Die Genauigkeit beträgt 0,005%. Erreicht wird dies durch einen 24 Bit Delta-Sigma A/D-Wandler und durch modernste Design- und Fertigungs-Methoden, patentierte Algorithmen für die A/D-Wandlung sowie intelligente Filter.
Angezeigt werden die Messwerte auf einem patentierten 6-stelligen Display mit einer Ziffernhöhe von 17 mm. Die Farbe des leuchtstarken Displays kann bei vorgegebenen Sollwerten zwischen grün, gelb und rot wechseln. Als Option kann der INF-B mit verschiedenen Ausgängen ausgestattet werden. Für die Alarmausgabe stehen Relais- oder Open-Collector-Ausgänge zur Verfügung, der optionale Schreiberausgang erlaubt eine analoge Ausgabe des Messwerts. Für die Anbindung an Computer stehen verschiedene Schnittstellen-(RS232/RS485, Ethernet) und Protokoll-Optionen (Modbus, TCP/IP) zur Verfügung. Als weitere Option ist die OPC-Server-Software erhältlich. Universaleingang/Programmierung
Ethernet/Internet Zubehör Serial/IP
|
||||||||||||||||
| |
||||
| |
||||
| Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen. | ||||
Temperatur-Datenbuch |
Netzwerkmesstechnik-Katalog |
|||
| |
|
|
© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. |
|