Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iPTX Transmitter für Druck und Temperatur mit integriertem Webserver

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Anzeige von Luftdruck und Temperatur im Web-Browser 
  • Daten- und Grafikausgabe
  • Integrierter Webserver
  • Hohe Genauigkeit
  • Alarme und E-Mails
  • Datenlogger-Funktion
  • Druckaufnehmer im Lieferumfang enthalten
  • Keine spezielle Software erforderlich
 

Der iPTX-Transmitter erlaubt eine Überwachung und Aufzeichnung des Luftdrucks (oder Druckes eines chemisch inaktiven Gases) und der Temperatur über ein Ethernet-basiertes Netzwerk oder über das Internet. Dabei ist außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich.

Der iPTX ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder Temperatur- und Druckkurven ausgibt und die Messwerte in Standardformaten für die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulations- oder Datenerfassungsprogrammen (z. B. Excel) ausgibt. 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG EI-3  Netzwerkbasierte Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

 

Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iPTX den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.

Konfigurierbare Grafiken
Messwertgrafiken werden per JAVA-Applet generiert und können jederzeit skaliert werden. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr skaliert werden. Die Temperatur kann über die gesamte Spanne (von 0 bis 70°C) oder über einen engeren Bereich, zum Beispiel von 20 bis 30°C aufgetragen werden. Der Luftdruck (bzw. der Druck anderer chemisch inaktiver Gase) kann in kPa, kg/cm² und psi angezeigt werden.

Messwertanzeige und -grafik
Der iPTX wird komplett mit einem Fühler für Temperatur und Druck geliefert, der diese beiden Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst.

Mehrfach ausgezeichnete Technologie
Der iPTX von Newport ist einfach zu installieren und einzusetzen. Er basiert auf Newports mehrfach ausgezeichneter iServer-Technologie, bei der außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich ist, um Ergebnisse zu erhalten. Der iPTX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Passwortschutz aktiviert werden. Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Papierlager 5“ oder „Serverraum Hamburg“), und der iPTX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus.

Typische Anwendungsgebiete
Der iPTX eignet sich hervorragend zur Überwachung von Luftdruck und Temperatur in den verschiedensten Anwendungen. Einige Beispiele sind Klimasysteme, Krankenhäuser, Museen, Labors, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Gewächshäusern, usw.

iPTX-M mit Flash-Memory und LCD-Display
Modell iPTX-M verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur lokalen Anzeige von Temperatur und Luftdruck.
Dieses „Memory“-Modell ist mit einer austauschbaren, nicht-flüchtigen Flash-Speicherkarte von 2 MB ausgestattet. Bei einem Aufzeichnungsintervall von 1 Minute fasst sie Daten für ein volles Jahr, bei 10 Sekunden entspricht diese Kapazität 2 Monaten).
Als Option wird auch eine Karte mit 8 MB angeboten, die Messwerte von bis zu 4 Jahren aufnimmt.
Die Datenaufzeichnung im internen Speicher ist völlig unabhängig von der Ethernet-Kommunikation.

Alarmrelais
Ein weiteres Merkmal des iPTX-M sind die beiden integrierten Alarmrelais mit einer Schaltleistung von 1,5 A. Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten, können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für Temperatur und/oder Druck ausgeben. Wenn der Quittierungsbetrieb aktiviert ist, müssen die Relais nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden.

Alarme und E-Mails
Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iPTX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iPTX einen Alarm auslösen, der per E-Mail versendet wird, z. B. an internetfähige Pager oder Mobiltelefone.

Batterie-Backup
Zum Lieferumfang des iPTX-M gehört ein Universalnetzteil. Eine integrierte 9-V-Blockbatterie dient als Backup, falls eine Versorgung über das Netzteil nicht möglich ist. Sie erlaubt eine Aufzeichnung über 10 Tage ohne externe Versorgung. An Standorten ohne Zugang zu Spannungsversorgung oder Netzwerk kann der iPTX-M die Daten auf der Flash-Speicherkarte aufzeichnen. Die gespeicherten Daten können dann später über das Ethernet heruntergeladen werden.

 

iPTX-M
iPTX-M mit Flash-Memory und LCD-Display
 
 
iPTX-D 
DIN-Schienenmontage
iDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

iPTX : Transmitter für Druck + Temperatur mit integriertem Webserver

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro 

iPTX-D

iServer Industrieausführung MicroServer™ für Luftdruck (oder chemisch inaktive Gase, 0-13 bar) und Temperatur, DIN-Schienenmontage. Mit Fühler mit 6,1 m Kabel, abisolierte Leitungsenden.

295,00

iPTX-W

iServer MicroServer™ für Luftdruck (oder chemisch inaktive Gase) (0-13 bar) und Temperatur. Mit Fühler mit 6,1 m mit Kabel und DB9-Stecker sowie Universal-Netzteil (100-240 V AC).

295,00

iPTX-M

iServer MicroServer™ für Luftdruck (oder chemisch inaktive Gase) (0-13 bar) und Temperatur. Mit Fühler mit 6,1 m Kabel und DB9-Stecker, LCD-Display, Flash-Speicherkarte mit 2 MB, 2 Alarmrelais und Batterie zur Datensicherung sowie Universal-Netzteil (100-240 V AC).

395,00

 Zubehör
 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro 

iPTP

Austauschfühler, mit 6,1 m Kabel, abisolierte Leitungsenden (für iPTX-D)

100,00

iPTP-DB9

Austauschfühler, mit 6,1 m Kabel, DB9 Stecker (für iPTX-W und iPTX-M)

125,00

iDRN-PS-1000

Schaltnetzteil für 95 bis 240 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC bei 850 mA (versorgt bis zu Einheiten)

150,00

CAL-3-A

Mit NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat. Drei Druckwerte, Temperatur 25°C (nur Neugeräte). 

125,00

iTH-MC2

Flash-Speicherkarte, 2 MB / 1 Jahr bei Intervall von 1 Minute (iPTX-M) 

10,00

iTH-MC4

Flash-Speicherkarte, 4 MB/2 Jahre bei einem Intervall von 1 Minute (iPTX-M) 

20,00


iTH-MC8

Flash-Speicherkarte, 8 MB/4 Jahre bei einem Intervall von 1 Minute (iPTX-M) 

30,00


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Netzwerkmesstechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.