Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iSerie  
Internetfähige Temperatur/Prozessanzeige oder PID-Regler

Allgemeine
Beschreibung der iSerie
Modell i8: 1/8 DIN
Frontplatte  96 x 48 mm
Modell i16: 1/16 DIN
Frontplatte  48 x 48 mm
Modell i32: 1/32 DIN
Frontplatte  48 x 24 mm

 
  • Bedienerfreundlich und einfach zu konfigurieren
  • Dynamische Farbwechsel, Displayfarbe frei programmierbar
  • Universaleingang: Thermoelement, Widerstandsthermometer und Prozesssignale
  • Hohe Genauigkeit: ±0,5°C, 0,03% der Anzeige
  • Hohe Temperaturstabilität: ±0,04°C/°C für Widerstandsthermometer und 
    ±0,05°C/°C für Thermoelemente (bei 25°C), 50 ppm/°C für Prozesssignale
  • RS232- und RS485-Schnittstelle in einem Gerät, per Menü umschaltbar (Option)
  • Integrierter PID-Regler (Option)
  • Integrierte Aufnehmerversorgung
  • 2 Analogausgänge, als Regel- oder Alarmausgang konfigurierbar
  • Software zur Konfiguration und Datenaufzeichnung, Active-X-Controls ohne Aufpreis
  • OPC-Server-Software als Option lieferbar
 

Die iSerie ist in drei Gehäuseformen lieferbar, mit 1/8-, 1/16- und 1/32-DIN-Maß.
Alle drei Modelle verfügen über eine IP65-geschützte Front.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE: Modell i8: 1/8 DIN
BESTELLANGABEN und PREISE: Modell i16: 1/16 DIN
BESTELLANGABEN und PREISE: Modell i32: 1/32 DIN
DATENBLATT
HANDBUCH  Reglerausführung
HANDBUCH  Anzeigerausführung
KATALOG EI-3  Netzwerkbasierte Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung der iSerie

Die innovative iSerie von NEWPORT® kombiniert in einem kompakten, intelligenten Instrument die Funktionen einer extrem genauen Anzeige mit einem ausgewachsenen PID-Regler. Dabei bleibt die Bedienung stets überschaubar, vom Einsatz als schlichte Anzeige bis hin zu Regelaufgaben. Die ohne Aufpreis lieferbare Software macht eine zweite Displayzeile, wie sie bisher bei Reglern üblich war, vollständig überflüssig. Auch die bei allen Modellen gleiche Bedien- und Programmierstruktur vereinfacht die Konfiguration der iSerie deutlich.

Ermöglicht wird diese Leistungsdichte bei kompakten Abmessungen durch den Einsatz modernster Design- und Fertigungstechniken wie COB oder SMT. Kundenspezifische Chips (ASIC’s) wie etwa ein 20-Bit A/D-Wandler, patentierte Algorithmen und intelligente Filter tragen dazu bei, dass die iSerie eine Genauigkeit von 0,03% der Anzeige erreicht.

Die iSerie bietet als erste Produktreihe mit 1/8-, 1/16- und 1/32-DIN-Maß ein in der Farbe programmierbares Display. Dabei kann die Farbe abhängig von beliebigen Sollwerten oder Alarmen gewechselt werden. So kann beim Hochfahren des Prozesses eine grüne Anzeige, im Normalzustand eine gelbe Anzeige und bei einem Alarm eine rote Anzeige eingestellt werden. Diese Farbwechsel lassen sich auch aus größerer Entfernung intuitiv wahrnehmen und ermöglichen bei Bedarf ein schnelles Eingreifen in den Prozess. Dabei kann die Anzeige so eingestellt werden, dass die Darstellung zur ursprünglichen Farbe zurückkehrt, wenn der Meßwert unter den Alarmsollwert fällt oder erst nach Quittierung durch den Bediener wieder seine “normale” Farbe annimmt. Natürlich kann die Anzeige auch auf eine statische Farbe programmiert werden. Als weitere Optionen für die Anzeige stehen ein zweizeiliges Display sowie eine externe Anzeige zur Verfügung.

Die iSerie kombiniert die größte Auswahl von Signaleingängen in einem Instrument. Der angeschlossene Sensor kann über die Tastatur oder die serielle Schnittstelle ausgewählt werden. Unter den möglichen Eingangssignalen finden sich 10 Thermoelement-Typen (K, J, T, E, R, S, B, C, L und N), Widerstandsthermometer (in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik), Spannungen sowie Ströme. Zur Standardausstattung der iSerie zählt auch eine integrierte Aufnehmerversorgung, die auf 10 V DC, 100 mA oder 24 V DC, 25 mA eingestellt werden kann.

Wenn die Schnittstellen-Option installiert ist,  kann die galvanisch getrennte Schnittstelle über das Menü zwischen RS232 und RS485 umgeschaltet werden.

Zubehör Serial-IP Redirector
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit den iSerie-Instrumenten Daten austauschen. Serial-IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iSerie-Instrument kommunizieren können, als ob es lokal am PC angeschlossen wäre.
 

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Netzwerkmesstechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.