Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iServer  
Device Server für Geräte mit serieller Schnittstelle

Beschreibung
Bestellangaben

 
    Modell EIS-2
  • DIN-Schienenmontage
  • Anschluss der seriellen Geräte über abnehmbare Schraubklemmen
  • Spannungsversorgung 10–32 V DC
    Modell EIS-W
  • Robustes Stahlgehäuse für Rack- oder Wandmontage
  • Anschluss der seriellen Geräte über Standard DB-9 Stecker
  • Spannungsversorgung 9–12 V DC (über beiliegendes Netzteil)
 

Die von der Fachpresse ausgezeichnete iServer-Serie von OMEGA bietet eine einfache und wirschaftliche Möglichkeit, Geräte mit einer seriellen Schnittstelle an Ethernet-Netzwerke und das Internet anzuschließen. Sobald der “Name” des iServers in einem Webbrowser eingegeben wird, gibt der iServer Webseiten aus, über die Sie das serielle Gerät für Ihre spezielle Applikation ohne spezielle Software einrichten können.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
HANDBUCH  Modelle EIS-W und EIS-2
KATALOG EI-3  Netzwerkbasierte Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Adresszuweisung kann statisch, also mit fester IP-Adresse oder dynamisch per DHCP erfolgen.

iServer kann eingesetzt werden, um ein existierendes Gerät mit serieller Schnittstelle in einen Ethernet-Node zu verwandeln, der über eine eigene IP-Adresse von jedem entsprechend autorisierten Computer in einem LAN, WAN, oder vom Internet aus angesprochen werden kann. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Erschaffung eines virtuellen Tunnels im Ethernet/Internet, bei dem eine lokale Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem seriellen Gerät und einem PC simuliert wird. Auf diese Weise werden separate (und in der Entfernung begrenzte) Leitungen für die serielle Übertragung überflüssig. Der OMEGA iServer setzt die seriellen Daten auf TCP/IP-Pakete um, die über das Internet oder LAN transportiert werden. 

OMEGA iServer sind kompatibel zu praktisch allen Geräte mit einer seriellen Schnittstelle: Uhren, Alarmsysteme, Zugangskontroll-Systeme, Geräte für Telekommunikation, Verkaufsautomaten, Barcode-Leser, Leistungs-Messgeräte, UPS-Systeme, Messgeräte, SPS, Drucker, Kassensysteme, usw. OMEGA iServer sind kompatibel zum Wireless Ethernet. In Szenarien, in denen keine Leitungen geführt werden können, lässt sich der EIS-W an einen Access Point anschließen und bildet einen drahtlosen Zugang für das Gerät.

Besonders in Verbindung mit dem OPC-Server von OMEGA NEWPORT bildet der iServer eine ausgesprochen einfache Lösung zur Anbindung von Anzeiger, Reglern und anderen Geräte über lokale Netzwerke und das Internet.

Zubehör Serial-IP Redirector
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit dem iServer Daten austauschen. Serial-IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iServer kommunizieren können, als ob er lokal am PC angeschlossen wäre.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

iServer

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer   Beschreibung Preis in Euro
  EIS-W  iServer im robusten Metallgehäuse 195,00
  EIS-2  iServer für DIN-Schienenmontage 195,00

 Zubehör
 Modellnummer   Beschreibung Preis in Euro
 Serial-IP-1port  1 virtueller COM-Port mit TCP/IP-Kommunikation 125,00
 Serial-IP-4port  4 virtuelle COM-Ports mit TCP/IP-Kommunikation 265,00
 
   
EIS-W     EIS-2
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Netzwerkmesstechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.