Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iTCX
Temperaturtransmitter für Thermoelemente, mit integriertem Webserver

Modell iTCX-W

 

Beschreibung
Bestellangaben

 
iServer MicroServer
  • Temperaturtransmitter mit TCP/IP-Ausgang
  • Zwei Thermoelementkanäle
  • Integrierter Webserver
  • Unterstützt die 10 gängigsten Thermoelement-Typen
  • Hohe Genauigkeit
  • Alarm-E-Mails
  • Datenlogger-Funktionen
  • Zwei Thermoelemente im Lieferumfang enthalten
  • Keine weitere Softwareerforderlich
 
Anzeige der Temperatur von Thermoelementen im Web-Browser
Der Temperaturtransmitter iTCX misst, überwacht und speichert ein oder zwei Thermoelement-Kanäle über ein lokales Ethernet-Netzwerk oder das Internet. Dabei ist außer einem normalen Web-Browser keine spezielle Software erforderlich.
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
HANDBUCH
KATALOG EI-3  Netzwerkbasierte Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

 
 

Der integrierte Webserver gibt die Messwerte in Echtzeit als Grafik aus, ähnlich einem virtuellen Schreiber. Für die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulations- oder Datenerfassungsprogrammen (z. B. Excel) können die Daten in Standardformaten ausgegeben oder über einen OPC-Server abgerufen werden.

Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iTCX den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.

Der iTCX-Transmitter unterstützt die Thermoelement-Typen J, K, T, E, R, S, B, C, N und L und misst Temperaturen bis 1820°C an zwei Messstellen. Zusätzlich kann auch die Differenz zwischen den beiden Messstellen ausgegeben werden.

Der iTCX ist als Ausführung für die DIN-Schienenmontage (iTCX-D) mit einer Versorgung von 10 bis 32 V DC sowie im Metallgehäuse zur Tisch- oder Wandmontage (iTCX-W) mit Universalnetzteil für 100 bis 240 V AC lieferbar.

 

Modell iTCX-D iDRN-PS-1000
iTCX-D iDRN-PS-1000
 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

iTCX : Temperaturtransmitter für Thermoelemente, mit integriertem Webserver

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro 

iTCX-W

iServer MicroServer™ für zwei Thermoelemente, einschließlich 2 Thermoelemente Typ K mit 1 m PTFE-isolierter Thermoelementleitung und angegossenem Miniatur-Stecker mit Zugentlastung sowie Universalnetzteil (100 bis 240 V AC)

295,00

iTCX-D

iServer MicroServer™ zur DIN-Schienenmontage für zwei Thermoelemente, einschließlich 2 Thermoelemente Typ K mit 1 m PTFE-isolierter Thermoelementleitung und angegossenem Miniatur-Stecker mit Zugentlastung

295,00

 Zubehör
 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro 

iDRN-PS-1000

Schaltnetzteil, 95 bis 240 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC, DIN-Schienenmontage bei 850 mA (zur Versorgung von bis zu 7 Geräten)

150,00


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Netzwerkmesstechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.