Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iTHX-2  
Temperatur- und Feuchtetransmitter mit integriertem Webserver zur DIN-Schienenmontage

iTHX-2 Temperatur- und Feuchtetransmitter mit Webserver iTHX-2 Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt Industriesensor 137 mm, Kabel 3 m, abisolierte Leitungsenden
 
 
  • Temperatur
  • Relative Feuchte 
  • Taupunkt
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine weitere Software erforderlich 
  • Transmitter mit TCP/IP-Ausgang
 
Der iTHX Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software – ein gewöhnlicher Browser genügt.

Der iTHX ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder Temperatur-, Feuchte- und Taupunktkurven ausgibt und die Messwerte in Standardformaten für die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulations- oder Datenerfassungsprogrammen (z. B. Excel) ausgibt.

Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iTHX den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.

 


iTHX-2

 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Anzeige und grafische Darstellung von zwei Messstellen

Der iTHX wird komplett mit einem Sensor für Temperatur und Feuchte geliefert, der diese beiden Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst. Mit einem zweiten Sensor kann der iTHX-Transmitter Feuchte und Temperatur sowie den Taupunkt an einer zweiten Messstelle messen und anzeigen, die bis zu 6 Meter entfernt liegen kann.

Messwerte von 2 Sensoren des iTHX-WJe nach Einstellung gibt der Transmitter die Werte an beiden Messstellen oder die Differenz zwischen beiden Messstellen aus. Beim Anschluss eines zweiten Sensors an den iTHX-Transmitter sind keine Änderungen an der Hardware erforderlich.

Der zweite Sensor kann mitbestellt oder nachgerüstet werden. Die Sensoren sind als Industriesensor mit 50 und 135 mm Länge sowie in einer Stabausführung für die Installation in geschlossenen Räumen lieferbar. Für den Anschluss des zweiten Sensors an die Modelle ist beim DIN-Schienenmodell iTHX-2 ist kein Stecker erforderlich.

iDRN-PS-1000 Schaltnetzteil für bis zu 7 Geräte

iDRN-PS-1000 
Schaltnetzteil 
Versorgt bis zu 7 Geräte.

Der iTHX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden.Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Reinraum 5“ oder „Serverraum Hamburg“), und der iTHX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus.

Alarme und E-Mails

Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iTHX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iTHX-W einen Alarm auslösen, der per E-Mail oder SMS versendet wird, z. B. an internetfähige Mobiltelefone oder PDAs.

Zubehör Serial-IP Redirector
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit dem iTHX Daten austauschen. Serial-IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iTHX kommunizieren können, als ob er lokal am PC angeschlossen wäre.

 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

iTHX-2 : Temperatur- und Feuchtetransmitter mit integriertem Webserver zur DIN-Schienenmontage

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
  iTHX-2 Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, 35 mm-DIN-Schienenmontage, Industriesensor 137 mm, Kabel 3 m, abisolierte Leitungsenden.  295,00
  iTHX-2-2 Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, 35 mm-DIN-Schienenmontage, Industriesensor 51 mm, Kabel 0,9 m, abisolierte Leitungsenden (Ersetzt den 137-mm-Sensor) -

 Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 iTHP-2 Industriesensor 51 mm, Kabel 0,9 m, abisolierte Leitungsenden. *1 115,00
 iTHP-5 Industriesensor 137 mm, Kabel 3 m, abisolierte Leitungsenden. *1 125,00
 iDRN-PS-1000 Schaltnetzteil für 95 bis 240 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC bei 850 mA 
(versorgt bis zu 7 Einheiten)
150,00
 RAIL-35-2 35-mm-DIN-Schiene, 2 m Länge 125,00
* Andere Kabellängen (bis zu 12 m) bitte anfragen. 

 Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 Serial-IP-1port 1 virtueller COM-Port mit TCP/IP-Kommunikation 125,00
 Serial-IP-4port 4 virtuelle COM-Ports mit TCP/IP-Kommunikation 265,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Netzwerkmesstechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.