Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iTHX-W, iTHX-SD    Temperatur- und Feuchtetransmitter mit Webserver

iTHX-W, iTHX-SD Temperatur- und Feuchtetransmitter mit Webserver Modell iTHX-W Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt Stabsensor mit DB9-Buchse SD-Flash-Speicherkarte iTHX-SD mit SD-Flash-Speicherkarte und LCD-Display
 
 
  • Echte Zweipunktkalibrierung
  • Neu zusätzlich mit SNMP- und SMTP-Protokoll
  • Temperatur
  • Relative Feuchte 
  • Taupunkt
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine weitere Software erforderlich 
  • Transmitter mit TCP/IP-Ausgang
  • iTHX-SD: Normale SD-Karten zeichnen Jahre von Messdaten auf
  • Einfachste Anbindung an DASYLab und Labview
 
Der iTHX Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software – ein gewöhnlicher Browser genügt.
 
Der iTHX ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder Temperatur-, Feuchte- und Taupunktkurven ausgibt. Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iTHX den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.
 


iTHX-W


iTHX-SD

 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung iTHX

iTHX-SD mit SD-Flash-Speicherkarte und LCD-Display
Modell iTHX-SD verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur lokalen Anzeige von Temperatur und Feuchte.
Der iTHX-SD wird komplett mit einer handelsüblichen SD-Flash-Speicherkarte mit 2 GB geliefert, wie sie z. B. auch von Digitalkameras bekannt sind. Bei einem Messintervall von 10 Sekunden passen auf diese Karte die Messwerte von sieben Jahren.
Die Daten auf der SD-Karte können mit einem Standard-Kartenleser oder über die Ethernet-Schnittstelle ausgelesen werden.Die Datenaufzeichnung auf der SD-Karte ist völlig unabhängig von der Ethernet-Kommunikation.

Alarmrelais
Ein weiteres Merkmal des iTHX-SD sind die beiden integrierten Alarmrelais mit einer Schaltleistung von 1,5 A. Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten, können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für Temperatur und/oder Feuchte ausgeben. Wenn der Quittierungsbetrieb aktiviert ist, müssen die Relais nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden.

Batterie-Backup
Zum Lieferumfang des iTHX-SD gehört ein Universalnetzteil für 100 bis 240 V AC.
Eine integrierte 9-V-Blockbatterie dient als Backup, falls eine Versorgung über das Netzteil nicht möglich ist. Sie erlaubt eine Aufzeichnung über 2 Tage ohne externe Versorgung.


Anzeige und grafische Darstellung von zwei Messstellen

Der iTHX wird komplett mit einem Sensor für Temperatur und Feuchte geliefert, der diese beiden Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst. Mit einem zweiten Sensor kann der iTHX-Transmitter Feuchte und Temperatur sowie den Taupunkt an einer zweiten Messstelle messen und anzeigen, die bis zu 6 Meter entfernt liegen kann.

Messwerte von 2 Sensoren des iTHX-WJe nach Einstellung gibt der Transmitter die Werte an beiden Messstellen oder die Differenz zwischen beiden Messstellen aus. Beim Anschluss eines zweiten Sensors an den iTHX-Transmitter sind keine Änderungen an der Hardware erforderlich.

Der zweite Sensor kann mitbestellt oder nachgerüstet werden. Die Sensoren sind als Industriesensor mit 50 und 135 mm Länge sowie in einer Stabausführung für die Installation in geschlossenen Räumen lieferbar. Für den Anschluss des zweiten Sensors an die Modelle iTHX-W und iTHX-SD ist ein DB9-Y-Stecker verfügbar.

Industriesensoren iTHP-5 und iTHP-2

Der iTHX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden.Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Reinraum 5“ oder „Serverraum Hamburg“), und der iTHX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus.

Alarme und E-Mails

Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iTHX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iTHX-W einen Alarm auslösen, der per E-Mail oder SMS versendet wird, z. B. an internetfähige Mobiltelefone oder PDAs.

Zubehör Serial-IP Redirector
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit dem iTHX Daten austauschen. Serial-IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iTHX kommunizieren können, als ob er lokal am PC angeschlossen wäre.


 


Einfachste Anbindung an DASYLab und Labview

>>DASYLab-Anbindung    

DASYLab
• Anbindung über OPC-Server oder direkt über ASCII-Befehle
• DASYLab Beispiel-Schaltbild mit Einbindung mittels dem ICOM-Modul verfügbar

Bitte klicken Sie auf das Bild 
für weitere Informationen 
zur DASYLab-Anbindung >> 

     
>>Labview-Anbindung    

Labview
• Anbindung über OPC-Server oder direkt über ASCII-Befehle
• Labview Basic VI verfügbar

Bitte klicken Sie auf das Bild 
für weitere Informationen 
zur Labview-Anbindung >> 

     
 


 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

iTHX-W, iTHX-SD : Temperatur- und Feuchtetransmitter mit integriertem Webserver

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
  iTHX-W Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt
Standard-Stabsensor 203 mm, Kabel 152 mm, mit DB9-Buchse
295,00
  iTHX-W-2 Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt
Industriesensor, 51 mm, Kabel 0,9 m, mit DB9-Stecker (Ersetzt den Standard-Stabsensor)
310,00
  iTHX-W-5 Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt
Industriesensor, 137 mm, Kabel 3 m, mit DB9-Stecker (Ersetzt den Standard-Stabsensor)
320,00
  iTHX-SD Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, mit LCD-Display, 
SD-Flash-Speicherkarte und 2 Alarmrelais
Standard-Stabsensor 203 mm, Kabel 152 mm, mit DB9-Buchse
395,00
  iTHX-SD-2 Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, mit LCD-Display, 
SD-Flash-Speicherkarte und 2 Alarmrelais
Industriesensor, 51 mm, Kabel 0,9 m, mit DB9-Stecker (Ersetzt den Standard-Stabsensor)
410,00
  iTHX-SD-5 Transmitter für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, mit LCD-Display, 
SD-Flash-Speicherkarte und 2 Alarmrelais
Industriesensor, 137 mm, Kabel 3 m, mit DB9-Stecker (Ersetzt den Standard-Stabsensor)
420,00

 Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 iTHP-W-6 Austausch-Stabsensor 203 mm, Kabel 152 mm, mit DB9-Buchse 150,00
 iTHP-2-DB9 Industriesensor, 51 mm, Kabel 0,9 m, mit DB9-Stecker *1 115,00
 iTHP-5-DB9 Industriesensor, 137 mm, Kabel 3 m, mit DB9-Stecker *1 125,00
 DB9-Y DB9-Y-Stecker für 2 Sensoren mit DB9-Stecker 25,00
 DB9-CA-3 Verlängerungskabel, 0,9 m, mit DB9-Stecker 15,00
* Andere Kabellängen (bis zu 12 m) bitte anfragen. 

 Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 Serial-IP-1port 1 virtueller COM-Port mit TCP/IP-Kommunikation 125,00
 Serial-IP-4port 4 virtuelle COM-Ports mit TCP/IP-Kommunikation 265,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Netzwerkmesstechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.