omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

CL900A / CL950A  
hot point® Blockkalibratoren

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Großer Temperaturbereich von Umgebungstemperatur +22 bis 482°C
  • Hohe Genauigkeit von ±0,8°C und herausragende Stabilität von ±0,2°C für eine präzise Kalibrierung
  • Kalibriert Thermistoren, Thermoelemente und Widerstandsfühler in Sekunden
  • Mobiles Gerät für Werkstatt, Labor und Produktion
  • Anzeige umschaltbar auf °C und °F
  • RS232-Schnittstelle gehört zur Standardausstattung
 

Der hot point® Kalibrator CL900 gehört zur neuen Kalibrator-Familie von OMEGA Newport, die eine schnelle Kalibrierung von Thermoelement- und Widerstandsfühler-Aufnehmern ermöglicht. Ein integrierter Widerstandsfühler garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit. Dabei werden Sollwert und tatsächliche Temperatur gleichzeitig angezeigt. Die Temperatur kann in Schritten von 1° über einen Bereich von Umgebungstemperatur +22 bis 482°C eingestellt werden.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG K-3  Kalibratoren
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Als Option stehen für den CL900A Kalibrator verschiedene zöllige oder metrische Einsätze mit Tiefen von 10 und 15 cm und für Fühlerdurchmesser zwischen 2 und 6 mm zur Verfügung. Weiterhin ist auch ein ungebohrter Einsatz lieferbar.

Einsätze mit einer Tiefe von 15 cm (6") werden für Fühler mit einer Länge ab 17,5 cm (7") verwendet,
Einsätze mit einer Tiefe von 10 cm (4") für Fühler ab 12,5 cm (5") Länge.

 



 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 CL900A-110   €3.295,00   hot point® Blockkalibrator, 115 V AC
 CL900A-220   €3.295,00   hot point® Blockkalibrator, 220 V AC
 CL950A-110   €3.595,00   hot point® Blockkalibrator mit festem zölligem Einsatz, 115 V AC
 CL950A-220   €3.595,00   hot point® Blockkalibrator mit festem zölligem Einsatz, 220 V AC
 Einsätze
 CL950A-M-110   €3.595,00   hot point® Blockkalibrator mit festem metrischem Einsatz, 115 V
 CL950A-M-220   €3.595,00   hot point® Blockkalibrator mit festem metrischem Einsatz, 220 V
 CL901   €89,00   Einsatz, 1/8" Durchmesser × 4" Tiefe
 CL901-M   €89,00   Einsatz, 2 mm Durchmesser × 10 cm Tiefe
 CL902   €89,00   Einsatz, 1/8" Durchmesser × 6" Tiefe
 CL902-M   €89,00   Einsatz, 2 mm Durchmesser × 15 mm Tiefe
 CL903   €89,00   Einsatz, 3/16" Durchmesser × 4" Tiefe
 CL903-M   €89,00   Einsatz, 3 mm Durchmesser × 10 cm Tiefe
 CL904   €89,00   Einsatz, 3/16" Durchmesser × 6" Tiefe
 CL904-M   €89,00   Einsatz, 3 mm Durchmesser × 15 cm Tiefe
 CL905   €89,00   Einsatz, 1/4" Durchmesser × 4" Tiefe
 CL905-M   €89,00   Einsatz, 4,5 mm Durchmesser × 10 cm Tiefe
 CL906   €89,00   Einsatz, 1/4" Durchmesser × 6" Tiefe
 CL906-M   €89,00   Einsatz, 4,5 mm Durchmesser × 15 cm Tiefe
 CL907   €89,00   Einsatz, 5/16" Durchmesser × 4" Tiefe
 CL907-M   €89,00   Einsatz, 6 mm Durchmesser × 10 cm Tiefe
 CL908   €89,00   Einsatz, 5/16" Durchmesser × 6" Tiefe
 CL908-M   €89,00   Einsatz, 6 mm Durchmesser × 15 cm Tiefe
 CL909   €89,00   Einsatz, 3/8" Durchmesser × 4" Tiefe
 CL910   €89,00   Einsatz, 3/8" Durchmesser × 6" Tiefe
 CL911   €78,00   Einsatz, ohne Bohrungen
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung. Die Einsätze können nur in CL900 und CL900A hot point® Kalibratoren installiert werden. Zur Bestellung mit NIST Kalibrierungspunkten ergänzen Sie die Modellnummer bitte um den Zusatz "NIST".



 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Kalibrator-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.