Produktübersicht
•
Navigation
•
Übersicht
•
A bis Z
•
Neu ...
Produkte nach Thema
•
Temperatur
Thermoelemente
und Pt100
Steckverbinder
TC-Leitungen
Temperatur-
schalter
Tieftemperatur-/
Kryotechnik
Infrarottechnik
Spezialfühler
Temperatur-
messstreifen
Zubehör
•
Netzwerkbasierte
Messtechnik
•
PC-Messtechnik
und Datenlogger
•
Kalibratoren
•
PID-Regler
•
Einbauinstrumente
•
Druck und Kraft
Drucktransmitter
Druckschalter
Last-/Wägezellen
•
DMS Dehnungs-
messstreifen
•
Anemometer
•
Feuchtemessung
•
Durchfluss
Produkte nach Stichwort
•
Thermometer
•
Hohe Temperaturen
•
Transmitter
•
USB
•
Drahtlos
•
Hygienegerecht
Weitere Produktinfo
•
Datenblätter
•
Handbücher
•
Kataloge
Kalibratoren
Modularer Druck-Multifunktionskalibrator
- Messen, Geben und Simulieren von mA, mV, V, Ohm, Hz, Widerstandsfühler und Thermoelement
- Druckmessung von 25 mbar bis 1000 bar
- Druckerzeugung pneumatisch bis 100 bar, hydraulisch 1000 bar
Siehe »
DPI620
Prüfgerät für Oberflächenfühler
Temperaturbereich von 35 bis 450°C
Integrierter digitaler PID-Regler mit Selbstoptimierung und Temperaturanzeige
Siehe »
CL1600
Laborkalibrator mit 0,0025% Kalibriergenauigkeit
Geben/Messen von Thermoelement-, Widerstandsfühler-, Spannungs-, Strom- und Drucksignalen
Siehe »
CL3001
Tragbarer Feuchtekalibrator
Höchste Genauigkeit für relative Feuchte und Temperatur
Siehe »
RHCL-2
Tragbarer Multifunktionskalibrator
Hohe Genauigkeit von 0,02% des DC-Spannungsbereichs beim Messen und Geben,
Geben und Messen gleichzeitig,
Handheld-Gehäuse mit großem Display
Siehe »
CA150
Portabler Druckkalibrator
70 mbar...400 bar,
Gleichzeitig Druck geben und Ausgang Druckaufnehmer messen,
Genauigkeit ±0,025%,
integrierte Handpumpe oder externe pneumatische Handpumpe, 5-stellige LCD-Anzeige, RS232, Kalibriersoftware
Siehe »
DPI610, DPI615
Portabler Druckkalibrator
-1...20 bar,
Genauigkeit ±0,075%,
integrierte Handpumpe, 5-stellige LCD-Anzeige
Siehe »
DPI603
Digitale Druckanzeige
mit internem oder externem Druckaufnehmer,
Bereiche 0...70 mbar bis 0...700 bar,
Genauigkeit 0,1%
Siehe »
DPI705
Digitales Präzisionsbarometer
Genauigkeit 0,01%,
barometrisch 750...1150 mbar,
absolut 35...3500 mbar
Siehe »
DPI740
Zubehör für die Druckkalibrierung
Pneumatische sowie pneumatisch/hydraulische Testkits
Siehe »
Testkits A1/A2
Multifunktionskalibrator
für Spannung, Impulse, Strom, Widerstand, Thermoelement, Widerstandsfühler, Frequenzsignale.
Messen und Geben, auch gleichzeitig
Siehe »
CA71
OC502-T Temperatur/Prozess-Handkalibrator
Simulieren und Messen von 0/4- 22 mA und 0- 14 V
Simulieren von Thermoelementen J, K, N, R, S, T, B, E (nach IEC584)
Siehe »
OC502-T
Kalibrator für Thermoelemente und Pt100
simulieren oder messen
Siehe »
CL20EC
Miniatur-Blockkalibrator
bis 260°C
Siehe »
CL1000
Tragbarer Blockkalibrator
für bis zu 400°C
Siehe »
CL-355A
hot point
®
Blockkalibratoren
Umgebungstemperatur +22 bis 482°C
Siehe »
CL900A, CL950A
ice point
TM
Eispunkt-Referenzkalibrator
Thermoelektrische Kammer mit kontinuierlich 0°C
Siehe »
TRCIII-A
Blockkalibratoren mit LCD-Anzeige
Genauigkeit: ±0,3°C
Temperaturbereiche: bis 650°C max.
Siehe »
CL-770A, CL-780A, CL-790A
Blockkalibratoren mit ±0,3°C Genauigkeit
Temperaturbereiche -25 bis 650°C,
LCD-Anzeige, Programmspeicher, Kalibriersoftware
Siehe »
CL-700A-Serie
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Schwarzstrahler-Kalibrator für hohe und niedrige Temperaturen, -18°C bis +149°C
Siehe »
BB701
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Schwarzstrahler-Kalibrator, Umgebungstemperatur +10°C bis 215°C
Siehe »
BB702
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Tragbarer Miniatur-Schwarzstrahler-Kalibrator, Umgebungstemperatur +10°C bis 400°C
Siehe »
BB703
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Schwarzstrahler-Kalibrator mit großer Messfläche, +100°C bis 398°C
Siehe »
BB704
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Schwarzstrahler-Kalibrator für sehr hohe Temperaturen, +100°C bis 1046°C
Siehe »
BB705
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Schwarzstrahler-Kalibrator für hohe Temperaturen, +100°C bis 982°C
Siehe »
BB-4A
Dieser Artikel kann auch über den Webshop bestellt werden.
© 2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.