omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
   
 
www.omege.de Produktübersicht
Neue und aktualisierte Produktseiten in zeitlicher Reihenfolge

OM-EL-DATAPAD : Mobiles Programmiergerät und Datenspeicher für OMEGA OM-EL-USB Serie

OM-WEB-TEMP : 8-kanaliges Temperaturmessmodul mit integriertem Webserver
OM-WLS-TC : 8-kanaliges Thermoelement-Eingangsmodul mit Wireless- und USB-Schnittstellen
OM-WLS-TEMP : 8-kanaliges Temperaturmessmodul mit Wireless- und USB-Schnittstellen
OMB-DAQ-2408 : 24-Bit-USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale

DASYLab : Datenerfassungs- und Verarbeitungssoftware für Omega PC-Messsysteme

TX-M12-RTD : Programmierbarer Transmitter für Widerstandstemperaturfühler mit M12-Anschluss

TXDIN1600 : Temperatur-Transmitter mit Universaleingang und DIN-Schienenmontage

TXDIN1600T : DIN-Schienen Transmitter mit 3-fach galvanischer Trennung für Temperatur und Widerstand

PXM309, PXM319, PXM359 : Druckaufnehmer mit hoher Genauigkeit 

PXM409, PXM419, PXM459 : Druckaufnehmer mit hoher Genauigkeit 

HHP360 : Digitalbarometer/Präzisionsmanometer für Absolutdruck


iNET-400 : Modulares PC-Messsystem mit USB 2.0-Schnittstelle

CN74000 : Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 24 mm

CN78000 : Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 48 mm

CN7-485-USB-1 : Schnittstellenkonverter USB auf RS485

ET-7000, PET-7000 : ICPCON Prozess-E/A-Module mit Ethernet-Interface


OM-LGR-5320 : Schneller Multifunktions-Datenlogger für unabhängigen oder USB-Betrieb

F1500, F2000, F4000 : Dünnschicht-Pt100

LCIC : Schnelle, intelligente Schnittstellenkarte für Lastzellen


PT-104A : Datenerfassungsmodul für Pt100/Pt1000-Fühler und Widerstand mit USB/Ethernet-Schnittstelle

XTA, XTA-DUAL, XMO, XMO-DUAL : Spezial-Thermoelementfühler zur Messung von Temperaturen bis zu 2315°C


M12*SS, M12*IN : Thermoelementfühler mit angeschweißtem M12-Steckverbinder

M12M*SS, M12M*IN : Thermoelementfühler mit angegossenem M12-Steckverbinder

M8M*SS, M8M*IN : Thermoelementfühler mit angegossenem M8-Steckverbinder

PR-21 : Pt100/Pt1000-Fühler mit angeschweißtem M12-Steckverbinder

PR-22 : Pt100-Fühler mit angegossenem M12-Steckverbinder

PR-23 : Pt100/Pt1000-Fühler mit angegossenem M8-Steckverbinder


iSD-TC : Raummonitor zur Temperaturüberwachung über das Internet

iSD-TH : Raummonitor für Temperatur und Feuchte und Taupunkt

OM-USB-1208FS : 8-Kanal-USB-Messsystem für Spannung

CL310 : Dokumentierender Multifunktionskalibrator mit hoher Genauigkeit

PCL1000 : Multifunktionskalibrator

PCL1200 : Multifunktionskalibrator mit hoher Genauigkeit


OM-USB-TC : 8-Kanal-USB-Messsystem für Thermoelement/Spannung

OM-USB-TEMP : 8-Kanal-USB-Messsystem für Temperatur/Spannung

OSXL-101 : Wärmebildkamera mit Ethernet-Anschluss

FTB300 : Kleinmengen-Durchflussmesser

OM-80 : Mini NOMAD®-Serie – Miniatur-RFID-Datenlogger

UTC-USB : Universal-Thermoelement-USB-Umsetzer


OM-EL-USB-1-PRO : Datenlogger im USB-Stick-Format – Neues Modell 

TX206TC : Thermoelement-Temperaturtransmitter, Per PC programmierbar

TX206P : Pt100-Transmitter für die Kopfmontage, Per PC programmierbar

DRTB : Thermoelement-Klemmenblöcke für DIN-Schienenmontage mit Prüfbuchse

FMG71-G, FMG72-G, FMG73-G : Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten

FTB-VT*15 Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten

FTB-VTH25 Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten


OM-SQ2040-WiFi : Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle

OM-SQ2020-WiFi : Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle

OMB-DAQ-2416 : USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozesssignale

NB12-CP : Keramikisolierte Thermoelemente für Hochtemperatur-Anwendungen


zED-P : Drahtlose Messumformer für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

HX71 : Feuchtesensor/Transmitter für Wand- oder Kanalmontage


OC502-T Temperatur/Prozess-Handkalibrator

RH-USB: Feuchte/Temperatursensor mit USB-Schnittstelle

OM-EL-USB-TC-LCD: Datenlogger für Thermoelemente im USB-Stick-Format mit LCD-Display

Thermo- und Ausgleichsleitungen mit besonders kurzer Lieferzeit

ZigBee: Prozess-E/A-Module, Konverter, Repeater mit zuverlässiger Datenübertragung per Funk


HPP: Tragbarer Temperatur-Profilfühler

HHF144 : Tragbares Flügelrad-Anemometer zur Feuchte- und Temperaturmessung

HHF2005, HHF2005HW : Anemometer mit Echtzeit-Datenlogger

HHF801, HHF802, HHF803 : Flügelrad-Anemometer

HHF81 : 4-in-1-Messgerät: Anemometer, Feuchtigkeitsmesser, Lichtmesser, Thermometer

HHF82 : Anemometer

FMA1000 : Luftgeschwindigkeitsmesser/Temperaturmessumformer/Anzeige für industrielle Anwendungen

OS4000 : Schnelles Glasfaser-Pyrometer für industrielle Anwendungen


RHCL-2 : Tragbarer Feuchtekalibrator


FMA4100, FMA 4300 : Programmierbare Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase

CL3001 : Laborkalibrator mit 0,0025% Kalibriergenauigkeit

CL1600 : Prüfgerät für Oberflächenfühler

PSW1000 : Elektronischer 2fach-Druckschalter

PSW2000 : Elektronischer 2fach-Druckschalter

PSW3000 : Elektronischer 4fach-Druckschalter

TS2000: Elektronischer Temperaturschalter


CY7: Siliziumdioden-Tieftemperaturfühler

CY670 : Tieftemperaturfühler

CYC325 : Zweikanalige Temperaturregler mit Selbstoptimierung

CYD211 : Tieftemperatur-Thermometer für CY670

CYD218E, CYD218S : Digitale Tieftemperatur-Thermometer für CY670

CYTX231 : Tieftemperatur-Messumformer

PT-111, PT-102, PT-103 : Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden


WTM-1000 : Preisgünstige Mini-Windtunnel für Laboranwendungen
WT-2000 : Hochleistungs-Windtunnel
WT4401 : Tisch-Windtunnel in Laborqualität

PAA21Y, PR21Y: Kompakter Drucktransmitter in DSP-Technik für Absolut- und Relativdruck

PAA/PR23Y, PAA/PR23SY, PAA/PR25Y : Kompakter Drucktransmitter in DSP-Technik für Absolut- und Relativdruck 

PAA23, PR23, PD23 : Drucktransmitter für Absolut-, Relativ- und Differenzdruck


XC-Serie: Nextel-ummantelte, flexible Thermoelemente für hohe Temperaturen

XC, XS, XT, XL: Thermoelementleitung für hohe Temperaturen mit Nextel- oder Silikatfaserisolierung

XS-Isolierung: Hochtemperatur-Isolierung aus 96% Silikat

DR-IO: I/O-Module zur galvanischen Trennung von AC/DC-Signalen mit DIN-Schienenmontage in Flachbauweise

TXDIN70: 2-kanaliger Temperaturmessumformer mit DIN-Schienenmontage

OS542, OS543: Kostengünstige Infrarot-Thermometer

OS562: Infrarot-Thermometer mit integriertem Laservisier Punkt/Kreis
 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.