Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

ADAM   PC-basierte Soft-SPS

ADAM PC-basierte Soft-SPS ADAM-5510EKW Basissystem für 4 Module ADAM-5051S mit 16 galvanisch getrennten Digitaleingangskanälen ADAM-5056SO/ADAM-5056S Digitalausgangsmodul mit 16 galvanisch getrennten Kanälen zum Einsatz als Stromquelle/-senke ADAM-5050 Universelles Digital-E/A-Modul mit 16 Kanälen ADAM-5069 Relaisausgangsmodul mit 8 Kanälen

Modul-Übersicht

Programmiersoftware

 

 

 
  • Vorbildliche Flexibilität dank modularer E/A-Konzeption
  • SPS für 4 bis 8 E/A-Module mit maximal 128 E/A-Punkten
  • E/A-Module für analoge, diskrete, Widerstandsfühler- und Thermoelementsignale sowie Zähler-/Frequenzmessmodule
  • RS232/RS485- und Ethernet-Kommunikation verfügbar
  • Industrietaugliche Auslegung einschließlich DIN-Schienenmontage
 
Die SPS der Modellreihe ADAM-5510KW sind für die Prozessüberwachung und -steuerung mit Mehrkanal-E/A-Modulen konzipiert. Die Systeme können aus 4 bis 8 E/A-Modulen mit insgesamt 64 bis 128 E/A-Kanälen bestehen. Die modulare Konfiguration von Art und Anzahl der E/A-Punkte ermöglicht dabei die perfekte Anpassung an die jeweilige Anwendung.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

Konfigurierbare E/A-Module
Die Analogeingangsmodule der Serie ADAM-5000 können für die Anbindung von Spannungs-, Strom-, Thermoelement- und Widerstandsfühlersignalen in diversen Signalbereichen konfiguriert werden. Bei den Zähler-/Frequenzmessmodulen kann die Zählrichtung (auf-/abwärts, bidirektional) und der Frequenzmessmodus konfiguriert werden. Durch die Speicherung der Konfiguration in einem nicht-flüchtigen EEPROM bleiben die eingestellten Parameter auch bei einem Stromausfall erhalten.

Programmieroptionen
Die SPS ADAM-5510KW gestattet durch die Unterstützung aller fünf mit dem Standard IEC-61131-3 konformen Programmiersprachen die Entwicklung von Steuerungskonzepten auf der Basis bereits vorhandener Programmierkenntnisse. Aufgrund der leistungsfähigen Software MULTIPROG und des stabilen Betriebssystems ProConOS sind ADAM-5510KW-Controller die erste Wahl im Bereich PC-basierter Soft-SPS.ProConOS (Programmable Controller Operating System) verbucht bereits eine Installationsbasis von mehr als 250.000 Exemplaren. Es handelt sich um ein präemptives, multitaskingfähiges, laufzeitbasiertes Betriebssystem mit deterministischer, millisekundengenauer Ausführung von mittels MULTIPROG, einer vollwertigen, IEC-61131-3-konformen Entwicklungsumgebung, erstellten Anwendungen. Der Lieferumfang jeder ADAM-5510KW umfasst zudem auch Laufzeitsoftware für ProConOS – der Kunde bekommt alles an die Hand, was er zur Erstellung einer kompletten Soft-SPS-Lösung benötigt.

RS232/RS485-Modbus-Kommunikation 
Die Basiseinheit der ADAM-5510KW enthält einen Flash-Speicher mit einer Kapazität von 1,5 MB sowie einen SRAM-Speicher von 640 kB, wovon 32 kB dank eigener Batterie nicht-flüchtig ausgelegt sind. Darüber hinaus verfügen ADAM-5510EKW und ADAM-5510KW über je vier serielle Schnittstellen zur Kommunikation und Integration mit externer E/A-Hardware und sonstigen Geräten von Drittanbietern über das Modbus/RTU-Protokoll. Dank des integrierten Modbus/RTU-Servers eignen sich beide Modelle auch zur fortgeschrittenen Systemintegration.

Auf Wunsch mit Ethernet
Beim Modell ADAM-5510EKW/TCP handelt es sich um eine ethernetfähige Soft-SPS. Bei diesem Modell wurde der Funktionsumfang von ADAM-5510KW and ADAM-5510EKW um die Ethernetunterstützung für Modbus/TCP-Server und Modbus/TCP-Client sowie Multiprog über Ethernet erweitert. Dies versetzt den Benutzer in die Lage, sein System schnell und einfach auf der Basis der Ethernetarchitektur zu programmieren.Zur weitergehenden Systemintegration bietet die ADAM-5510EKW/TCP nicht nur Unterstützung für Modbus/RTU-Master- und -Slave-Funktionen über die seriellen Schnittstellen, sondern auch für den Modbus/TCP-Client zur Abfrage der Daten externer E/A-Hardware sowie für den Modbus/TCP-Server zum Versand von Daten an die HMI/SCADA-Software über den Ethernetanschluss. Darüber hinaus gestattet die ADAM-5510EKW/TCP dem Benutzer die parallele Verwendung und Verwaltung weiterer SPS desselben Modells durch den Einsatz der Multiprog-Programmierumgebung über Ethernet. 


Modulübersicht

 


ADAM-5013
Widerstandsfühlermodul
mit 3  Eingangskanälen
 
Widerstandsfühlertyp: 
Pt 100 oder Ni

 


ADAM-5018
Thermoelementmodul 
mit 7 Eingangskanälen

Thermoelementtypen: 
J, K, T, E, R, S, B

 


ADAM-5017
Analogeingangsmodul 
mit 8 Kanälen

Eingangsbereich: 
±150 mV, ±500 mV, V, 
±5 V, ±10 V; ±20

 

 


ADAM-5017H
Modul
mit 8 Hochgeschwindigkeits-
Analogeingängen

Eingangsbereich:
±250 mV, ±500 mV, ±1 V,
±5 V, ±10 V, 0-500 mV,
0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA
 

 

ADAM-5024 
Analogausgangsmodul 
mit 4 Kanälen

Ausgangsbereich: 
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 
0 bis 10 V

 

ADAM-5050 
Universelles Digital-E/A-Modul 
mit 16 Kanälen

Digitaleingänge: 
Potentialfreier oder 
potentialbehafteter Kontakt 
(2 V / 4-30 V)
Digitalausgänge: Open-Collector
 

 

ADAM-5051S 
Digitaleingangsmodul 
mit 16 galvanisch 
getrennten Kanälen 

Logikpegel 0: max. 3 V
Logikpegel 1: 10 bis 50 V

 

ADAM-5052 
Digitaleingangsmodul 
mit 8 galvanisch 
getrennten Kanälen 

Logikpegel 0: max. 1 V
Logikpegel 1: 3,5 bis 30 V

 

ADAM-5060
Relaisausgangsmodul 
mit 6 Kanälen

Schaltleistung der Kontakte: 
AC: 125 V bei 0,6 A; 
250 V bei 0,3 A
DC: 30 V bei 2 A; 
110 V bei 0,6 A

 

ADAM-5069-AE
Relaisausgangsmodul 
mit 8 Kanälen
für große Lasten

Schaltleistung der Kontakte: 
AC: 250 V bei 5 A
DC: 30 V bei 5 A

 

ADAM-5056SO/ADAM-5056S
Digitalausgangsmodul 
mit 16 galvanisch 
getrennten Kanälen
zum Einsatz als 
Stromquelle/-senke

Digitalausgänge: 
Offener Kollektor: 
Last von max. 40 V und 200 mA 
ADAM-5056SO-AE:
Stromquellenausgänge
ADAM-5056S-AE: 
Stromsenkenausgänge

 

ADAM-5080
Zähler-/Frequenzmessmodul 
mit 4 Kanälen 

Pegel auf den getrennten Eingängen: 
Logikpegel 0: max. 1 V
Logikpegel 1: 3,5 bis 30 V

 

 
KW MULTIPROG IEC-61131-3-konforme Software für die Serie ADAM 5510

  • IEC-61131-3-konforme Programmiersprachen
  • Intuitive Programmierung dank übersichtlicher Projektstruktur
  • Cross-Kompilierung: Wechselseitiges Portieren zwischen Funktionsblock-Diagrammen, Kontaktplänen und Anweisungslisten
  • Schnellere Programmierung dank simultaner Bearbeitung durch mehrere Benutzer
  • Verwaltung verteilter Steuerungsfunktionen
  • Netzwerkvariablen: Unkomplizierte, leistungsfähige Konfiguration verteilter Kommunikation
  • Anspruchsvolle Fehlerbehebungswerkzeuge:
    Online-Modifikation, SPS-Simulation, Überschreiben und Erzwingen, Unterbrechungspunkte, Überwachungsfenster und -konzepte, Logikanalysator und querverlinkte Referenz 

MULTIPROG® ist eine Umgebung zur Entwicklung von Software für programmierbare SPS der Serie AD5510.

MULTIPROG® unterstützt alle IEC-61131-3-konformen Programmiersprachen. Je nach Art der Aufgabenstellung oder entsprechend von unternehmensinternen Konventionen kann einfach eine der fünf unterstützten Standardprogrammiersprachen gewählt werden. Mit MULTIPROG® verfügen Sie durch unsere langjährige Erfahrung in der Automatisierungsbranche über eine ausgereifte, anspruchsvolle Software.

Die offene Architektur der MULTIPROG® Software ist zukunftsorientiert. Die Automatisierungsschnittstelle sorgt für konsistente Daten und ermöglicht den Austausch von Daten zwischen MULTIPROG® und anderen Automatisierungswerkzeugen. MULTIPROG® Projektdaten können auch extern erstellt, geändert und um bestimmte Attribute ergänzt werden.

Durch die übersichtliche Darstellung aller wichtigen Daten in MULTIPROG® entfällt während der Programmierung und Inbetriebnahme der SPS das lästige Wechseln zwischen den diversen Werkzeugen. Integrierte Prüfmechanismen garantieren beim Einsatz verschiedener Werkzeuge konsistente Daten und senken so den Aufwand bei der Programmierung.

 


Mindestsystemanforderungen
 
Hardware: IBM-kompatibler PC mit Pentium Prozessor (200 MHz min., 350 MHz besser) 
Arbeitsspeicher: 64 MB 
Festplatte: min. 60 MB freier Speicherplatz 
VGA-Monitor: 256 Farben 
Auflösung: 800 x 600

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

ADAM PC-basierte Soft-SPS


 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 ADAM-5510KW 

Soft-SPS für 4 Module

400,50
 ADAM-5510EKW 

PC-basierte Soft-SPS für 8 Module

472,50
 ADAM-5510EKW/TCP  

Ethernet-basierte Soft-SPS für 8 Module

502,20
 

 Zubehör
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 PWR-242  

Spannungsversorgung: 24 V DC, 2,1 A; DIN-Schienenmontage

112,50
 1997000220 

E/A-Blindmodul für Serie ADAM-5000

0,90
 1703093000  

Kabel für RS232-Kommunikation

4,95
 

 Module
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 ADAM-5013 

Widerstandsfühlermodul mit 3 Eingangskanälen

225,00
 ADAM-5017  

Analogeingangsmodul mit 8 Kanäle

184,50
 ADAM-5017H  

Hochgeschwindigkeits-Analogeingangsmodul mit 8 Kanälen

256,50
 ADAM-5018  

Thermoelementmodul mit 7 Eingangskanälen

198,00
 ADAM-5024   

Analogausgangsmodul mit 4 Kanälen

256,50
 ADAM-5050  

Universelles Digital-E/A-Modul mit 16 Kanälen

90,00
 ADAM-5051S  

Digitaleingangsmodul mit 16 galvanisch getrennten Kanälen

89,10
 ADAM-5052  

Digitaleingangsmodul mit 8 galvanisch getrennten Kanälen

76,50
 ADAM-5056SO  

Digitalausgangsmodul mit 16 getrennten Kanälen zum Einsatz als Stromquelle/-senke

103,50
 ADAM-5056S  

Digitalausgangsmodul mit 16 getrennten Kanälen zum Einsatz als Stromsenke

103,50
 ADAM-5060  

Relaisausgangsmodul mit 6 Kanälen

85,50
 ADAM-5069  

Relaisausgangsmodul mit 8 Kanälen für große Lasten

130,50
 ADAM-5080  

Zähler-/Frequenzmessmodul mit 4 Kanälen

252,00
 

 Software
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 MPROG-ADV33 

Erweiterte Version der Entwicklungsumgebung KW Multiprog 
(ohne E/A-Beschränkung)

999,00
 MPROG-BAS33 

Basisversion der Entwicklungsumgebung KW Multiprog 
(E/A-Beschränkung auf 128 Byte)

499,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.