omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

CN7-485-USB-1   Schnittstellenkonverter USB auf RS485

CN7-485-USB-1  

 
 
  • Versorgung über das USB-Kabel – keine externe Spannungsversorgung erforderlich
  • USB auf RS485 halbbuplex 
  • Kompaktes Design
  • 1,5 m hochwertiges Kabel im Lieferumfang enthalten 
  • Treibersoftware im Lieferumfang enthalten
 
Der Kompakt-Schnittstellenkonverter CN7-485-USB-1 ist eine preiswerte Lösung zur Umsetzung eines USB-Signals auf ein serielles RS485-Halbduplexsignal zum Anschluss an jeden beliebigen Computer mit USB-Port. Mit den integrierten USB- und RJ-45-Steckern ist keine zusätzliche Verdrahtung erforderlich. Der CN-485-USB-1 wird über den USB-Anschluss versorgt, so dass keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist. Die kompakten Abmessungen ermöglichen einen universellen Einsatz.

 

 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


USB-Stecker mit abnehmbarer Kappe

RS485-Anschlussbuchse (RJ-45) mit Status-LEDs Ein 1,5 m Kabel mit offenen Enden gehört zum Lieferumfang.

LED-ANZEIGEN
1. Die grüne LED bedeutet, dass das Gerät versorgt wird.
2. Die gelbe LED bedeutet, dass Daten übertragen werden.

 

 

Technische Daten
Spannungsversorgung: Keine externe Versorgung erforderlich
Leistungsaufnahme: 0,4 W
Isolierungsspannung: 3000 V DC
Eingangsimpedanz: 96 kOhm
USB-Stecker: Typ B (Buchse)
RS485-Buchse: RJ-45
Baudrate: 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 bps
Kompatibilität: Volle Konformität mit der USB 2.0-Spezifikation

 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 CN7-485-USB-1   €99,00   Kompakt-Schnittstellenkonverter USB auf RS485
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.