Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMB-DAQBOARD-2000  
PCI-basierte Datenerfassungs-Karten mit hoher Leistung

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • 16-Bit-A/D-Wandler, 200 kHz
  • 8 differentielle oder 16 massebezogene Eingänge
  • Erweiterbar auf bis zu 256 Analogeingänge mit einer Abtastrate von 200 kHz (5 µs pro Kanal)
  • Triggerarten: analog, digital, Software-gesteuert, Latenzzeiten unter 5 µs
  • Bis zu vier 16-Bit Analogausgänge, 100 kHz, mit konfigurierbarer Signalform
  • 40 digitale I/O-Leitungen, auch synchron mit den Analogeingängen abtastbar
  • Digitale I/O-Kapazität auf bis zu 272 Leitungen erweiterbar
  • Vier Zähler-/Impulseingänge, auch synchron mit den Analogeingängen abtastbar
  • Zwei Timer-/Impulsausgänge
  • Signalumformer- und Erweiterungsoptionen für Thermoelemente, DMS, Beschleunigungsaufnehmer, galvanische Trennung, Widerstandsfühler, insgesamt mehr als 30 Optionen
  • Mit DaqX API-Bibliothek, Treiber für Visual Basic und C++ ab Windows 95, C++ für Linux, DASYLab, TestPoint und LabView 
 

Die OMB-DAQBOARD-2000-Serie unterstützt eine kontinuierliche wachsende Familie von 30 Signalumformer- und Erweiterungsoptionen zur Signalwandlung für Thermoelemente, Widerstandsfühler, Beschleunigungsaufnehmer, galvanische Trennung, hohe Spannungen, DMS und vieles mehr.

Über ein OMB-DAQBOARD-2000-System können bis zu 528 analoge und digitale I/O-Kanäle angesprochen werden, wobei die Aktualisierungsrate von 5 µs pro Kanal auch bei vollem Ausbau erhalten bleibt.

In einem PC können bis zu vier OMB-DAQBOARD-2000-Karten installiert werden.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG P-4  PC-Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Software-seitig wird die Karte durch eine umfangreiche Auswahl von Treibern für praktisch jede beliebige Programmierumgebung ab Windows 95 unterstützt. In dieser Liste enthalten sind Visual Basic, C++, TestPoint, LabVIEW und DASYLab sowie C++ für Linux. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört die OMB-DaqView-2000-Software, die eine Einrichtung, Erfassung, Anzeige und Auswertung der erfassten Daten ermöglicht - ohne jegliche Programmierung. OMB-DAQVIEW-2000 integriert DaqView und eZ-PostView zu einem leistungsfähigen Softwarepaket für die OMB-DAQBOARD-2000-Serie.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 Bestellangaben
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
OMB-DAQBOARD-200116 Bit, 200kHz, PCI-Messkarte, 16 Analogeingänge, 40 dig. I/O, 6 Zähler, 4 anal. Ausg.999.00  
OMB-DAQBOARD-200016 Bit, 200kHz, PCI-Messkarte, 16 Analogeingänge, 40 dig. I/O, 6 Zähler, 2 anal. Ausg.699.00  
OMB-DAQBOARD-200516 Bit, 200kHz, PCI-Messkarte, 16 Analogeingänge, 40 digitale I/O, 6 Zähler/Timer599.00  
OMB-DAQBOARD-200416 Bit, 200kHz, PCI-Messkarte, 40 digitale I/O, 6 Zähler/Timer, 4 analoge Ausgänge ±10 V749.00  
OMB-DAQBOARD-200216 Bit, 200kHz, PCI-Messkarte, 40 digitale I/O, 6 Zähler/Timer349.00  
OMB-DAQBOARD-200316 Bit, 200kHz, PCI-Karte, 4 analoge Ausgänge ±10 V649.00  
OMB-DAQVIEW-2000 Daqview- und Daqview XL-Software für Modellreihe OMB-DAQBOARD-2000369.00  
OMB-DBK200Adapterkarte mit 3 x 37-poligen Sub-D-Anschlüssen für Analog-Ein-/Ausgänge, Port P139.00  
OMB-DBK201Adapterkarte mit 3 x 37-poligen Sub-D-Anschlüssen für Ports P1, P2, P349.00  
OMB-DBK202Adapterkarte mit Schraubanschlüssen für Ports P1, P2, P3199.00  
OMB-DBK203Adapterkarte mit Gehäuse, Schraubanschlüsse für Ports P1, P2, P3299.00  
OMB-DBK206Adapterkarte mit Montage in 19" Einschüben, Schraubanschlüsse für Ports P1, P2, P3249.00  
OMB-DBK208Adapterkarte für Montage in 19" Einschüben, für bis zu 16 gal. getr. digitale /I/O-Module219.00  
OMB-DBK209 Adapterkarte mit 3 x 37-poligen Sub-D-Anschl. für Ports P1, P2, P3, DIN-Schienen-Mont.59.00  
OMB-CA-195 100 adriges Verlängerungskabel für Modellreihe OMB-DAQBOARD-2000, Länge 1m72.00  
 

Lieferumfang

Alle OMB-DAQBOARD-2000 Karten werden mit einer CD-ROM ausgeliefert, auf der sich folgende Dokumentation und Software befinden: Bedienungsanleitung, OMB DAQVIEW-2000 Software, DAQX API-Bibliothek für Windows 95/98/2000/ME/NT für C++ und Visual Basic sowie Treiber für LabView, TestPoint und DasyLab.
 

Paketpreis:
OMB-DAQBOARD-2000 ist zusammen mit der Datenverarbeitungs-Software DASYLab auch zum besonders günstigen Paketpreis verfügbar. Einzelheiten hierzu senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. Bitte einfach links auf den Button klicken.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.