Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMB-DAQBOARD-3000  
PCI-Messsystem, 1 MHz, 16 Bit 

Beschreibung
Bestellangaben
Ausführung als USB-Modell
OMB-DAQ-3000

 
  • Preiswertes PCI-Messsystem, 16 Bit, 1 MHz
  • 8 differentielle oder 16 einseitig geerdete Analogeingänge (per Software pro Kanal einstellbar)
  • Erweiterbar auf 32 differentielle/64 einseitig geerdete Analogeingänge, auch für Thermoelemente
  • Bis zu vier 16-Bit-Analogausgänge, 1 MHz, mit konfigurierbarer Signalform
  • 24 schnelle digitale Ein- und Ausgänge
  • Vier 32-Bit-Zählereingänge, auch für Quadraturencoder
  • Mehrere DMA-Kanäle
  • Mit DaqView-Software zur Konfiguration, Visualisierung und Datenaufzeichnung, Frequenzdomänen-Analyse
  • Unterstützt Visual Studio und Visual Studio.NET, mit Beispielen für Visual C++, Visual C#, Visual Basic und Visual Basic.NET
  • Treiber für DASYLab, MATLAB und LabVIEW
  • DaqCal-Software zur einfachen Kalibrierung  
 
Die OMB-DAQBOARD-3000-Serie ist ein Messsystem mit verschiedenen leistungsfähigen PCI-Karten, das eine Auflösung von 16 Bit bei 1 MHz und synchronisierbare digitale I/Os zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen bietet. Möglich wurde dies durch eine hohe Integrationsdichte und strikte Ausrichtung auf den Anwendungsnutzen.
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG P-4  PC-Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die OMB-DAQBOARD-3000-Serie digitalisiert die 16 Analogeingänge mit einem 16-Bit-A/D-Wandler mit 1 MHz. Je nach Bedarf lässt sich die Serie auf 64 Analogeingänge, bis zu 4 Analogausgänge, 24 schnelle digitale Ein- und Ausgänge, 2 Timer und vier 32-Bit-Zähler ausbauen.
Alle analogen sowie digitalen Ein- und Ausgänge sowie die Zähler und Timer können synchronisiert und gleichzeitig angesteuert werden. Ein besonderes Merkmal der OMB-DAQBOARD-3000-Serie ist die schnelle und latenzarme, determenistische Regelfunktion der Ausgänge. In dieser Betriebsart reagieren digitale, analoge und Timer-Ausgänge auf Analog-, Digital- und Zählereingangssignale mit einer Latenzzeit von nur 2 µs, also in einem Tausendstel der Zeit typischer PC-basierter Systeme.

Weitere Hardwaremerkmale auf einen Blick:
Encoder-Messungen mit bis zu 20 MHz, einschließlich Z-Kanal-Nullstellung;
Frequenz- und Impulsbreiten-Messung mit einer Auflösung von 20,83 ns;
Als Zeitmesser kann der Abstand zwischen zwei Zählereingängen mit einer Auflösung von bis zu 20,83 ns gemessen werden.
Eigenkalibrierung

Das System ist mit gleicher Funktionalität auch extern als USB-Modul lieferbar, s. OMB-DAQ-3000-Serie.

 

OMB-TB-100 
Schraubanschluss-Terminal 
  OMB-CA-G55
OMB-DBK215
BNC-Anschlussbox 
OMB-CA-G56

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 Bestellangaben
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
OMB-DAQBOARD-3006PCI-Meßsystem 1 MHz, 8/16 analoge Eingänge, 24 x digitale I/O, 2 x Zähler, Daqview549.00  
OMB-DAQBOARD-3005PCI-Meßsystem 1 MHz, 8/16 analoge Eingänge, 24 x digitale I/O, 2 x Zähler, Daqview649.00  
OMB-DAQBOARD-3000PCI-Meßsystem 1 MHz, 8/16 anal. Eing., 24 x dig. I/O, 2 x Zähler, 2 anal. Ausg., Daqview749.00  
OMB-DAQBOARD-3001PCI-Meßsystem 1 MHz, 8/16 anal. Eing., 24 x dig. I/O, 2 x Zähler, 4 anal. Ausg., Daqview849.00  
OMB-PDQ30Erweiterungsmodul f. OMB-DAQ-3000/OMB-Daqboard-3000, 24 different./48 SE-Eingänge599.00  
OMB-DAQVIEW-XLPLUSZusatzmodul für Softwarepaket Daqview zur nahtlosen Integration in Microsoft Excel299.00  
OMB-DAQVIEW-PROZusatzmodul für Daqview zur nahtlosen Integr. in Excel, Frequenzdomänen Analyse599.00  
OMB-TB-100Schraubanschluss-Terminal für Modellreihe OMB-DAQBOARD, OMB-CA-G5X erforderlich99.00  
OMB-RACK3Rack-Befestigungskit für Schraubanschluss-Terminal OMB-TB-10041.00  
OMB-DBK215BNC-Anschlussbox für Modellreihe OMB-DAQBOARD, OMB-CA-G5X erforderlich399.00  
OMB-CA-G55Verbindungskabel Modellreihe OMB-DAQBOARD auf OMB-TB-100/OMB-DBK215, L=0,9 m69.00  
OMB-CA-G56Geschirmtes Verbindungskabel OMB-DAQBOARD auf OMB-TB-100/OMB-DBK215, L=0,9 m95.00  
OMB-CA-G56-6Geschirmtes Verbindungskabel OMB-DAQBOARD auf OMB-TB-100/OMB-DBK215, L=1,8 m109.00  
OMB-CA-266-3HDMI-Verbindungskabel OMB-DAQBOARD-3000/3001/3005 auf OMB-PDQ30, L=0,9 m49.00  
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.