|
DASYLab Datenverarbeitungs-Software
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| DASYLab-Lite-DLDHLI |
DASYLab-Lite Ausführung mit begrenztem Funktionsumfang, freie Treiberauswahl, 1 Layout |
500,00 |
| DASYLab-Basic-DLDHBA |
DASYLab Basic Ausführung, freie Treiberauswahl, alle Standardmodule außer Aktion, 1 Layout |
1.290,00 |
| DASYLab-Full-DLDHFU |
DASYLab Voll-Version alle Standardmodule, freie Treiberauswahl,
200 Layouts |
1.795,00 |
| DASYLab-PRO-DLDHPR |
DASYLab Pro-Version entspricht DASYLab-Full + Analyse Toolkit |
2.535,00 |
| DASYLab-4-Wochen-Demo |
DASYLab 4 Wochen Demo Version |
– |
| Optionen und Zubehör |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| DASYLab-DLDHOPAK |
DASYLab Add-on Sollwertgenerator, Frequenzanalyse und Klassierung (Rainflow) |
790,00 |
| DASYLab-DLDHS7 |
DASYLab Add-on Meßwertübernahme aus SIMATIC S7 |
790,00 |
| DASYLab-DLDHOPNE |
DASYLab Net Add-on zum Datenaustausch über TCP-IP (nur bei Voll-Version) |
790,00 |
| DASYLab-Runtime-DLDHRT |
DASYLab Runtime-Version zum Ablauf vorgefertigter Schaltbilder |
450,00 |
| DASYLab-Net-RT |
DASYLab Net Runtime-Version zum Ablauf vorgefertigter Schaltbilder und Net-Funktion |
1.050,00 |
| DASYLab-DLDHTK |
Tool zur Erzeugung von DASYLab-Treibern mit Beschreibung der DASYLab Treiber-Schnittstelle |
80,00 |
| DASYLab-DLDHEX |
DLL-Toolkit zur Erweiterung des DASYLab-Funktionsumfangs |
750,00 |
| DASYLab-DLDHUGLB |
DASYLab Upgrade Lite auf Basic |
840,00 |
| DASYLab-DLDHUGLF |
DASYLab Upgrade Lite auf Vollversion |
1.345,00 |
| DASYLab-DLDHUGBF |
DASYLab Upgrade Basic auf Vollversion |
555,00 |
| DASYLab-DLDHUN |
DASYLab Update
10 auf aktuelle Version 11 |
420,00 |
| DASYLab-DLDHUO |
DASYLab Update <=
10 auf aktuelle Version 11 |
520,00 |
| DASYLab-DLDHUR |
Update für DASYLab RT und Net RT |
75,00 |
| DASYLab-Extra-Manual |
DASYLab zusätzliche Manual |
90,00 |
| DASYLab-Rabattsätze |
Rabatte: 2-4 Lizenzen: 15%, 5-9 Lizenzen: 30%, 10-24 Lizenzen: 40%, 25-99 Lizenzen: 50% |
– |
| Information |
|
Alle DASYLab-Ausführungen beinhalten jetzt alle Treiber. Der gewünschte Treiber
kann bei der Installation ausgewählt werden. |
| Anmerkung |
| DASYLAB ist zusammen mit vielen Omega-PC-Messsystemen auch zum besonders günstigen Paketpreis verfügbar.
Einzelheiten hierzu senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Bitte einfach hier klicken. |
|