Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

DR-IO   I/O-Module zur galvanischen Trennung von AC/DC-Signalen mit DIN-Schienenmontage in Flachbauweise

DR-IO I/O-Module zur galvanischen Trennung von AC/DC-Signalen mit DIN-Schienenmontage in Flachbauweise DR-IO I/O-Module zur galvanischen Trennung von AC/DC-Signalen mit DIN-Schienenmontage in Flachbauweise
 
 
  • Zur Umsetzung von TTL in 4 bis 28 V DC bzw. 90 bis 280 V AC
  • Platzsparende DIN-Schienenmontage
  • Galvanische Trennung 4000 V
  • TTL-Logikpegel schalten AC- und DC-Prozesssignale
  • AC- und DC-Prozesssignale schalten TTL-Logikstromkreise
  • Eingangsmodule mit positiver und negativer Logik
  • Abgesicherter Ausgang (Ausgangsmodule)
  • LED-Logikanzeige
  • Weiter Logikspannungsbereich 4 bis 28 V DC oder 90 bis 280 V AC
  • Farbkodiert
  • TTL-kompatibel
 
Die I/O-Module der DR-IO-Serie für die DIN-Schiene eignen sich ideal zur Anbindung diskreter Signale an eine Computerschnittstelle oder andere elektronische Geräte. Die meisten Computerschnittstellen sind nur auf Signale mit TTL-Pegel ausgelegt. 
 
Datenblatt-PDF
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Die Ausgangsmodule DR-IO-OAC und DR-IO-ODC können zum Erfassen von AC- und DC-Prozesssignalen eingesetzt werden. Die flache Bauform der DR-IO-Module erlaubt eine platzsparende Montage und hohe Moduldichte auf einer Standard-DIN-Schiene. Die Eingangsmodule sind mit negativer oder positiver Logik lieferbar. Module mit negativer Logik erzeugen einen High-Pegel, wenn das Eingangssignal aus dem Feld auf Low wechselt und einen Low-Pegel, wenn das Eingangssignal aus dem Feld auf High wechselt. Bei Modulen mit positiver Logik folgt das Logiksignal dem Feldsignal. Sie setzen das Logiksignal auf einen High-Pegel, wenn das Eingangssignal aus dem Feld High ist und auf einen Low-Pegel, wenn das Eingangssignal aus dem Feld Low ist.

Anmerkung: Zur Verbindung der Logikklemmen untereinander sind 10-polige Leiterschienen lieferbar, durch die sich Drahtbrücken erübrigen. Die isolierten Schienen sind kupferbeschichtet und lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden. Modellnummer: DR-IO-JUMPER

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

DR-IO I/O-Module zur galvanischen Trennung von AC/DC-Signalen mit DIN-Schienenmontage in Flachbauweise


 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 DR-IO-OAC-R0-280

Modultyp: Ausgang, Feldausgang: 12-280 V AC, Logik: 4-28 V DC

27,00
 DR-IO-OAC-RA-280

Modultyp: Ausgang, Feldausgang: 12-280 V AC, Logik: 90-280 V AC

30,00
 DR-IO-ODC-R0-060

Modultyp: Ausgang, Feldausgang: 5-60 V DC, Logik: 4-28 V DC

27,00
 DR-IO-ODC-RL-060

Modultyp: Ausgang, Feldausgang: 5-60 V DC, Logik: 4-28 V DC

30,00
 DR-IO-IAC-R0-280N

Modultyp: Eingang, Feldeingang: 90-280 V AC, Logik: Negativ

24,00
 DR-IO-IAC-R0-280P

Modultyp: Eingang, Feldeingang, 90-280 V AC, Logik: Positiv

24,00
 DR-IO-IDC-R0-028N

Modultyp: Eingang, Feldeingang: 4-28 V DC, Logik: Negativ

24,00
 DR-IO-IDC-R0-028P

Modultyp: Eingang, Feldeingang: 4-28 V DC, Logik: Positiv

24,00

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.