Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

EASYLog   Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozesssignale und Impuls

Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozesssignale und Impuls  
 
 
  • Für Temperaturmessungen von -50 bis 600°C
  • Für Feuchtemessungen von 0,0 bis 100,0% r.F.
  • Aufzeichnung von Prozesssignalen (4–20 mA, 0–20 mA oder 0–10 V)
  • Aufzeichnung von Impuls- und Kontaktsignalen
  • Fernabfrage der Daten über 2-Drahtleitung
  • Bis zu 120 Datenlogger an eine 2-Drahtleitung anschließbar
  • Speicher für bis zu 48.000 Messwerte
  • Integrierte Batterie für mobilen Betrieb, auch in Fahrzeugen
  • Mit LCD-Anzeige
  • Robustes Gehäuse mit IP65-Schutz
  • Flexibel durch programmierbare Startbedingungen, z. B. bei Unterschreiten von Grenzwerten
  • Start über elektronischen Schlüssel (Option) möglich
  • Endlos-Erfassung der Daten möglich (Ringspeicher-Funktion)
  • Eingebaute Echzeit-Uhr
  • Diebstahl-Sicherung als Option lieferbar
 
Mit der Modellreihe EASYLog stellt OMEGA Newport eine neue Familie von Datenloggern vor, die einige Besonderheiten bietet. Für den netzunabhängigen Betrieb sind die EASYLog Datenlogger mit einer Batterie ausgestattet, die Versorgung kann jedoch auch über den Pegelwandler erfolgen, der zum Anschluss des Datenloggers an einen PC verwendet wird. Die Lebensdauer der Batterien beträgt ca. 6 Jahre.
 
Datenblatt-PDF
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

EASYLog Datenlogger sind für verschiedene Messgrößen verfügbar. Neben Modellen für Temperatur, Feuchte und
Temperatur/Feuchte steht ein Modell für Prozesssignale zur Verfügung, das Spannung (0-10 V) oder Ströme (0-20 und 4-20 mA) aufzeichnet, sowie ein Modell für Impuls- und Kontaktsignale.

Das Aufzeichnungsintervall kann von 2 Sekunden bis zu 5 Stunden eingestellt werden. Damit lässt sich eine Aufzeichnungsdauer von 1 Tag bis zu 5 Jahren realisieren. Die Aufzeichnung kann automatisch, über einen abnehmbaren elektronischen Schlüssel oder auch bei Unterschreiten vorgegebener Grenzwerte gestartet werden.

Das Auslesen der Daten erfolgt über eine einfache 2-Drahtverbindung, die eine Länge von bis zu 1500 m haben kann. Eine zeitaufwändige Übertragung der Messwerte an einen PC vor Ort entfällt somit.

Durch die digitale Übertragung der Messdaten lassen sich bis zu 120 Logger an eine Schnittstellenleitung anschließen, die unabhängig voneinander an einem zentralen Standort abgefragt werden können.


Zur Konfiguration der Datenlogger sowie zum Auslesen der Messwerte steht eine Windows-
Software zur Verfügung. Sie bietet Funktionen zur grafischen oder tabellarischen Darstellung der Messwerte sowie für den Druck der gespeicherten Werte. Für anspruchsvollere Analysen gestattet die Software den Export der Daten in alle gängigen
Windows-Programme.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

EASYLog : Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozesssignale und Impuls

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro

Easylog40K

Datenlogger für Temperatur, integrierter Pt1000-Sensor, -25...+60°C

169,00  

Easylog40KH

Datenlogger für Temperatur, externer Pt1000-Sensor, -50...+150°C, 1 m Kabel

189,00  

Easylog40KH-E300

Datenlogger für Temperatur, externer Pt1000-Sensor, -50...+300,0°C, 1 m Kabel

199,00  

Easylog40KH-E600

Datenlogger für Temperatur, externer Pt1000-Sensor, 0...600°C, 1 m Kabel

219,00  

Easylog40RF

Datenlogger für rel. Feuchte, integrierter Fühler, 0,0...100,0%

199,00  

Easylog24RFT

Datenlogger für Temperatur, -25...60°C und rel. Feuchte 0,0...100,0%, integrierter Fühler

249,00  

Easylog24RFT-E

Datenlogger f. Temperatur -25...60°C u. rel. Feuchte 0,0...100,0%, ext. Fühler, 1 m Kabel

298,00  

Easylog40NSW 0-10 V

Easylog, Eingang 0-10 V, Ausführung mit Winkelstecker

189,00  

Easylog40NSW 4-20 mA

Easylog, Eingang 0/4-20 mA, Ausführung mit Winkelstecker

189,00  

Easylog40NSK 0-10 V

Easylog, Eingang 0-10 V, Ausführung mit 0,5 Meter Kabel

189,00  

Easylog40NSK 0/4-20 mA

Easylog, Eingang 0/4-20 mA, Ausführung mit 0,5 Meter Kabel

188,00  

Easylog40IMP/T

Easylog für Impulszählung/Frequenzmessung max. 15 kHz, TTL-Eingang, 0,5 Meter Kabel

189,00  

Easylog40IMP/S

Easylog für Impulszählung/Frequenzmessung, Kontakteingang, 0,5 Meter Kabel

189,00  

T-Logg-100

Datenlogger für Temperatur, integrierter Temperaturfühler, -25...+60°C, 16.000 Messwerte
(Anm.: Bitte beachten: Der T-Logg ist nicht busfähig und nicht EASYBus kompatibel.)

69,00  

T-Logg-100-SET

Datenlogger für Temperatur, integrierter Temperaturfühler, -25...+60°C, 16.000 Messwerte,
inkl. USB 100 Schnittstellenkonverter für PC und Minisoft Auslesesoftware auf CD 
(Anm.: Bitte beachten: Der T-Logg ist nicht busfähig und nicht EASYBus kompatibel.)

99,00  

 
 Optionen und Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro

EBSK01

Spezialstecker mit 1 m Kabel zum Anschluss der EASYLog an EBW1/EBW2

7,00  

EBSK03

Spezialstecker mit 3 m Kabel zum Anschluss der EASYLog an EBW1/EBW2

11,00  

EBW1

Schnittstellenkonverter Easylog-Schnittstelle auf RS232 (COM), 230 VAC

61,00  

EBW3

Schnittstellenkonverter Easylog-Schnittstelle auf USB

61,00  

EBW2

Schnittstellenkonverter Easylog-Schnittstelle auf RS232 (COM), Batteriebetrieb

61,00  

EBW64

Pegelwandler, 230 VAC, für bis zu 64 Datenlogger, Software Easycontrol

328,00  

EBW64-EX-Soft

Pegelwandler, 230 VAC, für bis zu 64 Datenlogger, Software Easycontrol

318,00  

EBW240

Pegelwandler, 230 VAC, für bis zu 240 Datenlogger, Software Easycontrol

1.196,00  

GWH40K

Wandhalterung mit Schloss

33,00  

GWH40K

Wandhalterung mit Schloss

36,00  

GWH10

Wandhalterung zum einfachen Aufhängen der Modellreihe Easylog

11,50  

GSOFT40K

Windows-Software zur Konfiguration/Datenabfrage

56,00  

ESK-1

Externer Startschlüssel für Easylog

31,00  

Easylog40-DBK

Doppelte Batteriekapazität bei Easylog, -DBK anfügen, z. B. Easylog40K-DBK

11,00  

Easylog40-ALARM

Open-collector-Alarmausg. f. Easylog40, -ALARM hinzufügen, z. B. Easylog40K-ALARM

28,00  

Easylog40-AFK

Steckbares Fühlerkabel f. Easylog40/KH/KH-E300/KH-E600, -AFK hinzufüg. z.B. Easylog40-AFK

21,00  

Easylog40-SMB

Sondermessbereich f. Easylog40K/KH, der Modellbez. -SMB hinzufügen z. B. Easylog40-SMB

26,00  

EBUW232A

Protokollumsetzer und Alarmüberwachung von bis zu 240 Easylog Datenloggern

182,00  

NEW-Easylog40K/KH/KHE

Newport-Kalibrierzertifikat für Easylog40/KH/KHE, 3 Kalibrierpunkte: -20°C/0°C/+60°C

82,00  

NEW-Easylog40RF/RF-E

Newport-Kalibrierzertifikat für Easylog40RF/RF-E, 4 Kalibrierp. 20/40/60/80% rel. Feuchte

86,00  

USB-100

Schnittstellen-Konverter zum direkten Anschluss eines T-Logg an die USB-Schnittstelle 
eines PCs oder Notebooks

44,00  

 

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.