Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iDRN / iDRX  
DIN-Schienen-Messumformer

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Messumformer-Modelle für Thermoelement-, Pt100-, Prozess-, AC-, Strom-, DMS- und Frequenz/Impuls-Signale
  • Galvanische Trennung bis 1800 V DC
  • Hohe Auflösung bis zu 16 Bit (modellabhängig)
  • Ausgangssignal auf 0–10 V, 0–20 mA oder 4–20 mA programmierbar (iDRN)
  • RS485-Schnittstelle (iDRX)
  • Digitaler Filter
  • Einfach per Software am PC konfigurierbar
  • Bedienerführung in deutscher Sprache
  • 10–32 V DC-Versorgung
  • iDRN-PS-750 Netzteil für bis zu 7 Messumformer
  • iDRN-PS-1000 Schaltnetzteil für bis zu 10 Messumformer
  • Softwarepakete DASYLab und OPC-Server-Software als Option lieferbar
 

Die mit einem Mikroprozessor ausgestatteten Module bieten eine umfassende Funktionsausstattung und verfügen über eine hohe Genauigkeit. 
Alle Modelle sind dreifach isoliert und können je nach Ausführung Thermoelement-, Pt100-, Prozess-, AC Spannungs/Strom-, DMS- oder Frequenz/Impuls-Signale verarbeiten.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG P-4  PC-Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Modellreihen iDRN und iDRX unterscheiden sich durch die Art des Ausgangssignals: während die iDRN-Serie mit einem analogen 0/4–20 mA, 0–10 V-Ausgang ausgestattet ist, gibt die iDRX-Serie den Messwert digital über eine RS485-Schnittstelle aus. Die Konfiguration der Messumformer erfolgt einfach über den Computer. Die deutschsprachige Software läuft unter allen gängigen Windows-Versionen und erlaubt die Programmierung der Messumformer im Online- oder Offline-Betrieb.

Die digitalen Signalumformer der iDRX-Serie konzentrieren die Messkette zwischen Sensor und Rechner in einem einzigen Modul. Sie verarbeiten alle gängigen Eingangssignale und geben ein digitales Ausgangssignal über die RS485-Schnittstelle aus, das an einen Computer oder andere Instrumente mit serieller Schnittstelle übertragen werden kann. Da die Module mit einem einfachen ASCII-Befehlssatz arbeiten, sind keine speziellen Treiber oder Funktionsbibliotheken erforderlich. Die Signalumformer der iDRX-Serie bieten somit einen einfachen und praxisgerechten Lösungsansatz für Automatisierungsaufgaben in Labor und Industrie.

Die Messumformer der iDRN-Serie eignen sich hervorragend als Umsetzer zum Vorschalten an Datenerfassungssysteme und SPS. Der skalierbare Ausgang kann auf 0–10 V, 4–20 mA oder 0–20 mA konfiguriert werden.

ETHERNET und INTERNET-fähig
Die iDRX können über ein iServer EIS2-Modul als Brücke zwischen serieller und Ethernet-Schnittstelle an lokale Netzwerke und an das Internet angeschlossen werden. Ein EIS2-Modul kann als Hub für bis zu 32 iDRX-Module eingesetzt werden. Es bettet die seriellen ASCII-Daten der Messumformer in TCP/IP-Datenpakete für die Übertragung in Netzwerken ein. Dabei werden ausschließlich Standard-Protokolle für Ethernet und Internet verwendet, die dokumentiert und offen zugänglich sind. So ist eine reibungslose Integration mit allen anderen Netzwerkkomponenten sichergestellt, die ebenfalls die einschlägigen Standards einhalten.

Serial/IP
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit dem iDRN/iDRX Daten austauschen. Serial/IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iDRN/iDRX kommunizieren können, als ob er lokal am PC angeschlossen wäre.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 Bestellangaben
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
iDRN-TCDIN-Schienen-Transmitter für Thermoelemente, J, K, T, E, R, S, B, N, L325.00  
iDRN-RTDDIN-Schienen-Transmitter für Pt100-Sensoren, IEC 751, 2-, 3- oder 4-Draht355.00  
iDRN-ACVDIN-Schienen-Transmitter für AC-Spannung, 400 mV AC - 400 V AC345.00  
iDRN-ACCDIN-Schienen-Transmitter für AC-Strom, 10 mA AC - 5 A AC345.00  
iDRN-PRDIN-Schienen-Transmitter für Prozeßsignal, ±400 mV, ±10 V, 0/4-20 mA325.00  
iDRN-STDIN-Schienen-Transmitter für DMS, 0 - 30 mV, 0 - 100 mV, ±100 mV345.00  
iDRN-FPDIN-Schienen-Transmitter für Frequenz- und Impulsmessung295.00  
iDRX-RTDDIN-Schienen-Transm. f. Pt100-Sensoren, 2-, 3-, 4-Draht, RS485250.00  
iDRX-ACVDIN-Schienen-Transm. f. AC-Spannung, 400 mV AC - 400 V AC, RS485270.00  
iDRX-ACCDIN-Schienen-Transm. f. AC-Strom, 10 mA AC - 5 A AC, RS485270.00  
iDRX-PRDIN-Schienen-Transm. f. Prozeßsignal, ±400 mV u. 0/4-20 mA, RS485275.00  
iDRX-STDIN-Schienen-Transm. f. DMS, 0-30 mV, 0-100 mV, ±100 mV, RS485300.00  
iDRX-FPDIN-Schienen-Transm. f. Frequenz- und Impulsmessung, RS485250.00  
iDRN-CONFIG-9/25Verbindungskabel mit 9/25-poligem Sub-D-Stecker u. Programmiersoftware45.00  
iDRX-CONFIG-9/25Verbindungskabel mit 9/25-poligem Sub-D-Stecker u. Programmiersoftware45.00  
I-7520 (Ersetzt CAT-285)Bidirektionaler Schnittstellenumsetzer RS232/RS485120.00  
iDRN-PS-1000Netzteil, 95-230 V AC, 24 V DC/1000 mA150.00  
 

Paketpreis:
iDRN/iDRX sind zusammen mit der Datenverarbeitungs-Software DASYLab auch zum besonders günstigen Paketpreis verfügbar. Einzelheiten hierzu senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. Bitte einfach links auf den Button klicken.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.