Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

iNET

Universelles PC-Messsystem  

 
zum Direktanschluss aller gängigen Messwertaufnehmer

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • PC-Messsystem mit hoher Genauigkeit für Windows 98/NT/2000/XP (Macintosh auf Anfrage)
  • 16 einseitig geerdete bzw. 8 differentielle Eingänge, 14 Bit Auflösung und 8 digitale I/O-Leitungen
  • 8 programmierbare Aufnehmerversorgungen/Analogausgänge ±5 V mit 8 Bit Auflösung
  • Messwertdarstellung in physikalischen Einheiten
  • Direktanschluss von Thermoelementen, Pt100/Pt500/Pt1000, DMS, 
    Prozessmesssignalen 0 bis ±5 V, 0/4 ...20 mA und Widerständen
  • Summenabtastrate und Diskstreaming von bis zu 166 kSamples/sec in RAM oder auf Festplatte
  • Praxisgerechte Schraubanschlussklemmen bzw. BNC-Buchsen
  • Individuelle Einstellung von Messbereich, Abtastrate, Integrationszeit und Analogfilter für jeden Kanal
  • Digitalfilter für jeden Kanal individuell programmierbar
  • Strip/Chart-Software und Treiber für C, Visual Basic und HPEE im Lieferumfang enthalten
  • Lieferbar mit USB 2.0-Controller (für Windows XP, Vista und Windows 7), PCMCIA-Controller oder PCI-Bus-Controller
  • Softwarepaket DASYLab als Option lieferbar
 

Dem iNET liegt ein neues, "arbeitsteiliges" Konzept zugrunde. Während der Controller im PC installiert ist und dort den Prozessor entlastet, ist das eigentliche Messsystem mit Messverstärkern und Anschlüssen in einem separaten, externen Gehäuse eingesetzt. Der Abstand zwischen diesen beiden Komponenten darf bis zu 300 m betragen.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG P-4  PC-Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

An den Messverstärker können Thermoelemente, Pt100, Pt500, Pt1000, Prozesssignale (0-20 mA, 4-20 mA, 0 bis ±5 V), DMS-Aufnehmer, potentiometrische Sensoren und Thermistoren direkt angeschlossen werden. Dabei stellt das iNET eine Aufnehmerversorgung bereit, die auf verschiedene Spannungen programmiert werden kann.

Jedes iNET-100 Messsystem verfügt über 16 einseitig geerdete bzw. 8 differentielle Eingänge, 8 programmierbare Aufnehmerversorgungen/ Analogausgänge sowie 8 digitale I/O-Leitungen. Beim iNET-100 werden die analogen Messsignale über Schraubanschlussklemmen, beim iNET-100B über 16 BNC-Buchsen oder Schraubanschlussklemmen angeschlossen. Die 10 Counter/Timer können als digitale Eingänge, digitale Ausgänge, als Clock-Ausgänge oder zur Messung der Periodendauer verwendet werden. An einen PCI-Controller können bis zu 8 iNET-100 angeschlossen werden. Das Messsystem ist so auf bis zu 128 analoge Eingänge, 64 Aufnehmerversorgungen/Analogausgänge und 64 digitale I/O-Leitungen erweiterbar.

Die Konfiguration des Systems erfolgt vollständig per Software, die zum Lieferumfang gehört. Über sie lassen sich alle Funktionen einstellen. Weiterhin dient sie auch zur (Echtzeit-fähigen) Darstellung und Aufzeichnung der Messwerte. Für Applikationen, in denen der Anwender eigene Programme schreiben möchte, gehören Treiber zum Lieferumfang, die von jedem 32-Bit C-Compiler und Visual Basic aufgerufen werden können.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

DASYLab Datenverarbeitungs-Software

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 iNET-100

Externes A/D-Messsystem mit Schraubanschlussklemmen

865,00
 iNET-100B

Externes A/D Messsystem mit Schraubanschlussklemmen und BNC-Buchsen 

960,00
 iNET-100HC

Wie INET-100, jedoch Aufnehmerversorgung max. 15 mA (für DMS) 

960,00
 iNET-200

PCI-Bus-Controller für Windows 95/98/NT/2000/XP oder Macintosh 
für max. 8 iNET-100 

280,00
 iNET-230

PCMCIA-Controller für Win 95/98/2000/XP für max. 8 iNET-100 

280,00
 iNET-240

USB 2.0-Controller für Windows XP, Vista und Windows 7 (32/64 Bit)
für max. 8 iNET-100 

190,00

 Optionen und Zubehör
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 iNET-300

Versorgungsspannungs-Adapter für PC-Messsystem iNET 

60,00
 iNET-330

Adapter für galvanische Trennung zwischen Messsignal und Versorgung 

290,00
 iNET-312-8EU 

Netzteil 100-240VAC, Ausgang 5 VDC/2A, ±12 VDC/0,5A für iNET-100 

70,00
 iNET-340 

DIN-Schienen-Befestigung für iNET-100/100B/100HC 

13,00
 iNET-IWPLUS

instruNet-World-Plus-Software, für Windows 95/98/NT/2000/XP 

199,00
 iNET-34S 

34-Pin-Schraubanschluss für digitale I/O-Leit./Counter 
des Controllers iNET-200 

75,00
 iNET-34W3F 

Verbindungskabel Controller iNET-200 auf Schraubanschlussterminal iNET-34S 

25,00
 iNET-380 

Labview-Treiber für Labview 4-6, für Windows 95/98/NT/2000/XP 

195,00
 OMX-R200 

Präzisionsshunt 200 Ohm 

10,00
 OMX-R1K 

Präzisionsshunt 1 kOhm  

10,00
 OMX-R2K 

Präzisionsshunt 2 kOhm  

10,00
 OMX-R4.7K 

Präzisionsshunt 4,7 kOhm  

10,00
 OMX-R10K

Präzisionsshunt 10 kOhm  

10,00
 OMX-R20K 

Präzisionsshunt 20 kOhm  

10,00
 OMX-R47K 

Präzisionsshunt 47 kOhm  

10,00

 Paketpreis
iNET ist zusammen mit der Datenverarbeitungs-Software DASYLab auch zum besonders günstigen Paketpreis verfügbar. Einzelheiten hierzu senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. Bitte einfach hier klicken.

 

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.