omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OM-80   Mini NOMAD®-Serie – Miniatur-RFID-Datenlogger

OM-80 Mini NOMAD®-Serie – Miniatur-RFID-Datenlogger Rückseite mit Beschriftungsfenster Vorderseite

Technische Daten

 
 
  • Wetterbeständig
  • Alle Tags auf NIST rückführbar
  • Ideale Lösung zur Überwachung der Kühlkette
  • Batterien im Werk austauschbar
  • Genauigkeit von bis zu ±0,5°C
  • Drahtlose RFID-Technologie
  • Speichert bis zu 10.000 Messwerte
  • Software zum Speichern der Daten auf dem PC im Lieferumfang enthalten
  • Geringe Leistungsaufnahme und Ruhemodus
  • Verschiedene Packungsgrößen mit günstigen Staffelpreisen
 
Die Datenlogger der Serie OM-80 von Omega bieten eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung zur Überwachung der Kühlkette. 
 
Datenblatt-PDF
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

Der kostengünstige OM-84 besitzt ein wetterbeständiges Gehäuse und eine im Werk austauschbare Batterie. 
Mit seinem weiten Temperaturbereich von -40 bis 60°C eignet sich der Logger ideal für die Datenaufzeichnung in Transportbehältern und Containern.
Integrierte LEDs für programmierbare Grenzwerte zeigen an, ob die Temperatur während des Einsatzes innerhalb des vorgegebenen Temperaturfensters geblieben ist. Der integrierte Halbleiter-Temperaturfühler sorgt für eine hohe Genauigkeit bis zu ±0,5°C.

Beschriftungsfenster auf der Rückseite
Die Miniatur-RFID-Datenlogger von OMEGA besitzen ein integriertes Beschriftungsfenster, das eine einfache Beschriftung des Loggers mit Ihrer eigenen Fracht- oder Paketnummer zur Verfolgung ermöglicht.
 

  OM-80-RD1 mit Laptop

OM-80-RD1 Lesegerät beim Lesen eines aufgelegten OM-84-TMP Temperatur-Datenloggers und Übertragen der Daten.

 


TECHNISCHE DATEN (VORLÄUFIG)

 

Messbereich (Temperatur): -40 bis 60°C 
Genauigkeit: ±0,5°C von 0 bis 50°C
Auflösung: 0,1°C
Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Umgebungsdruck: 0,5 bis 1,3 bar; Drücke außerhalb dieses Bereichs können das Gerät beschädigen.
Wireless-Funktion; Bereich für drahtloses Lesen/Schreiben: Bis zu 50 mm
Spannungsversorgung OM-84-TMP: Lithium/Mangandioxid-Knopfzelle, 3 V (nur im Werk austauschbar)
Lagerdauer: Bis zu 3 Jahre (nicht aktiviert) bei vorschriftsgemäßer Lagerung
Nutzungsdauer: bis zu 2 Jahre (nach Aktivierung)
Speicher: Bis zu 10.000 Messwerte (entspricht z. B.: 208 Tagen bei 1 Messwert alle 30 Minuten)
Programmierbares Aufzeichnungsintervall: Von 1 Sekunde bis 9 Stunden, 6 Minuten, 7 Sekunden
Startzeit der Aufzeichnung: Timer oder verzögerter Start, vom Benutzer einstellbar
Betriebsanzeige: LED blinkt grün, wenn das Gerät aktiviert ist
Alarmanzeige: LED blinkt rot, wenn ein eingestellter oberer oder unterer Grenzwert überschritten oder unterschritten wird
Aktivierung: Über Taste am Gerät
Temperaturalarm: Programmierbarer Temperaturalarm mit oberen und unteren Grenzwerten, per Software einstellbar
Abmessungen (L× B ×H): OM-84: 61 × 43 × 6,4 mm

 

 


 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 OM-84-TMP-5   €90,00   Wasserbeständiger Temperatur-Datenlogger, 5er-Packung
 OM-84-TMP-20   €342,00   Wasserbeständiger Temperatur-Datenlogger, 20er-Packung
 OM-84-TMP-50   €810,00   Wasserbeständiger Temperatur-Datenlogger, 50er-Packung
 OM-84-TMP-100   €1.530,00   Wasserbeständiger Temperatur-Datenlogger, 100er-Packung
 OM-84-TMP-KIT   €297,50   Lieferung komplett mit Datenlogger, Lesegerät, emperatur-Datenlogger-Paket: 5 Datenlogger, Lesegerät, Software, Kabel, Koffer, Marker. USB-Kabel, Software auf CD-ROM, Beschriftungsstift, leicht verständlichen Bedienungsanweisungen und Batterien.
 OM-80-RD1   €195,00   Lesegerät mit Software und USB-Kabel
 SC-HH500   €15,00   Koffer für Lesegerät
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Werksseitiger Batterieaustauschservice Wussten Sie schon, dass es möglich ist, OM-84-Datenlogger, deren Batterien leer geworden sind, wiederzuverwenden? Schicken Sie die Datenlogger einfach an OMEGA. Wir tauschen gegen eine kleine Gebühr die alte Batterie aus, versiegeln das Gehäuse, überprüfen die Funktion und senden die Geräte anschließend an Sie zurück. Das ist auf jeden Fall kostengünstiger als ein neuer Datenlogger. Dieses Angebot ist ausschließlich für das Modell OM-84 verfügbar. Zudem müssen wenigstens 25 Logger eingesendet werden. Wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung, um eine RMA-Nummer zu erhalten.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.