Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMB-DAQ-2416  USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale

OMB-DAQ-2416 USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale OMB-DAQ-2416 USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale

 

 

  • 16 differentielle oder 32 massebezogene Analogeingänge, erweiterbar auf 32/64 Kanäle
  • 24 Bit Auflösung
  • Thermoelement- oder Spannungseingang
  • Neun Spannungsbereiche, per Software einstellbar: ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, ±0,625 V, ±0,312 V, ±0,156 V und ±0,078 V
  • Analogeingänge können auf Thermoelemente eingerichtet werden (bis zu 16 differentielle Eingänge)
  • 1000 Samples/Sekunde Gesamtdurchsatz
  • Integrierte Vergleichsstellenkompensation und Thermoelement-Brucherkennung
  • 8 digitale I/O-Kanäle
  • Zwei 32-Bit Zähler
  • 500 V galvanische Trennung zwischen Signalein- und -ausgängen und dem angeschlossenen Computer
  • OMB-DAQ-2416-4A0 mit 4 Analogausgängen
  • Treiber für DASYLab® und LabVIEW™ gehören zum Lieferumfang
  • Einfacher Export der Messwerte in Excel®
  • Kompatibel mit den Betriebssystemen Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (32 Bit oder 64-Bit)
 
OMB-DAQ-2416 und OMB-DAQ-2416-4AO sind zwei Mess- und Steuermodule mit USB-Schnittstelle, die sich durch ihre hohe Genauigkeit und vielseitige Funktionalität auszeichnen. Die Module sind mit 24-Bit-Analogeingängen für Spannungen oder Temperaturen, acht digitale Ein- und Ausgangskanälen sowie zwei Zählern ausgestattet. Das Modell OMB-DAQ-2416-4AO besitzt außerdem vier Analogausgangskanäle mit 16 Bit Auflösung, einem Ausgangsbereich von ±10 V und einem Gesamt-Aktualisierungsintervall von 1000 Hz.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

Systemerweiterung
Mit dem optionalen Analogeingangs-Erweiterungsmodul OMB-AI-EXP32 lässt sich die Anzahl der Analogeingänge der Modelle OMB-DAQ-2416 oder OMB-DAQ-2416-4AO verdoppeln. Damit stehen bis zu 32 differentielle/64 massebezogene Eingänge zur Verfügung. Außerdem stellt das Erweiterungsmodul weitere 16 digitale I/O-Kanäle zur Verfügung und erhöht die Anzahl der I/O-Kanäle systemweit somit auf 24.
Alle Funktionen des OMB-DAQ-2416 sind auch für die Kanäle des Erweiterungsmoduls OMB-AI-EXP32 verfügbar, unter anderem auch die integrierte Vergleichsstellenkompensation und Thermoelement-Brucherkennung. Das Erweiterungsmodul wird direkt am Basismodul der OMB-DAQ-2416-Serie angesteckt. Durch die kompakte und praktische Bauform sind die OMB-DAQ-2416- und OMB-AI-EXP32-Module in den verschiedensten Anwendungsgebieten einfach einsetzbar. Abnehmbare Schraubklemmen ermöglichen eine bequeme Feldverdrahtung und den Ein- und Ausbau der Module ohne Eingriffe in die Verdrahtung. Mit einem Adapter lässt sich das Modul auch auf DIN-Schienen aufrasten.
   
Software
Zum Lieferumfang der OMB-DAQ-2416-Serie gehört ein umfangreiches Software-Paket, bestehend aus der neuen TracerDAQ-Anwendung zur Aufzeichnung, Anzeige und Auswertung der Daten, Universal Library™; und InstaCal™, ein Programm für Installation, Kalibrierung und Tests. Diese Software lässt sich ohne Programmierkenntnisse nutzen, bietet aber auch Programmierern mächtige Funktionen. Kompatible Betriebssysteme für die OMB-DAQ-2416-Module sind Microsoft
Windows 2000/XP/Vista/7 (32 Bit oder 64-Bit).
   

Allgemeine technische Daten

OMB-DAQ-2416 und OMB-DAQ-2416-4AO DATENERFASSUNGMODULE
Speicher:  EEPROM
Microcontroller:  Ein 8-Bit-Microcontroller mit RISC-Architektur und USB-Schnittstelle (nicht galvanisch getrennt); 
Ein 16-Bit-Microcontroller mit RISC-Architektur für Messungen (galvanische getrennt)
Spannungsversorgung:  5 V ±5%, 340 mA über mitgeliefertes Netzteil (OMB-DAQ-2416-ADAP)
Verfügbare Ausgangsspannung: 5 V, 10 mA max (Pin 35)
Galvanische Trennung: 500 V DC min. zwischen Messsystem und PC
USB-Gerätetyp: USB 2.0 (mit voller Geschwindigkeit)
Gerätekompatibilität:  USB 1.1, USB 2.0
USB-Kabellänge: 5 m max
Abmessungen:  245 × 146 × 50 mm (L × B × H)
Eingangsanschlüsse: Abnehmbarer Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5 mm²)
Betriebstemperatur:  0 bis 50°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C 
Gewicht:  463 g 
 
OMB-AI-EXP32 ERWEITERUNGSMODUL
Verfügbare Ausgangsspannung:   +5 V, 10 mA max (Pin 19)
Abmessungen:   245 × 146 × 50 mm (L × B × H)
Eingangsverdrahtung:   Abnehmbarer Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5 mm²)
Betriebstemperatur:   0 bis 50°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C 
Gewicht:  400 g 

 

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

OMB-DAQ-2416 USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro

 OMB-DAQ-2416

USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale 

1100,00

 OMB-DAQ-2416-4AO   

USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale mit 4 Analogausgängen

1300,00

 


Zubehör

 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro

 OMB-AI-EXP32 

Erweiterungsmodul mit Frequenzmessung und digitalen Ein- und Ausgängen

650,00

 OMB-DAQ-2416-ADAP 

Ersatz-Steckernetzteil

24,00

 OMB-CA-179-1 

USB-Ersatzkabel, 1 m 

24,00

 OMB-CA-179-3 

USB-Kabel, 3 m

44,00

 OMB-CA-179-5 

USB-Kabel, 5 m 

52,00

 OMB-ACC-202 

DIN-Schienen-Adaptersatz für OMB-DAQ-2416-Serie

24,00

 OMB-ACC-216 

Abnehmbarer Schraubklemmen als Ersatzteil (Satz mit 6 Schraubklemmenblocks) für OMB-DAQ-2416 und OMB-DAQ-2416-4AO

80,00

 SWD-TRACERDAQ-PRO  

TracerDAQ Pro-Software

220,00

 

Lieferung komplett mit Steckernetzteil, 2 m USB-Kabel, Kurzanleitung, Software und Bedienungsanleitung auf CD.

Bestellbeispiel: 
OMB-DAQ-2416-4AO USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale mit 4 Analogausgängen und OMB-AI-EXP32 Erweiterungsmodul.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.