omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMB-DAQ-3000  
PC-Messsystem mit USB 2.0-Schnittstelle

Beschreibung
Bestellangaben
Ausführung als PCI-Karte
OMB-DAQBOARD-3000

 
  • 1-MHz, 16-Bit-Multifunktionsmodul, USB 2.0
  • Analogeingang, Analogausgang, digitale Ein- und Ausgänge und Zähler/Timer
  • 8 differentielle oder 16 massebezogene Analogeingänge 
    (per Software pro Kanal einstellbar)
  • Thermoelementeingänge an beliebigen der 8 differentiellen Eingänge
  • Erweiterbar auf 32 differentielle/64 massebezogene Analogeingänge,
    auch für Thermoelemente
  • Bis zu vier 16-Bit-Analogausgänge, 1-MHz
  • 24 schnelle digitale Ein- und Ausgänge
  • Vier 32-Bit-Zählereingänge, auch für Quadraturencoder
  • Eingänge für 2 inkrementale Drehgeber
  • Nullsignaleingang
  • Dasylab-Unterstützung
 

Die OMB-DAQ-3000-Serie bietet eine Messrate von 1-MHz mit snychronisierbaren analogen und digitalen Ein- und Ausgängen, die bei Bedarf modular erweitert werden können.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG P-4  PC-Messtechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Software
  • Mit DaqView-Software zur einfachen und mühelosen Erfassung und Analyse der Daten.
  • Unterstützt Visual Studio® und Visual Studio®.NET, mit Beispielen für Visual C++®,
    Visual C#®, Visual Basic® und Visual Basic®.NET; LINUX-Support verfügbar.
  • Treiber für DASYLab®, MATLAB® und LabVIEW®
  • DaqCal-Software zur einfachen Kalibrierung
 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 OMB-DAQ-3005   €1.449,00   USB 2.0 PC-Messsystem,
8/16 analoge Eingänge, 24 x digitale I/O, 2 x Zähler
 OMB-DAQ-3000   €1.549,00   USB 2.0 PC-Messystem,
8/16 analoge Eingänge, 24 x digitale I/O, 2 x Zähler, 2 analoge Ausgänge
 OMB-DAQ-3001   €1.649,00   USB 2.0 PC-Messsystem,
8/16 analoge Eingänge, 24 x digitale I/O, 2 x Zähler, 4 analoge Ausgänge
 OMB-PDQ30   €649,00   Erweiterungsmodul für OMB-DAQ-3000/OMB-DAQBOARD-3000,
24 different./48 SE-Eingänge
 Zubehör
 OMB-CA-179-1   €30,00   USB-Kabel, 1 Meter (ein OMB-CA-179-1 gehört bereits zum Lieferumfang)
 OMB-CA-179-3   €55,00   USB-Kabel, 3 Meter
 OMB-CA-179-5   €65,00   USB-Kabel, 5 Meter
 OMB-CA-96A   €82,00   Verbindungskabel Modellreihe OMB-DAQ-3000 auf Erweiterungsmodul OMB-PDQ30, Länge 0,6 m
 OMB-CN-153-12   €25,00   Ersatz-Anschlußklemmblock für OMB-DAQ-55/56 u. OMB-DAQ-3000
 OMB-TR-2U   €59,00   Steckernetzteil für Modellreihe OMB-DAQ-3000
 OMB-PDQ10   €42,00   DIN-Schienenmontage-Adapter für OMB-DAQ-55/56 und OMB-DAQ-3000
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.