omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OM-EL-DATAPAD   Mobiles Programmiergerät und Datenspeicher für OMEGA OM-EL-USB Serie

OM-EL-DATAPAD Mobiles Programmiergerät und Datenspeicher für OMEGA OM-EL-USB Serie  

Technische Daten

 
 
  • Interner Speicher für mindestens 500 Datenlogger
  • Anzeige der gespeicherten Daten mit allgemeinen Trend- und Übersichts-Bildschirmen
  • Vollständige oder Schnellprogrammierung von kompatiblen OM-EL-USB Datenloggern
  • Intuitive Touchscreen-Oberfläche zur Navigation in Menüs 
  • 2,8" TFT Display
  • Gespeicherte Daten können über Mikro-USB-Kabel an PC übertragen werden
  • Export und grafische Darstellung der Daten mit der Windows-Software OM-EL-WIN-USB (mit jedem Datenlogger mitgeliefert) 
  • Integrierter Lithium-Akku für bis zu 8 Stunden Betriebsdauer (Nennwert)
 
Das OM-EL-DATAPAD ermöglicht Benutzern von Datenloggern der OM-EL-USB-Serie das Konfigurieren der Logger sowie die Übertragung und Anzeige der Daten vor Ort, ohne dass der Datenlogger aus seiner Messumgebung entfernt und an anderer Stelle an einen PC angeschlossen werden muss. 

Neben einer kürzeren Unterbrechung der Messung, weniger unnötigen Wegen und der Anzeige der Daten direkt vor Ort ermöglicht das Datapad auch die Konfiguration der Logger ohne lange Wege. 

 
Datenblatt-PDF
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

Der Datenlogger wird über einen USB-Standardanschluss oben am Gerät an das OM-EL-DATAPAD angeschlossen.
Nach dem Anschließen führt das Speichergerät den Benutzer durch ein einfaches Touchscreen-Menü mit Optionen zum Einrichten, Stoppen und Auslesen des Datenloggers sowie zum Anzeigen der Daten.

 

Die Anweisungen auf dem Display orientieren sich an der Menüstruktur OM-EL-WIN-USB-Software am PC, die derzeit mit jedem Datenlogger ausgeliefert wird. Daten von bis zu 100 Datenloggern lassen sich auf dem OM-EL-DATAPAD darstellen, weitere 400 Geräte können im Datapad abgespeichert werden.

Für die Übertragung der gespeicherten Daten an einen PC wird ein passendes USB-Kabel mitgeliefert. Nach der Übertragung werden die Daten im CSV-Format gespeichert, das in alle gängigen Tabellenkalkulations­programme wie z. B. Microsoft Excel importiert oder in der OM-EL-WIN-USB-Software grafisch dargestellt werden kann.

Die Datenlogger der OM-EL-USB-Serie können direkt am Messort angeschlossen und ausgelesen werden - kein PC erforderlich. Das OM-EL-DATAPAD ist mit folgenden Datenloggern der OM-EL-USB-Serie kompatibel:

OM-EL-USB-1
OM-EL-USB-1-LCD
OM-EL-USB-1-PRO-A
OM-EL-USB-2
OM-EL-USB-2-PLUS
OM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
OM-EL-USB-TC
OM-EL-USB-TC-LCD
OM-EL-USB-LITE

OM-EL-DATAPAD ist mit den OM-EL-USB Datenloggern von OMEGA kompatibel

 


TECHNISCHE DATEN 

 

Akku: Lithium-Polymer-Akku, Aufladung über Mikro-USB-Anschluss
LCD: 240 × 320, 2,8" TFT mit Touchscreen
Speicher: Interner Flash-Speicher
Datenspeicherkapazität: Über 8,5 Millionen Messwerte
Betriebsdauer (mit einem Ladevorgang): 8 Stunden typisch (5 Stunden Dauerbetrieb)
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C 
Bedienung: Eine Ein/Aus-Taste Einschalten: Tasten drücken; Ausschalten: Taste 3 Sekunden gedrückt halten
Datenlogger-Anschluss: 1 USB-Anschluss Typ A oben am Gerät zum Anschließen der Datenlogger
PC-Anschluss:1 Mikro-USB-Anschluss unten am Gerät zum Anschließen an einen PC 
(Kabel mit 1m Länge im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 107 mm H × 68 mm B × 19 mm T 
Gewicht: 110 g 

 

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 OM-EL-DATAPAD   €199,00   Mobiles Programmiergerät und Datenspeicher für Datenlogger der OM-EL-USB Serie
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Lieferung komplett mit 1 m USB-Kabel, Li-Akku und Bedienungsanleitung (online abrufbar).



 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.