Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OM-SQ2020-WiFi   Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle

OM-SQ2020-WiFi Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle OM-SQ2020-WiFi Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle

Technische Daten

 
 
  • 8 echte differentielle oder 16 massebezogene Universal-Analogeingänge für Spannung, Strom oder Widerstand plus 2 Eingänge für hohe Spannungen, 4 Impuls- und 8 digitale Ereignis-/Statuseingänge
  • Analogeingänge können für Thermistoren, Thermoelemente, Widerstandsfühler mit 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss sowie 4- bis 20-mA-Signal verwendet werden
  • Aufzeichnungsintervalle von bis zu 100 Hz für bis zu 2 Kanäle
  • Großer nicht-flüchtiger Speicher für bis zu 14 Millionen Messwerte
  • Standardmäßige (802.11b) drahtlose (Wi-Fi) Ethernet-Schnittstelle, USB- und RS232-Kommunikations-Ports
  • Wechselbare MMC-/SD-Speicherkarte zum Übertragen von internen Daten
  • Sensorspeisung und FET-Ausgänge für externe Geräte
  • Übersichtliches LCD-Display und einfache Bedienung über 4 Tasten
  • Bis zu 16 berechnete/abgeleitete Kanäle für mathematische Funktionen
 
Die Handheld-Datenlogger der OM-SQ2020-WiFi-Serie kombinieren Universaleingänge, eine umfangreiche Funktionsausstattung und die Einfachheit einer Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle in einem kompakten und anwenderfreundlichen Gerät.
 
Datenblatt-PDF
 

Der Datenlogger ist auch mit Universalschnittstelle verfügbar. Bitte hier klicken.
 
Allgemeine Beschreibung


Mit hoch genauen 24-Bit-A/D-Wandlern, Speicherkarten und drahtloser Wi-Fi-Ethernet-Schnittstelle eignet sich die Serie OM-SQ2020-WiFi ideal für Anwendungen in Industrie, Forschung, Labor und Qualitätssicherung. In Verbindung mit der mitgelieferten Software-Suite OM-SQ-Soft lässt sich der OM-SQ2020 mühelos für Datenaufzeichnung, einfache Wi-Fi-Netzwerkverbindung, Echtzeit-Messung und Datenanalyse einsetzen.

Kommunikation

Drahtlose Ethernet-, USB- und RS232-Schnittstellen sind standardmäßig integriert. Dies erlaubt einen einfachen Anschluss an ein PC-basiertes TCP/IP-Netzwerk oder den Anschluss eines GSM-Modems zum Herunterladen von Daten. Diese Flexibilität ermöglicht einen standortunabhängigen Zugriff auf die Daten sowie die Integration der OM-SQ2020-WiFi-Serie in komplexe und kritische Anwendungen.


TECHNISCHE DATEN

 

Analogeingänge: 8 echte differentielle oder 16 massebezogene Universal-Analogeingänge 
für Spannung, Strom oder Widerstand plus 2 Eingänge für hohe Spannungen, 
4 Impuls- und 8 digitale Ereignis-/Statuseingänge
Auflösung des A/D-Wandlers: 24 Bit
Genauigkeit: Spannung und Widerstand ± (0,05% des Messwerts + 0,025% Bereich) 
Anschluss für Analogeingänge: Abnehmbarer Schraubklemmenblock

Thermoelement-Bereiche (differentiell und massebezogen):
Typ J: -200 bis 1200°C
Typ K: -200 bis 1372°C
Typ T: -200 bis 400°C
Typ N: -200 bis 1300°C
Typ R: -50 bis 1768°C
Typ S: -50 bis 1768°C
Typ B: 250 bis 1820°C
Typ C: 0 bis 2320°C
Typ D: 0 bis 2320°C
Thermistorbereiche:
Typen Y und U: -50 bis 150°C
Pt100/1000: -200 bis 850°C 
3- und 4-Leiteranschluss, ideal für Pt100 mit 1/10 DIN Genauigkeit    
OMEGA-Pt100-Fühler

DC-Spannungsbereiche (differentiell und massebezogen):
-0,075 bis 0,075 V, -0,15 bis 0,15 V, -0,3 bis 0,3 V, -0,6 bis 0,6 V, -0,6 bis 1,6 V, -0,6 bis 2,4 V
-3,0 bis 3,0 V, -6,0 bis 6,0 V, -6,0 bis 12,0 V, -6,0 bis 25,0 V
4,0 bis 20,0 V, 4,0 bis 40,0 V, 4,0 bis 60,0 V

Strom-Eingangsbereiche, differentiell (mit externem 10-Ohm-Shunt): 4 bis 20 mA, ±30 mA
Widerstandsbereiche  (2-Leiteranschluss):
0,0 bis 1250,0 Ohm, 
0,0 bis 5000,0 Ohm
0,0 bis 20000,0 Ohm
0,0 bis 300000,0 Ohm
Widerstandsbereiche 3- und 4-Leiteranschluss:
0,0 bis 500,0 Ohm
0,0 bis 4000,0 Ohm

Zusätzliche Kanäle

Impuls-/Zählerbereiche:
(2 × schnell – 64 kHz) und (2 × langsam – 100 Hz)
Status/Ereignisbereiche: 8 Statuseingänge oder 1 × 8 Bit binär
Hohe Spannungen: 2
Interne Kanäle: 1 Temperatur

Abmessungen: 235 × 175 × 55 mm (B × H × T)
Gewicht: Ca. 1,2 kg

 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

OM-SQ2020-WiFi Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle


 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 OM-SQ2020-2F8-WiFi

Präzisions-Datenlogger mit 2 schnellen Kanälen
und Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle

2320,00

Lieferung mit OM-SQ-SOFT-Software, USB-Kabel, Wandhalterung, 6 Batterien (Größe AA),
4 Shunts und Bedienungsanleitung.


 Zubehör
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 OM-SQ2020-WiFi-CAL  Kalibrierzertifikat für OM-SQ2020-WiFi 380,00
 OM-SQ-SOFT-PLUS  OM-SQ2020-WiFi PLUS-Software 275,00
 OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC   OM-SQ2020-WiFi PLUS-Software, Mehrplatz-Lizenz 525,00

 

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.