Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OM-SQ2040-WiFi   Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle

OM-SQ2040-WiFi Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle OM-SQ2040-WiFi Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle

Technische Daten

 
 
  • 16 echte differentielle oder 32 massebezogene Universal-Analogeingänge für Spannung, Strom oder Widerstand plus 2 Eingänge für hohe Spannungen, 4 Impuls- und 8 digitale Ereignis-/Statuseingänge
  • Analogeingänge können für Thermistoren, Thermoelemente, Widerstandsfühler mit 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss sowie 4- bis 20-mA-Signal verwendet werden
  • Einstellbare Aufzeichnungsintervalle von bis zu 100 Hz für bis zu 4 Kanäle
  • Standardmäßige (802.11b) drahtlose (Wi-Fi) Ethernet-Schnittstelle, USB- und RS232-Kommunikations-Ports
  • Großer nicht-flüchtiger Speicher für bis zu 14 Millionen Messwerte
  • Wechselbare MMC-/SD-Speicherkarte zum Übertragen von internen Daten
  • Sensorspeisung und FET-Ausgänge für externe Geräte
  • Übersichtliches LCD-Display und einfache Bedienung über 4 Tasten
  • Berechnete Kanäle können über umfangreiche mathematische Funktionen aus realen Kanälen abgeleitet werden, z. B. log(x); ln(x); sqrt(x)
 
Die Serie OM-SQ2040-WiFi kombiniert Universaleingänge, hohe Leistung, vielkanaligen Ausbau und die Einfachheit einer Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle in einem kompakten und tragbaren Gerät.
 
Datenblatt-PDF
 

Der Datenlogger ist auch mit Universalschnittstelle verfügbar. Bitte hier klicken.
 
Allgemeine Beschreibung


Mit mehreren 24-Bit-A/D-Wandlern, zwei Prozessoren, Speicherkarten und einer Wi-Fi-Schnittstelle bietet der OM-SQ2040-WiFi die nötige Flexibilität für komplexe und anspruchsvolle Anwendungen mit mehreren Kanälen. 
Die OM-SQ2040-WiFi-Serie eignet sich ideal für Anwendungen in Industrie, Forschung, Labor und Qualitätssicherung. Der OM-SQ2040-WiFi lässt sich für die Datenaufzeichnung, anspruchsvollere Netzwerklösungen und Datenanalyse einsetzen.



TECHNISCHE DATEN

 

Analogeingänge: 16 echte differentielle oder 32 massebezogene Universal-Analogeingänge 
für Spannung, Strom oder Widerstand plus 2 Eingänge für hohe Spannungen, 
4 Impuls- und 8 digitale Ereignis-/Statuseingänge
Auflösung des A/D-Wandlers: 24 Bit
Genauigkeit: Spannung und Widerstand ± (0,05% des Messwerts + 0,025% Bereich)
Anschluss für Analogeingänge: Abnehmbarer Schraubklemmenblock

Thermoelement-Bereiche (differentiell und massebezogen):
Typ J: -200 bis 1200°C
Typ K: -200 bis 1372°C
Typ T: -200 bis 400°C
Typ N: -200 bis 1300°C
Typ R: -50 bis 1768°C
Typ S: -50 bis 1768°C
Typ B: 250 bis 1820°C
Typ C: 0 bis 2320°C
Typ D: 0 bis 2320°C
Thermistorbereiche:
Typen Y und U: -50 bis 150°C
Pt100/1000: -200 bis 850°C 
OM-SQ2040-2F16-WiFi: 2-Leiteranschluss 
OM-SQ2040-4F16-WiFi: 3- und 4-Leiteranschluss, ideal für Pt100 mit 1/10 DIN Genauigkeit    
OMEGA-Pt100-Fühler

DC-Spannungsbereiche (differentiell und massebezogen):
-0,075 bis 0,075 V, -0,15 bis 0,15 V, -0,3 bis 0,3 V, -0,6 bis 0,6 V, -0,6 bis 1,6 V, -0,6 bis 2,4 V
-3,0 bis 3,0 V, -6,0 bis 6,0 V, -6,0 bis 12,0 V, -6,0 bis 25,0 V
4,0 bis 20,0 V, 4,0 bis 40,0 V, 4,0 bis 60,0 V

Strom-Eingangsbereiche, differentiell (mit externem 10-Ohm-Shunt): 4 bis 20 mA, ±30 mA
Widerstandsbereiche  (2-Leiteranschluss):
0,0 bis 1250,0 Ohm, 
0,0 bis 5000,0 Ohm
0,0 bis 20000,0 Ohm
0,0 bis 300000,0 Ohm
Widerstandsbereiche 3- und 4-Leiteranschluss (Modell OM-SQ2040-4F16-WiFi-):
0,0 bis 500,0 Ohm
0,0 bis 4000,0 Ohm

Zusätzliche Kanäle

Impuls-/Zählerbereiche:
(2 × schnell – 64 kHz) und (2 × langsam – 100 Hz)
Status/Ereignisbereiche: 8 Statuseingänge oder 1 × 8 Bit binär
Hohe Spannungen: 2
Interne Kanäle: 2 Temperatur

Abmessungen: 235 × 175 × 95 mm (B × H × T)
Gewicht: Ca. 1,5 kg

 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

OM-SQ2040-WiFi Präzisions-Datenlogger mit Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle


 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 OM-SQ2040-2F16-WiFi

Präzisions-Datenlogger mit 2 schnellen Kanälen

2760,00
 OM-SQ2040-4F16-WiFi

Präzisions-Datenlogger mit 4 schnellen Kanälen

3180,00

Lieferung mit OM-SQ-SOFT-Software, USB-Kabel, Wandhalterung, 6 Batterien (Größe AA), 
4 Shunts und Bedienungsanleitung. 


 Zubehör
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 OM-SQ2040-WiFi-CAL  Kalibrierzertifikat für OM-SQ2040-WiFi 440,00
 OM-SQ-SOFT-PLUS  OM-SQ2040-WiFi PLUS-Software 275,00
 OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC   OM-SQ2040-WiFi PLUS-Software, Mehrplatz-Lizenz 525,00

 

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.