| A/D-WANDLER |
OM-USB-TC und OM-USB-5201: Vier 24-Bit Sigma-Delta A/D-Wandler
OM-USB-TC-AI: Doppelte 24-Bit Sigma-Delta-A/D-Wandler
Galvanische Trennung der Eingänge: 500 V DC min. zwischen Feldverdrahtung und USB-Schnittstelle
Anzahl der Kanäle:
OM-USB-TC und OM-USB-5201: 8 differentielle Thermoelementeingänge
OM-USB-TC-AI; 4 differentielle Thermoelementeingänge und 4 differentielle oder massebezogene Spannungseingänge
Maximale Eingangsspannung: Thermoelementeingänge; ±25 V (mit Strom versorgt), ±40 V (unversorgt): Spannungs-Eingänge; ±25 V (mit Strom versorgt), ±15 V (unversorgt)
Eingangsimpedanz: Thermoelementeingänge; 5 GΩ (mit Strom versorgt), 1 MΩ (unversorgt): Spannungs-Eingänge; 10 GΩ (mit Strom versorgt), 2,49 kΩ (unversorgt)
Eingangsleckstrom:
Thermoelementeingänge; 105 nA max. (mit aktivierter Thermoelement-Brucherkennung), 30 nA max. (mit deaktivierter Thermoelement-Brucherkennung):
Spannungs-Eingänge; ±1,5 nA typisch, ±25 nA max. |
| Maximale Betriebsspannung |
(OM-USB-TC-AI Spannungseingänge): ±10,25 V max. (Eingangssignal + Gleichtaktspannung)
Gleichtaktunterdrückung: Thermoelementeingänge;, 110 dB min.; Spannungsmodus: 83 dB min.
Aufwärmzeit: 30 Minuten max.
Thermoelement-Brucherkennung: wird automatisch aktiviert, wenn ein Kanal auf ein Thermoelement konfiguriert wird
Genauigkeit der Vergleichsstelle: ±0,25°C typisch, ±0,5°C max. (15 bis 35°C); -1,0 bis 0,75°C max. (0 bis 70°C) |
| ANALOGEINGANGSKALIBRIERUNG |
Empfohlene Aufwärmzeit: 30 Minuten max.
Kalibrierung: Firmware-Kalibrierung
Kalibrierungsintervall: 1 Jahr
Kalibrierungsreferenz: +10,000V, ±5 mV max.; tatsächliche Messwerte im EEPROM gespeichert
Temperaturkoeffizient: 5 ppm/°C max.
Langzeit-Stabilität: 30 ppm/1000 Stunden |
| Digitale Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ein- und Ausgangskanäle: 8
Typ: CMOS
Konfiguration: Jeder digitale I/O-Kanal kann individuell als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden. Nach dem Einschalten ist der Kanal als Eingang konfiguriert.
Pull-Up-/Pull-Down-Konfiguration: Als Grundeinstellung liegen alle Pins jeweils über einen 47 kΩ-Widerstand an 5 V, die Widerstände lassen sich jedoch auch als Pull-Down-Widerstand gegen Masse legen.
Übertragungsrate der digitalen Ein- und Ausgänge (softwaregesteuert):
Digitaler Eingang: 50 Port- oder Bitlesezugriffe pro Sekunde (typischer Wert)
Digitaler Ausgang: 100 Port- oder Bitschreibzugriffe pro Sekunde (typischer Wert)
Eingangsspannung für HI, logisch „1“: 2,0 V min., 5,5 V absolut max.
Eingangsspannung für LO, logisch „0“: 0,8V min., -0,5 V absolut min.
Ausgangsspannung für HI, logisch „1: 0,7 V Max (IOL = 2,5 mA)
Ausgangsspannung für LO, logisch „0“: 3,8 V min. (IOH = -2,5 mA) |
| Zähler (nur OM-USB-TC-AI) |
Anzahl der Kanäle: 1
Auflösung: 32 Bit
Zählerart: Ereigniszähler
Eingangsart: TTL, auf steigende Flanke triggernd
Lese-/Schreibrate des Zählers: (softwaregesteuert und systemabhängig): 33 bis 1000 Lese-/Schreibzugriffe pro Sekunde
Hysterese des Schmitt-Triggers: 20 bis 100 mV
Eingangsleckstrom: ±1,0 µA typisch
Eingangfrequenz: 1 MHz max.
Impulsbreite für HI, logisch „1“: 500 ns min.
Impulsbreite für LO, logisch „0“: 500 ns min.
Eingangsspannung für HI, logisch „1“: 4,0 V min., 5,5 V absolut max.
Eingangsspannung für LO, logisch „0“: 1,0 V max., -0,5 V absolut min. |
| Datenlogger-Funktion (nur OM-USB-5201) |
Speicherkartentyp: Compact-Flash-Karte mit 512 MB im Lieferumfang enthalten: speichert Daten für ca. 60 Tage bei der Aufzeichnung aller 8 Kanäle mit einem Intervall von 2 Messungen/Sekunde oder 150 Tage für 1 Kanal bei mit 2 Messwerten/Sekunde.
Aufzeichnungsrate: 1 Sekunde bis 232 Sekunden (in Intervallen von 1 Sekunde einstellbar)
Start der Aufzeichnung: Beim Einschalten, auf Tastendruck oder zu einer vorgegebenen Zeit (Zeit/Datum vom Benutzer programmierbar)
Ende der Aufzeichnung: Tastendruck |
 |
| ALLGEMEINES |
Speicher: EEPROM
Microcontroller: Zwei Hochleistungs-RISC-Microcontroller (8 Bit)
Versorgungsspannung (über USB-Port): 4,75 V min. bis 5,25 V max.
Stromaufnahme (über USB-Port): <100 mA typisch (USB); 270 mA typischer Wert für kontinuierlichen Betrieb mit allen Eingänge deaktiviert (500 mA für OM-USB-5201)
Ausgangsspannungs-Bereich des 5-V-Ausgangs (bei Anschluss an einen Hub mit externer Spannungsversorgung):
OM-USB-TC/OM-USB-5201; 4,75 V min. bis 5,25 V max.
OM-USB-TC-AI; 4,9 V min. bis 5,1 V max.
Ausgangsstrom-Bereich des 5-V-Ausgangs (über den Bus versorgt und bei Anschluss an einen Hub mit externer Spannungsversorgung):
OM-USB-TC/OM-USB-5201; 10 mA max.
OM-USB-TC-AI; 5 mA max.
Galvanische Trennung: 500 V DC min. zwischen Messsystem und PC
USB-Gerätetyp: USB 2.0 (mit voller Geschwindigkeit)
Gerätekompatibilität: USB 1.1, USB 2.0
USB-Kabellänge: 3 m max.
Abmessungen (L × B × H): 127 x 89 x 36 mm
Eingangsanschlüsse: Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5 mm²)
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Gewicht:
OM-USB-TC und OM-USB-TC-AI: 182 g
OM-USB-5201: 227 g |
|