| Analogeingänge |
A/D-Wandler:
Vier 24-Bit Sigma-Delta A/D-Wandler
Galvanische Trennung der Eingänge: 500 V DC min. zwischen Feldverdrahtung und USB-Schnittstelle
Anzahl der Kanäle: 8 differentielle Temperatureingänge
Differentieller Eingang
Spannungsbereich: Thermoelement, ±0,080 V; Widerstandsfühler, 0 bis 0,5V;
Thermistor, -0 bis 2 V; Halbleiterfühler, 0 bis 2,5 V
Maximale absolute Eingangsspannung: mit Strom versorgt: ±25 V;
unversorgt: ±40 V
Durchsatzrate: 2 Messwerte/Sekunde max. für alle aktiven Kanäle
Eingangsimpedanz: 5 GOhm Min
Eingangsleckstrom: 105 nA max (bei aktivierter Thermoelement-Brucherkennung)
Gegentaktunterdrückung: 90 dB min
Gleichtaktunterdrückung: 100 dB min
Aufwärmzeit: 30 Minuten max.
Thermoelement-Eingang: Per Software programmierbar auf Typ J, K:, T, E, R, S, B, N
Thermoelement-Brucherkennung: 3 Sek max. zur Erkennung eine offenen Eingangs
Genauigkeit der Vergleichsstelle: -0,75 bis 0,5°C max. (15 bis 35°C);
-1,5 bis 1,25°C max. (0 bis 55°C)
Pt100 Widerstandsfühler-Eingang: 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss
DIN 43760
Thermistor-Eingang: 2, 3 oder 4-Leiteranschluss Standard 2252 bis 30.000 Ohm
Halbleiterfühler: TMP36 oder äquivalent
|
| Digitale Ein- und Ausgänge |
Anzahl
der digitalen Ein- und Ausgangskanäle: 8
Typ: CMOS
Konfiguration: Jeder digitale I/O-Kanal kann individuell
als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden.
Ausgangsspannung umschaltbar auf 5 V oder 3,3 V. Nach dem
Einschalten ist der Kanal als Eingang konfiguriert, sofern er
nicht als Alarm konfiguriert ist.
Pull-Up-/Pull-Down-Konfiguration: Alle Pins lassen sich
über 47 kOhm-Widerstände an 5 V (Pull-Up) oder Masse (Pull-Down)
legen.
Übertragungsrate der digitalen Ein- und Ausgänge
(softwaregesteuert):
Digitaler Eingang: 50 Port- oder Bitlesezugriffe pro Sekunde
(typischer Wert)
Digitaler Ausgang: 100 Port- oder Bitschreibzugriffe pro Sekunde
(typischer Wert)
Eingangsspannung für HI, logisch „1“:
4,0 V min., 5,5 V absolut max. (5-V-Einstellung);
2,64 V min., 5,5 V absolut max. (3,3-V-Einstellung)
Eingangsspannung für LO, logisch „0“:
1,0 V max., -0,3 V absolut min. (5-V-Einstellung);
0,66 V max., -0,3 V absolut min. (3,3-V-Einstellung)
Ausgangsspannung für HI, logisch „1“: 4,3 V min.
(5-V-Modus), 2,7 V min. (3,3-V-Einstellung); IOH = -2,5 mA
Ausgangsspannung für LO, logisch „0“: 0,6 V Max (IOL
= 2,5 mA)
Temperaturalarme: 8 (einer pro digitaler E/A-Leitung)
|
| NETZWERK |
Ethernet-Konformität
Gerätetyp: IEEE 802.3 Ethernet 10Base-T
Gerätekompatibilität: IEEE 802.3-2003 10 Mpbs Medienzugangssteuerung
Ethernet-Anschluss Typ: 10Base-T, Stecker: RJ-45, 8-polig,
Kabel: CAT-5 UTP, abgeschirmt, Länge: 100 m max.
Implementierte Netzwerkprotokolle: IP, ARP, ICMP, DHCP,
UDP, TCP, NBNS, HTTP
UDP Messaging-Protokoll: UDP Port 54211
TCP-Download-Protokoll: TCP Port 54267
HTTP 1.0 Alternativer Port: TCP Port 49152-65535 (außer 54267)
Max. Anzahl gleichzeitiger HTTP-Verbindungen: 3
Max. Anzahl anderer TCP-Sockets als HTTP: 5
Sicherheits-Implementierung: IP-Adressen-basierter Sitzungsmanager mit Zugriffschutz auf Konfiguration und Steuerungsfunktionen durch Benutzername/Kennwort (Daten nicht zugriffsgeschützt)
Verschlüsselung: Base64
|
| ALLGEMEINES |
Versorgungsspannung (über mitgeliefertes externes Netzteil): 5
V DC ±5%
Stromaufnahme (über mitgeliefertes externes Netzteil): 440 mA max.
Verfügbare Ausgangsspannung (5V): 4,65 V min. bis 5,25 V max.
(10 mA max.)
Messstrom für Widerstandsfühler: Widerstandsfühler, 210 µA ±5% typ; Thermistor, 10 µA ±5% typisch
Abmessungen: 127 L x 89 B x 36 mm T
Eingangsanschlüsse: Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5
mm²)
Betriebstemperatur: 0 bis 55°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Gewicht: 160 g
|
|